Page top

OMRON

無停電電源装置|Japan

オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社

UPSホーム

製品情報

無停電電源装置
UPS本体
増設用バッテリ
交換用バッテリ
オプション
オンサイト保守
オンサイト設置/予防保守
無償保証延長UPS
電源管理ソリューション
交流安定化電源装置
デモ機
価格表
生産終了機種

BX75SW BN75S BU150SW BX50F BU60RE BU75RW BU200RW BY50S BN100S BY80S BU300RW BN150S BZ35LT2 BY50FW BU100SW BY120S BU75SW BX50FW BZ50LT2 BN100XR BX35F BN150XR BU50SW BN220S BU1002SW BU3002SW BU100RW BN300S BY75SW BN50S BN240XR BU100RE BY35S

製品選定

選定方法
選定マップ
UPS選定ツール
UPS後継機種一覧
比較表作成ツール
他社製UPS同等品検索ツール
各種動作検証結果
SNMPマネージャ動作検証
バックアップ時間

サポート/サービス

対応状況(OS/NAS/FAPC/ネットワーク機器/アプライアンス機器/SNMPマネージャ)
ダウンロード(取扱説明書 /仕様書/カタログ/データシート/ドライバ/プロトコル/CAD)
修理
UPS本体3年保証
バッテリ無償提供サービス
リプレイスサービス
輸出について
SDS(安全データシート)発行
用語集
FAQ
お問い合わせ

ご愛用者登録

インフォメーション

トピックス
全国取扱店

オンラインショップ


  1. ホーム>
  2. 無停電電源装置(UPS)>
  3. サポート/サービス>
  4. 生産終了機種一覧(全カテゴリ)>
  5. ブロードバンド関連製品>
  6. ルータOEM製品 MR304X/MR304DV

ルータOEM製品 MR304X/MR304DV

ルータOEM製品 MR304X/MR304DV  製品写真

サンプル価格 ¥30,000 (税抜価格)


特長

■
お客様ブランド名へのロゴ変更、ファームウェアの機能追加/初期設定値変更など、お客様のご要望に応じたカスタマイズが可能です。
■
WEBブラウザを使用したGUIによる設定やコマンドライン/telnetを使用した設定など、お客様の用途に応じた様々な設定手段を用意しています。
PPTPによる遠隔地からルータへのアクセスが可能。TFTPによる遠隔地からのファームウェアアップグレードも可能となりメンテナンス性を向上しました。
ログの出力レベルを3段階変更でき、ルータからの情報を細かく取得できます。
■
VPN機能搭載。IPsec(クライアント(MR304DVのみ),パススルー)における3DES時のスループットは最大20Mbps(Smartbit)を実現し、セキュアかつ高速なネットワーク構築が行なえます。またIPsec機能にはIKEキープアライブ機能搭載。
不意の回線切断でもIPsecの接続を維持します。
PPTPのサーバ機能/クライアント機能にも対応
■
IPv6ブリッジ機能を搭載。Flets's.NetなどIPv6を使用したパケットをパススルーできます。
■
ルータへアクセスできるユーザを管理者1、ユーザ3の4名登録可能。ユーザごとにルータ設定の制限をかけることができます。
■
最大92Mbps超高速スループット(FTP)を実現。
■
高速MIPS系CPU(BRECIS MSP2000)、大容量フラッシュメモリ(2MB)搭載で余裕の処理能力、高機能。
■
高性能ファイアウォール機能(SPI、DoS攻撃防御、双方向パケットフィルタリング)を搭載。
■
PPPoEマルチセッション(同時4セッション)対応、フレッツの各サービスとインターネットの同時使用が行なえます。
■
PPPoEアンナンバード対応により、プロバイダから複数のグローバルIPアドレスを取得してLAN内に複数のサーバを設置可能です。
■
UPnP対応により、同時に複数台のパソコンでWindows Messengerが使用可能です。
またNTT東日本、西日本が提供するVoIPアダプタを使用したIP電話サービスが使用可能です。
■
縦置き用スタンド、壁掛け用ブラケットをオプションで用意しています。


仕様

商品名 ルータOEM製品
形式 MR304X / MR304DV
ハ
|
ド
ウ
ェ
ア
仕
様
CPU BRECIS MSP2000
フラッシュメモリサイズ 2MB
ネットワークインタフェース WAN 10BASE-T/100BASE-TX(RJ-45)1ポート
LAN 10BASE-T/100BASE-TX(RJ-45)4ポート、MDI/MDI-X自動認識機能
DMZ 10BASE-T/100BASE-TX(RJ-45)1ポート
LED 電源×1, 状態×1, LAN(Link / Act)×4 , LAN(10/100)×4, WAN ×1, PPPoE×1,DMZ(Link / Act)×1 , DMZ(10/100)×1
電源 AC100V 50/60Hz(専用ACアダプタ)
消費電力 最大 8W
環境条件 温度

0~40℃

湿度 25~85%(結露なきこと)
外形寸法(W x D x H mm) 170× 147× 32
本体質量 約700g(ACアダプタ除く)
取得規格 VCCIクラスA
プロトコル IP
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
仕
様
アドレス変換 NAT、NAPT
変換規則はNATとNAPTをあわせて64件まで登録可能。
DHCP機能 サーバ機能 接続可能クライアント数最大253台
クライアント機能
ドメイン名/ホスト名入力 対応(PPPoEの4セッションすべてで使用可能)
仮想サーバ機能 64個
ネットワークアプリケーション 64個
MTU値変更 可能(設定範囲540-1500)
MACアドレス変更 MACアドレスクローン 可能
手動変更 可能
PPPoE PPPoEクライアント機能(接続数4セッション) LAN側からのインターネット接続要求時に自動的にPPPoE接続を開始
IPアンナンバード 対応
自動接続機能
セッション・キープ・アライブ
無通信時自動切断機能
ルーティング 動的ルーティング RIP1
静的ルーティング
ファイアウォール機能 SPI(ステートフルパケットインスペクション)
DoS攻撃防御
パケットフィルタリング WAN<->LAN
WAN<->DMZ
ステルスモード
アクセスコントロ-ル MACアドレスフィルタ
IPアドレスフィルタ
URLフィルタ
スケジュール設定
ログ機能 WEB ログ対象(DoS攻撃、インターネット接続、アクセスコントロール、ファイアウォール)
メール
SYSLOG
VPN(※1) 対応プロトコル IPsec (クライアント(MR304DVのみ),  パススルー)
PPTP(サーバ,クライアント,パススルー)
L2TP(パススルー)
IPsec仕様
(MR304DVのみ)
暗号方式 DES、3DES
ハッシュ方式 MD5、SHA1
トンネル数 50(※2)
鍵交換方式 Manual、IKE(メインモード,アグレッシブモード)
その他 IKEキープアライブ
IPv6 ブリッジ機能に対応(FLETS.NET動作確認済)
NAT Traversal 対応
Path MTU Discovery 対応
DMZ 専用ポートを装備
UPnP 対応
DDNS 対応
NTP NTPクライアント対応(NTPサーバのIPアドレス設定可能)
設定 設定方法 ブラウザ/CLI
設定の保存および復元可能
ユーザアカウント数 4ユーザ(管理者1+一般3)
一般ユーザには指定した設定項目を変更させないことも可能
パスワード設定 可能(最大40文字まで)
リモート設定 telnetにより可能
工場出荷値設定 本体リセットボタンの長押しにより可能。ブラウザおよびCLIにより個別の設定項目のみ初期化可能
ファームアップグレード ブラウザおよびCLI(tftp)によりアップグレード可能
保証期間 1年
※1:VPNに接続するには、両側のルータのグローバルIPアドレスが動的の場合、ご利用になれません。またVPN接続を行なうネットワークは、同一セグメントのネットワーク同士ではご利用になれません。
※2:トンネル数は50個ですが、そのうち動的なIPアドレスの接続は1箇所のみ。


対応状況

Windows Server 2003/Windows XP/2000/Me/98/98SE/95/NT4.0、Mac OS8.1以降対応

▲上へ戻る

オムロン製UPS本体、交換バッテリ、オプション等の製品型式で検索いただけます。