Page top

OMRON

無停電電源装置|Japan

オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社

UPSホーム

製品情報

無停電電源装置
UPS本体
増設用バッテリ
交換用バッテリ
オプション
オンサイト保守
オンサイト設置/予防保守
無償保証延長UPS
電源管理ソリューション
交流安定化電源装置
デモ機
価格表
生産終了機種

BX75SW BN75S BU150SW BX50F BU60RE BU75RW BU200RW BY50S BN100S BY80S BU300RW BN150S BZ35LT2 BY50FW BU100SW BY120S BU75SW BX50FW BZ50LT2 BN100XR BX35F BN150XR BU50SW BN220S BU1002SW BU3002SW BU100RW BN300S BY75SW BN50S BN240XR BU100RE BY35S

製品選定

選定方法
選定マップ
UPS選定ツール
UPS後継機種一覧
比較表作成ツール
他社製UPS同等品検索ツール
各種動作検証結果
SNMPマネージャ動作検証
バックアップ時間

サポート/サービス

対応状況(OS/NAS/FAPC/ネットワーク機器/アプライアンス機器/SNMPマネージャ)
ダウンロード(取扱説明書 /仕様書/カタログ/データシート/ドライバ/プロトコル/CAD)
修理
UPS本体3年保証
バッテリ無償提供サービス
リプレイスサービス
輸出について
SDS(安全データシート)発行
用語集
FAQ
お問い合わせ

ご愛用者登録

インフォメーション

トピックス
全国取扱店

オンラインショップ


  1. ホーム>
  2. 無停電電源装置(UPS)>
  3. サポート/サービス>
  4. 生産終了機種一覧(全カテゴリ)>
  5. ブロードバンド関連製品>
  6. アナログモデムカード ME5614C2

アナログモデムカード ME5614C2

¥14,095 (税抜価格)


特長

■
モジュラケーブルを直接つなげるダイレクトコネクタ採用。
■
通信状態を確認できるLED搭載
■
環境にやさしい「鉛フリーはんだ使用」(※)。

※鉛を含んだはんだから、鉛を含まないはんだにすること

■
56Kbpsの国際標準規格V.90に対応。
■
3.3V低消費電力対応。

PCスロットカードの動作電圧は、3.3Vにも対応しています。
駆動時最大0.4VA。(5V駆動時は0.7VA)
※PCMCIAカードスロット(TypeII)用です。
 Expressカードスロットには対応していません。


仕様

商品名 アナログモデム
形式 ME5614C2
メーカー希望小売価格 ¥14,095(税抜価格)
JANコード 4536854998508

●NCU部仕様

通信回線数 1回線
適用回線 電話回線
NCU形式 AA(自動発着信)
ダイヤル形式 ダイヤルパルス式、プッシュトーン式
NCU制御コマンド

ATコマンド準拠、FAXクラス1コマンド(EIA-578)


●データ仕様

DTEインタフェース PC CARD STANDARDカードスロット
(Expressカードスロットには対応していません)※
通信方式 全二重
同期方式 調歩同期式(非同期式)
モデム端末間速度 300~115200bps
通信速度 300~56000bps(受信)
300~33600bps(送信)
通信規格 ITU-T V.21/22/22bis/32/32bis/34/90、BELL 103/212A
動作モード ORG/ANS
送信レベル -10~-15dBm
受信レベル -10~-43dBm
エラー訂正機能 MNPクラス4、10準拠、ITU-T V.42準拠
データ圧縮機能 MNPクラス5準拠、ITU-T V.42bis準拠

※本モデムをパソコン以外の端末でご利用いただく場合は、PC CARD STANDARDの規格に準拠した端末でご利用ください。


●FAX仕様

伝送制御手順 G3
通信方式 半二重
同期方式 調歩同期式(非同期式)
通信速度 300~14400bps
通信規格 ITU-T V.21ch2/V.27ter/V.29/V.17

●一般仕様

電源 パソコンより供給
消費電力 最大約0.7VA(5V時)、最大約0.4VA(3.3V時)
外形寸法
(W x D x Hmm)
54×115×14
本体質量 約40g以下
環境条件 温度:0~50℃、湿度:25~85%
取得規格 VCCI クラスB、技術基準適合
保証期間 1年

付属品 製品本体:1台、モジュラケーブル、電話回線用延長コネクタ:1個、取扱説明書、CD-ROM、ご愛用者登録カード、保証書


対応OS

対応OS:Windows Server2003(※)/XP/Me/98/98SE/95/2000/NT4.0/CE2.0/2.11/3.0
MacOS8.1~9.2
(※)Windows Server 2003へドライバをインストールするときは、取扱説明書のWindows2000のインストール手順を参照してください。一部画面表示は異なりますが、手順は同じになります。


動作確認OS: Windows Vista
基本的な動作確認のみ(保証対象外)

Windows Vista用
インストール手順書
ME5614C2 Windows Vista用インストール手順書
※Windows XP用ドライバをご使用ください。

対応OSについて: 表記以外のOSについては動作保証および動作確認を実施しておりません。

 

▲上へ戻る

オムロン製UPS本体、交換バッテリ、オプション等の製品型式で検索いただけます。