無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
BU50XS/BU70XS/BU100XS
BU50XS
¥84,000(税抜価格)
BU70XS
¥98,000(税抜価格)
BU100XS
¥118,000(税抜価格)
特長
自動シャットダウンソフト選択表(ソフト・ケーブル選択)
形式 | 使用OS | 通信方式 | シャットダウン ソフト |
必要な別売 オプション |
---|---|---|---|---|
BU50XS BU70XS BU100XS |
Windows Server2003 x64 Edition Windows XP Professional x64 Edition |
シリアル (RS-232C) (注6) |
PowerAct Pro (ホームページよりダウンロード) |
|
Windows Server2003 Windows XP/2000 |
シリアル (RS-232C) |
PowerAct Pro(標準添付) | ||
PA(標準添付) | ||||
シリアル (RS-232C) |
UPSサービス(OS標準) +UPSサービスドライバ (標準添付) |
|||
接点信号(注1) (注3) | UPSサービス(OS標準) | BUC16 SC06(注5) |
||
Windows NT4.0 | シリアル (RS-232C) |
PA(標準添付) | ||
接点信号(注1) (注2) | UPSサービス(OS標準) | BUC16(注4) SC06(注5) |
||
Windows Me/98/95 |
シリアル (RS-232C) |
PowerAct Pro(標準添付) | ||
PA(標準添付) | ||||
Linux | シリアル (RS-232C) (注1) |
PowerAct Pro(標準添付) | ||
PA Linux(標準添付) | ||||
Windows NT3.5 Netware 4.1J/3.1J |
接点信号(注1) (注2) | UPSサービス(OS標準) | BUC16(注4) SC06(注5) |
(注1) | ファイルの自動保存はできません。 |
(注2) | UPSの自動停止にはパソコンのBIOS設定変更が必要な場合があります。OS(Windows NT)シャットダウン後、パソコンの電源が自動的に切れないように、パソコンのBIOS設定をしてください。 |
(注3) | UPSは、OSがシャットダウンしても停止せず、バッテリがなくなったときに自動停止します。 |
(注4) | 接続パソコンがNEC製PC-9800シリーズ、PC-9821シリーズの場合は、BUC19を使用してください。 |
(注5) | SC06を取り付けることにより、リモートON/OFF、トラブル信号出力などの機能が使えます。 |
(注6) | PowerAct Pro Ver2.00以降より対応 |
仕様
運転方式 | 常時インバータBUシリーズ | |||
形式 | BU50XS | BU70XS | BU100XS | |
メーカー希望小売価格 | ¥84,000(税抜価格) | ¥98,000(税抜価格) | ¥118,000(税抜価格) | |
JANコード | 4536854996252 | 4975479271151 | 4975479271168 | |
交流入力 | 定格入力電圧 | AC100V | ||
電圧範囲(※1) | AC79~121V | |||
周波数 | 50/60Hz±4Hz | |||
最大電流 | 8A |
10A |
14A | |
相数 | 単相2線 | |||
入力プラグ形状 | 3P(NEMA5-15P) | |||
入力保護 | リセットタイプ過電流保護器 | |||
入力保護容量 | 10A | 15A | ||
交流出力 | 出力容量 (共に上限) |
500VA/350W | 700VA/490W | 1000VA/700W |
定格電流 | 5A | 7A | 10A | |
切替時間 | 無瞬断(停電時) | |||
商用直送 (切替時間) |
4msec以内(オーバーロード時:オートリトランスファ) | |||
電圧(商用運転時) | AC100V±3% | |||
電圧(バックアップ運転時) | AC100V±3% | |||
周波数 | 50/60Hz±1Hz(バックアップ運転時) | |||
相数 | 単相2線 | |||
出力波形 | 正弦波 | |||
波形歪率 | 6%以下(整流負荷、定格出力時) | |||
出力コンセント | NEMA5-15R | |||
出力コンセント数 | バックアップ:6 | |||
過負荷保護 | ・定格容量の105%以上、10秒以上続くと直送切替 ・定格容量以下にてオートリトランスファ(商用運転時) ・出力垂下 |
|||
バッテリ | シール鉛バッテリ期待寿命 (※2) |
4~5年(長寿命) | ||
バッテリ容量(V/Ah)/個数 | 12V/7.2Ah/2個 | 12V/7.2Ah/3個 | ||
ユーザ側で交換 | ● | |||
増設 | -- | ○ | ||
自動バッテリチェック機能 | ● | |||
充電時間 | 8時間 | |||
バックアップ時間 (20℃、初期特性) |
8分以上 | 5分以上 | ||
電源ノイズ / サージ保護機能 | ● | |||
回線サージ保護機能 | ● | |||
外形寸法(W×D×Hmm) | 145×397×210(±1) | |||
ゴム足高さ(mm) | 約12 | |||
19インチラック対応(JIS/EIAラック対応) | -- | |||
縦置き / 横置き可能 | -- | |||
本体質量 | 約13kg | 約15.5kg | ||
梱包質量 | 約14.8kg | 約17.3kg | ||
使用環境温度 / 湿度 | 0~40℃/25~85%RH(無結露) | |||
保管環境温度 / 湿度 | -15~50℃(バッテリ満充電にて)/10~90%RH(無結露) | |||
ノイズ規制(準拠基準) | VCCIクラスA | |||
安全規格適合 | UL1778 | |||
最大内部消費電力 | 60W | 70W | ||
騒音 | 50db以下 | |||
冷却方式 | 強制空冷 | |||
通信インタフェース形状 | D-sub 9pin | |||
接点信号入出力 | バックアップ信号出力 | ●○(別売り:SC06でも対応可能) | ||
バックアップ反転信号出力 | ○(別売り:SC06が必要) | |||
バッテリLOW信号出力 | ●○(別売り:SC06でも対応可能) | |||
トラブル信号出力 | ○(別売り:SC06が必要) | |||
バックアップ電源停止信号入力 | ●○(別売り:SC06でも対応可能) | |||
リモートON/OFF入力 | ○(別売り:SC06が必要) | |||
シリアル通信 | ●(RS-232C) | |||
付属品 | モジュラケーブル | ● | ||
3P-2P変換プラグ | ● | |||
シャットダウンソフト | ネットワーク対応自動シャットダウンソフトPowerActPro | ● | ||
ネットワーク対応自動シャットダウンソフトPA | ● | |||
UPSサービスドライバソフト | ● | |||
自動シャットダウンソフト専用ケーブル | RS-232C(2.2m)(※3) | |||
オプション | 交換用バッテリパック(質量) | BP70XS/¥22,300(税抜価格)5.8kg | BP100XS/¥36,100(税抜価格)8.3kg | |
増設用バッテリパック(質量) | -- | MB100XSU/¥69,800(税抜価格)20.5kg | ||
接点信号入出力カード | SC06/¥9,800(税抜価格) | |||
交換用ファン | BF70XS/¥10,800(税抜価格) | |||
保証期間 | 3年(バッテリ含む) |
●は標準装備、○はオプション装備です。
※1:電源スイッチをONにしてUPSを起動できる入力電圧範囲です。
※2:周囲温度20℃の場合
※3:USB接続は、株式会社アイ・オー・データ機器製またはエレコム株式会社製のUSB-シリアル変換アダプタにて使用可能になります。
外形寸法図(単位:mm)
接続図