Page top

OMRON

無停電電源装置|Japan

オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社

UPSホーム

製品情報

無停電電源装置
UPS本体
増設用バッテリ
交換用バッテリ
オプション
オンサイト保守
オンサイト設置/予防保守
無償保証延長UPS
電源管理ソリューション
交流安定化電源装置
デモ機
価格表
生産終了機種

BX75SW BN75S BU150SW BX50F BU60RE BU75RW BU200RW BY50S BN100S BY80S BU300RW BN150S BZ35LT2 BY50FW BU100SW BY120S BU75SW BX50FW BZ50LT2 BN100XR BX35F BN150XR BU50SW BN220S BU1002SW BU3002SW BU100RW BN300S BY75SW BN50S BN240XR BU100RE BY35S

製品選定

選定方法
選定マップ
UPS選定ツール
UPS後継機種一覧
比較表作成ツール
他社製UPS同等品検索ツール
各種動作検証結果
SNMPマネージャ動作検証
バックアップ時間

サポート/サービス

対応状況(OS/NAS/FAPC/ネットワーク機器/アプライアンス機器/SNMPマネージャ)
ダウンロード(取扱説明書/仕様書/カタログ/データシート/ドライバ/プロトコル/CAD)
修理
UPS本体3年保証
バッテリ無償提供サービス
リプレイスサービス
輸出について
SDS(安全データシート)発行
用語集
FAQ
お問い合わせ

ご愛用者登録

インフォメーション

トピックス
全国取扱店

オンラインショップ


  1. ホーム>
  2. 無停電電源装置(UPS)>
  3. インフォメーション>
  4. トピックス>
  5. 2007年

トピックス


2007年

2007/12/26
無償保証延長サービスパック付無停電電源装置(UPS)発売
2007/12/25
無停電電源装置(UPS)用ネットワークシャットダウンソフト「Shutdown Agent」 Mac OS X v10.5 / Mac OS X Server v10.5(Leopard)対応版をリリース【ダウンロード】
2007/12/21
冬季休業のお知らせ
2007/12/13
オムロンダイレクト年末キャンペーン開始 2007年12月13日~2007年12月27日まで
2007/11/26
オムロン無停電電源装置(UPS)用ネットワークシャットダウンソフト「Shutdown Agent」Mac OS X v10.5 / Mac OS X Server v10.5(Leopard)対応版を12月にリリース開始
2007/11/16
アナログモデムME5614U2/ME5614D2/ME5614E2オムロンダイレクトにてキャンペーン開始 2007年11月16日~2007年11月30日まで
2007/10/31
無償保証延長サービスパック付無停電電源装置(UPS)を2007年12月から発売予定
2007/10/31
無停電電源装置(UPS)修理価格改定のお知らせ
2007/10/25
500~3000VAフルラインアップの無停電電源装置(UPS)BN-Sシリーズを2008年2月から発売予定
2007/10/25
出力力率を大幅改善した無停電電源装置(UPS)BU-RWシリーズを2008年1月から発売予定
2007/10/25
無停電電源装置(UPS)販売価格改定のお知らせ
2007/10/1
アナログモデム価格改定のお知らせ
2007/9/20
無停電電源装置(UPS)BN75XS(アウトレット品)、オムロンダイレクト「アウトレット」に大量入荷
2007/8/28
無停電電源装置(UPS)BZ50Tオムロンダイレクトにてキャンペーン開始
2007年8月28日~2007年9月10日まで
2007/8/3
夏季休業のお知らせ
2007/7/26
「オムロンホームページ」メンテナンス工事のお知らせ
2007/7/13
無停電電源装置(UPS)BY50FWオムロンダイレクトにてキャンペーン開始
2007年7月13日~2007年7月31日まで
2007/7/13
リモート電源制御装置RC1504オムロンダイレクトにてキャンペーン開始
2007年7月13日~2007年7月31日まで
2007/6/26
リモート電源制御装置RC1504用温度センサRCTS発売
2007/6/18
無停電電源装置(UPS)BZ50LTオムロンダイレクトにてキャンペーン開始
2007年6月18日~2007年6月30日まで
2007/6/8
2007年6月15日 臨時休業のお知らせ
2007/6/5
2007年6月26日 リモート電源制御装置RC1504用温度センサRCTSを発売
2007/4/20
オムロン電子機器カスタマサポートセンタ受付時間変更のお知らせ
2007/4/20
ゴールデンウィーク期間中の営業日のお知らせ
2007/4/13
ルータ機種別設定例を更新しました
2007/3/30
無停電電源装置(UPS)BU3002SW発売
2007/3/9
修理対応終息のご案内
2007/3/8
IME5614C2/ME5614PCI2/ME5614PCI3のドライバをリリース
2007/3/8
ISDN内蔵高速VPNアクセスルータMR604DVB発売中止のお知らせとお詫び
2007/3/6
入出力電圧200~240V対応無停電電源装置(UPS)BU3002SW 2007年3月30日発売
2007/2/21
無線LANアクセスポイントMW54A 期間限定ディスカウントセール開始 2007.2.21~2007.3.30
2007/2/13
ME5614PCI3 Linux用ドライバをリリース【ダウンロード】
2007/2/8
無停電電源装置(UPS)BY50FW/BY75SW発売
2007/2/6
無停電電源装置(UPS) BY50FW/BY75SW 2007年2月8日より発売開始
2007/2/2
オムロン無停電電源装置(UPS)総合カタログ(PDFファイル)を更新しました。【ダウンロード】
2007/2/1
Windows Vista対応状況を更新しました。(リモート電源制御装置ソフトウェア)
2007/1/30
無停電電源装置(UPS)用自動シャットダウンソフト「PowerAct Pro(Windows版) Ver3.00」をリリース【ダウンロード】
2007/1/30
無停電電源装置(UPS)用ネットワークシャットダウンソフト「Shutdown Agent(Macintosh版) Ver1.10」をリリース【ダウンロード】
2007/1/23
無停電電源装置(UPS)用シャットダウンソフト「PowerAct Pro(Windows版) Ver3.00」 「Shutdown Agent(Macintosh版) Ver1.10」を2007年1月30日にリリース
2007/1/19
無停電電源装置(UPS)BY50FW/BY75SW発売延期のお知らせとお詫び
2007/1/16
リモート電源制御装置構成事例を掲載しました
2007/1/15
2007年1月13日 FAX/DATA PCIモデムボードME5614PCI3発売
2007/1/12
リモート電源制御装置RC1504用制御ユーティリティ ダウンロード開始
2007/1/11
無停電電源装置(UPS)オプション SNMP/Webカード
SC20GファームウェアVer1.10をリリース【ダウンロード】
2007/1/11
無停電電源装置(UPS)ネットワークシャットダウンソフト
「Shutdown Agent」Windows版をリリース【ダウンロード】
2007/1/11
無停電電源装置(UPS)ネットワークシャットダウンソフト
「Shutdown Agent」Linux版をリリース【ダウンロード】
2007/1/11
Windows Vista対応状況を掲載しました。

▲上へ戻る

オムロン製UPS本体、交換バッテリ、オプション等の製品型式で検索いただけます。