Page top

OMRON

無停電電源装置|Japan

オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社

UPSホーム

製品情報

無停電電源装置
UPS本体
増設用バッテリ
交換用バッテリ
オプション
オンサイト保守
オンサイト設置/予防保守
無償保証延長UPS
電源管理ソリューション
交流安定化電源装置
デモ機
価格表
生産終了機種

BX75SW BN75S BU150SW BX50F BU60RE BU75RW BU200RW BY50S BN100S BY80S BU300RW BN150S BZ35LT2 BY50FW BU100SW BY120S BU75SW BX50FW BZ50LT2 BN100XR BX35F BN150XR BU50SW BN220S BU1002SW BU3002SW BU100RW BN300S BY75SW BN50S BN240XR BU100RE BY35S

製品選定

選定方法
選定マップ
UPS選定ツール
UPS後継機種一覧
比較表作成ツール
他社製UPS同等品検索ツール
各種動作検証結果
SNMPマネージャ動作検証
バックアップ時間

サポート/サービス

対応状況(OS/NAS/FAPC/ネットワーク機器/アプライアンス機器/SNMPマネージャ)
ダウンロード(取扱説明書/仕様書/カタログ/データシート/ドライバ/プロトコル/CAD)
修理
UPS本体3年保証
バッテリ無償提供サービス
リプレイスサービス
輸出について
SDS(安全データシート)発行
用語集
FAQ
お問い合わせ

ご愛用者登録

インフォメーション

トピックス
全国取扱店

オンラインショップ


  1. ホーム>
  2. 無停電電源装置(UPS)>
  3. インフォメーション>
  4. オムロン無停電電源装置(UPS)用ネットワークシャットダウンソフト「Shutdown Agent」Mac OS X v10.5 / Mac OS X Server v10.5(Leopard)対応版を12月にリリース開始

オムロン無停電電源装置(UPS)用ネットワークシャットダウンソフト「Shutdown Agent」
Mac OS X v10.5 / Mac OS X Server v10.5(Leopard)対応版を12月にリリース開始

2007年11月26日
オムロン株式会社


オムロン株式会社は、オムロン無停電電源装置(UPS)用ネットワークシャットダウンソフト「Shutdown Agent」Mac OS X v10.5 / Mac OS X Server v10.5(Leopard)対応版を、2007年12月よりリリースします。

1.リリース内容
Mac OS X v10.5 / Mac OS X Server v10.5(Leopard)対応の「Shutdown Agent」をリリースいたします。
当社製品(無停電電源装置とSNMP/Webカードなど)と本ソフトを併用することにより、Macコンピュータと当社無停電電源装置(UPS)を組み合わせてご利用いただくことが可能になります。

2.ご提供方法・スケジュール
以下の方法、スケジュールにて、Mac OS X v10.5 / Mac OS X Server v10.5(Leopard)対応「Shutdown Agent」をご提供させていただきます。



ソフトウェア名称 ご提供方法 スケジュール
Shutdown Agent(正式版) 当社ホームページへ掲載
(無償ダウンロード可能)
2007年12月(予定)
Shutdown Agent(ベータ版)※1 当社営業担当またはカスタマサポートセンタへご依頼ください※2 2007年11月26日より

※1 Shutdown Agent(ベータ版)をご使用にあたってのご注意

■ 本ソフトは、動作検証などの評価用として作成したものです。
■ 一部の機能などをサポ−トできていない可能性がありますので、ご評価用としてご使用ください。
■ 本ソフトとMacコンピュータの動作検証を実施いただくためには、別途、当社製品(無停電電源装置とSNMP/Webカードなど)が必要です。

※2 当社カスタマサポートセンタ連絡先

フリーダイヤル: 0120-77-4717
(携帯/PHSからもご利用いただけます。)
(フリーダイヤルがご利用いただけない場合: TEL 03-5777-4851)
Email: omron_support@omron.co.jp
受付時間: 月曜日〜金曜日 9:00〜17:30(12:00〜13:00を除く)
※祝祭日、当社の休日を除く。

3.Mac OS X v10.5 / Mac OS X Server v10.5(Leopard)対応「Shutdown Agent」動作環境

対応コンピュータ Macコンピュータ
CPU Intelプロセッサ
PowerPC G5、PowerPC G4(867MHz以上)プロセッサ
対応OS Mac OS X v10.5 Leopard
Mac OS X Server v10.5 Leopard
メモリ Mac OS X v10.5 512MB以上
Mac OS X Server v10.5 1GB以上
ハードディスク 100MB以上


■Shutdown Agentとは
ネットワーク経由でコンピュータをシャットダウンすることができるソフトウェアです。
ご利用になる環境により、必要なものが異なります。

ご利用環境 必要なソフトウェア 必要な機器 UPSとの接続方法
Macコンピュータのみのネットワーク Shutdown Agent 無停電電源装置および
SNMP/Webカード※3
LAN
MacとWindowsやLinuxコンピュータが混在したネットワーク Shutdown Agentおよび
PowerActPro(Ver2.00以降)※4
無停電電源装置 Mac:LAN
WindowsおよびLinux:シリアル

※3 無停電電源装置と使用できるSNMP/Webカード

SNMP/Webカード SC20G、SC20
無停電電源装置 ラインインタラクティブ BN100XR/BN150XR/BN240XR
BN50S/BN75S/BN100S/BN150S/BN220S/BN300S
BN50XS/BN75XS/BN100XS/BN140XS
常時インバータ BU100RW/BU200RW/BU300RW
BU50SW/BU75SW/BU100SW/BU150SW

※4 当社無停電電源装置専用シャットダウンソフトウェア


■「Shutdown Agent」の主な機能
(1) 入力電源異常(停電など)による自動シャットダウン機能
入力電源異常時(停電など)に、SNMP/Webカード(型式:SC20GまたはSC20)と併用することにより、ネットワーク経由で自動的に複数のMacコンピュータをシャットダウンすることができます。入力電源異常が回復してUPSが再起動する時にはMacコンピュータも自動起動します。

(2) 冗長電源搭載サーバに対応
冗長電源を搭載したMacコンピュータ(Xserve<Intel対応>)に2台のUPSを接続して使用することができます。
片方のUPSの電源異常時(停電など)にはシャットダウンを行わず、2台両方のUPSで電源異常が発生したときのみMacコンピュータ(Xserve<Intel対応>)をシャットダウンさせるのでシステムの稼働率を高めることができます。

【システム構成例】

Shutdown Agent を用いたMacintoshコンピュータとオムロン無停電電源装置(UPS)の構成例図

(3) 環境設定
マスターエージェント選択、シャットダウンに関する設定を行うことができます。

Shutdown Agent 日本語版環境設定画面キャプチャー Shutdown Agent 英語版環境設定画面キャプチャー
<日本語>  <英語>

(4) アイコン表示
メニューバーにアイコンを表示し、マスターエージェントとの通信状態やUPS運転状態を表示します。


【詳細お問い合わせ先】
オムロン株式会社 電子機器事業本部
〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-4-10
TEL.03(3436)7228
https://www.omron.co.jp/ese/

【備考】記載の社名、製品名はすべて各社の商標または登録商標です。

▲上へ戻る

オムロン製UPS本体、交換バッテリ、オプション等の製品型式で検索いただけます。