無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
BN50XS/BN75XS
BN50XS
¥45,800
(税抜価格)
BN75XS
¥56,800
(税抜価格)
特長
※TeraStation「TS-TGL/R5シリーズ」対応。(オプションケーブル「BUC10」、インターフェースカード「SC05」が必要です。)
※TeraStation Pro「TS-HTGL/R5シリーズ」対応。(オプションケーブル「BUC10」、インターフェースカード「SC05」が必要です。)
自動シャットダウンソフト選択表(ソフト・ケーブル選択)
形式 | 対応OS | 通信方式 | シャットダウン ソフト |
必要な別売 オプション (ソフト/ケーブル他) |
---|---|---|---|---|
BN50XS BN75XS BN100XS BN140XS |
Windows Vista (Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic) |
シリアル (RS-232C) |
PowerAct Pro(標準添付) (注6) |
- |
Windows XP Professional x64 Edition Windows Server2003 x64 Editions |
シリアル (RS-232C) |
PowerAct Pro(標準添付) (注6) |
- | |
UPSサービス(OS標準) +UPSサービスドライバ (標準添付) |
- | |||
接点信号 | UPSサービス(OS標準) (注1)(注3) |
BUC10 SC05 |
||
Windows Server2003 Windows XP/2000 |
シリアル (RS-232C) |
PowerAct Pro(標準添付) (注6) |
- | |
PA(標準添付) | - | |||
UPSサービス(OS標準) +UPSサービスドライバ (標準添付) |
- | |||
接点信号 | UPSサービス(OS標準) (注1)(注3) |
BUC10 SC05 |
||
ネットワーク | Shutdown Agent (注1)(注5) |
SC20G (注4) |
||
Windows NT4.0 | シリアル (RS-232C) |
PA(標準添付) | - | |
接点信号 | UPSサービス(OS標準) (注1)(注2) |
BUC10 SC05 |
||
ネットワーク | Shutdown Agent (注1)(注5) |
SC20G (注4) |
||
Windows Me/98 | シリアル (RS-232C) |
PowerAct Pro(標準添付) (注6) |
- | |
Windows Me/98/95 | シリアル (RS-232C) |
PA(標準添付) | - | |
Linux | シリアル (RS-232C) |
PowerAct Pro(標準添付) (注1)(注6) 【対応Linux一覧表へ】 |
- | |
PA(標準添付) (注1) |
- | |||
ネットワーク | Shutdown Agent (注1)(注5)(注7) |
SC20G (注4) |
||
Windows NT3.5 Netware 4.1J3.1J |
接点信号 | UPSサービス(OS標準) (注1)(注2) |
BUC10 SC05 |
|
Mac OS X v10.5/v10.4/v10.3 Mac OS X Server v10.5/v10.4/v10.3 |
ネットワーク | Shutdown Agent (注1)(注5) |
SC20G (注4) |
(注1) | ファイルの自動保存はできません。 |
(注2) | UPSの自動停止にはパソコンのBIOS設定変更が必要な場合があります。OS(Windows NT)シャットダウン後、パソコンの電源が自動的に切れないように、パソコンのBIOS設定をしてください。 |
(注3) | UPSは、OSがシャットダウンしても停止せず、バッテリがなくなったときに自動停止します。 |
(注4) | Windows/LinuxなどのPCサーバとの混在環境で、PowerAct Proとの併用の場合は不要です。 |
(注5) | ホームページよりダウンロード |
(注6) | ライセンスは付属のCD-ROMに添付されております。CD-ROMは大切に保管してください。 ダウンロードの際にCD-ROMの情報が必要となります。詳しくはこちらをご覧ください。 |
(注7) | Intel版には対応していません。 |
(注8) | Mac OS X V10.5/Mac OS X Server V10.5には対応していません。 |
仕様
運転方式 | ラインインタラクティブBNシリーズ | ||
型式 | BN50XS | BN75XS | |
メーカー希望小売価格 | ¥45,800 (税抜価格) | ¥56,800 (税抜価格) | |
JANコード | 4536854996009 | 4975479270925 | |
交 流 入 力 |
定格入力電圧 | AC100V | |
起動電圧(※1) | AC86±4~119±4V(※5) AC81±4~119±4V(※6) AC90±4~119±4V(※7) AC86±4~119±4V(※8) |
||
入力電圧(※2) | AC86±4~119±4V(※5) AC81±4~119±4V(※6) AC90±4~119±4V(※7) AC86±4~119±4V(※8) |
||
入力周波数 | 50/60Hz±4Hz | ||
最大電流 | 9A | 12A | |
相数 | 単相2線 | ||
入力プラグ形状 | 3P(NEMA5-15P) | ||
入力保護 | リセットタイプ過電流保護器 | ||
入力保護容量 | 15A | ||
交 流 出 力 |
出力容量(共に上限) | 500VA/335W | 750VA/500W |
定格電流 (出力定格電圧100V時) |
5A | 7.5A | |
切替時間 | 10msec.以内 | ||
商用直送(切替時間) | - | ||
出力電圧(商用運転時) | AC90±4~110±4V(※5) AC85±4~110±4V(※6) AC95±4~125±4V(※7) AC90±4~125±4V(※8) |
||
出力電圧(バックアップ運転時) | AC90±4~110±4V(※5) AC85±4~110±4V(※6) AC95±4~125±4V(※7) AC90±4~125±4V(※8) |
||
出力周波数(商用運転時) | 入力周波数スルー出力 | ||
出力周波数(バックアップ運転時) | 50/60Hz±0.5Hz | ||
出力波形(商用時/バックアップ時) | 正弦波/正弦波 | ||
波形歪率 | 25%以下(整流負荷、定格出力時、バックアップ運転時) | ||
相数 | 単相2線 | ||
出力コンセント | NEMA5-15R | ||
出力コンセント数 | バックアップ:4 | ||
過負荷保護 | ・定格容量以上で警報 ・5分以上継続で出力停止 ・出力垂下(バックアップ運転時) |
||
バ ッ テ リ |
シール鉛バッテリ期待寿命 (※3) |
4~5年(長寿命) | |
バッテリ容量(V/Ah)/個数 | DC12V/7.2Ah/2個 | ||
ユーザ側で交換 | ●(ホットスワップ) | ||
増設 | - | ||
自動バッテリチェック機能 | ● | ||
充電時間 | 8時間 | ||
バッテリ増設時の充電時間 | - | ||
バックアップ時間(※4) | 8分以上 | 5分以上 | |
電源ノイズ/雷サージ保護機能 | ● | ||
回線サージ保護機能 | ●(電話回線、ISDN回線、LAN) | ||
外形寸法(W×D×Hmm) | 140×368×188(±1) | ||
ゴム足高さ(mm) | 約17 | ||
19インチラック対応(JIS/EIAラック対応) | - | ||
縦置き/横置き可能 | - | ||
本体質量 | 約15kg | ||
梱包質量 | 約16.5kg | ||
梱包寸法(W×D×Hmm) | 265×490×300 | ||
使用環境温度/湿度 | 0~40℃/25~85%RH(無結露) | ||
保管環境温度/湿度 | -15~50℃/10~90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと) | ||
ノイズ規制(準拠基準) | VCCIクラスA | ||
安全規格適合 | - | ||
電源ケーブル取得規格/ケーブル長さ | 電安法認定品(※9)/約1.8m | ||
内部消費電力 通常時/最大時 | 45W/115W | 45W/118W | |
発熱量 通常時/充電時(KJ/h) | 130/414 | 140/425 | |
騒音 | 50dB以下 | ||
冷却方式 | 強制空冷 | ||
シリアル通信(RS-232C) (インタフェース形状) |
●(D-sub 9pin) | ||
シリアル通信(USB) (インタフェース形状) |
- | ||
接 点 信 号 入 出 力 |
バックアップ信号出力(BU) | ○(別売:SC05が必要) | |
バックアップ反転信号出力(NBU) | ○(別売:SC05が必要) | ||
バッテリLOW信号出力(BL) | ○(別売:SC05が必要) | ||
トラブル信号出力(TR) | - | ||
バッテリ劣化信号出力(WB) | - | ||
バックアップ停止信号入力(BS) | ○(別売:SC05が必要) | ||
リモートON/OFF入力 | - | ||
付 属 品 |
縦置きスタンド | - | |
19インチラック取付金具 | - | ||
モジュラケーブル | ●(約1.8m) | ||
3P-2P変換プラグ | ● | ||
接続ケーブル(長さ) | ●(RS-232C<約2.2m>※10) | ||
その他 | - | ||
シ ャ ッ ト ダ ウ ン ソ フ ト |
ネットワーク対応自動シャットダウンソフト PowerAct Pro |
● | |
ネットワーク対応自動シャットダウンソフト PA |
● | ||
自動シャットダウンソフト PowerCredit |
- | ||
UPSサービスドライバソフト | ● | ||
UPS Power Manager | - | ||
オ プ シ ョ ン |
交換用バッテリパック(質量) | MB75XS/¥19,800(税抜価格)5kg | |
増設用バッテリユニット(質量) | - | ||
SNMP/Webカード | SC20G/¥54,000(税抜価格) | ||
接点信号用オプションケーブル | BUC10/¥4,980(税抜価格) | ||
その他 | SC05/¥9,800(税抜価格) | ||
保証期間 | 3年(バッテリ含む) |
●は標準装備、○はオプション装備です。
※1:電源スイッチをONにしてUPSを起動できる入力電圧範囲です。
※2:商用運転が可能な入力電圧範囲です。
※3:周囲温度20℃の場合。
※4:周囲温度20℃、バッテリが初期状態の場合。
※5:AC100V出力・W準電圧感度設定時。
※6:AC100V出力・低電圧感度設定時。
※7:AC115V出力・標準電圧感度設定時。
※8:AC115V出力・低電圧感度設定時。
※9:電源ケーブルの種類は予告なしに変更する可能性があります。
※10:USB接続は、株式会社アイ・オー・データ機器製またはエレコム株式会社製のUSB-シリアル変換アダプタにて使用可能になります。
外形寸法図(単位:mm)
接続図