Page top

OMRON

無停電電源装置|Japan

オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社

UPSホーム

製品情報

無停電電源装置
UPS本体
増設用バッテリ
交換用バッテリ
オプション
オンサイト保守
オンサイト設置/予防保守
無償保証延長UPS
電源管理ソリューション
交流安定化電源装置
デモ機
価格表
生産終了機種

BX75SW BN75S BU150SW BX50F BU60RE BU75RW BU200RW BY50S BN100S BY80S BU300RW BN150S BZ35LT2 BY50FW BU100SW BY120S BU75SW BX50FW BZ50LT2 BN100XR BX35F BN150XR BU50SW BN220S BU1002SW BU3002SW BU100RW BN300S BY75SW BN50S BN240XR BU100RE BY35S

製品選定

選定方法
選定マップ
UPS選定ツール
UPS後継機種一覧
比較表作成ツール
他社製UPS同等品検索ツール
各種動作検証結果
SNMPマネージャ動作検証
バックアップ時間

サポート/サービス

対応状況(OS/NAS/FAPC/ネットワーク機器/アプライアンス機器/SNMPマネージャ)
ダウンロード(取扱説明書 /仕様書/カタログ/データシート/ドライバ/プロトコル/CAD)
修理
UPS本体3年保証
バッテリ無償提供サービス
リプレイスサービス
輸出について
SDS(安全データシート)発行
用語集
FAQ
お問い合わせ

ご愛用者登録

インフォメーション

トピックス
全国取扱店

オンラインショップ


  1. ホーム>
  2. 無停電電源装置(UPS)>
  3. サポート/サービス>
  4. 生産終了機種一覧(全カテゴリ)>
  5. ブロードバンド関連製品>
  6. ブロードバンドルータ MR104XP/MR104X

ブロードバンドルータ MR104XP/MR104X

ブロードバンドルータ MR104XP製品写真
ブロードバンドルータ MR104X製品写真x

MR104XP ¥15,800 (税抜価格)
MR104X ¥24,800 (税抜価格)


特長

■
MR104Xをより使いやすく
縦置き・横置き両方可能な省スペース設計(縦置きスタンド標準添付)
コンセント回りをすっきりさせる超小型ACアダプタ標準添付
■
最大92Mbps超高速スループット(FTP)
最大92Mbpsの超高速スループット(FTP)を実現
高速MIPS系CPU、大容量フラッシュメモリ(2MB)搭載で余裕の処理能力、高機能
■
DMZ専用ポート搭載
家庭用ゲーム機やホームサーバを簡単に接続できるDMZポート搭載。
DMZポートに接続された機器はLANから物理的に切り離されるので、
より高いセキュリティが得られます。
■
PPPoEマルチセッション対応
家族が異なるプロバイダに加入していても、個別の
専用サービス(フレッツ・スクウェア)などに同時接続が可能。
■
PPPoEアンナンバード対応
プロバイダから複数のグローバルIPアドレスを取得して、
LAN内に複数のサーバを設置可能。
■
高性能ファイアウォール
SPI、DoS攻撃防御、パケットフィルタリング対応で不正アクセスをブロック
■
UPnP対応
同時に複数台のパソコンでWindows Messengerが使用可能。


仕様

商品名 高速ブロードバンドルータ
形式 MR104XP MR104X
メーカー希望小売価格 ¥15,800 (税抜価格) ¥24,800 (税抜価格)
JANコード 4536854996092 4975479252779
スループット 最大92Mbps※1
ハ
|
ド
ウ
ェ
ア
仕
様
物理インタフェース WAN 10BASE-T/100BASE-TX(RJ-45)1ポート
LAN 10BASE-T/100BASE-TX(RJ-45)4ポート、MDI/MDI-X自動認識機能
DMZ 10BASE-T/100BASE-TX(RJ-45)1ポート
通信速度 WAN

100Mbps/10Mbps

LAN 100Mbps/10Mbps
LED 電源x1, 状態x1, LAN(10/100)x4, WANx1, PPPoEx1, DMZ(Link/Act), DMZ(10/100)x1
電源 AC100V 50/60Hz(専用ACアダプタ)
消費電力 最大 8W
環境条件 温度

0~40℃

湿度 25~85%(結露なきこと)
外形寸法(W x D x H mm) 170× 147× 32
本体質量 約700g(ACアダプタ除く)
取得規格 VCCIクラスA.技術基準適合
プロトコル IP
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
仕
様
PPPoE PPPoE(フレッツ・ADSL)対応(自動接続/切断/セッションキープアライブ)MTU値調整機能
同時セッション数 4
DHCP サーバ(LAN側最大253クライアント)/クライアント(WAN側)
アドレス変換 NAPT、PPPoEアンナンバード(最大16グローバルIPアドレス)
ファイアウォール SPI(ステートフル・パケット・インスペクション)DoS攻撃防御、ステルスモード、パケットフィルタリング
アクセスコントロール MACアドレスフィルタ、IPアドレスフィルタ、URLフィルタ、スケジュール設定
仮想サーバ ●
UPnP ●※2
Dynamic DNS(DDNS) Dyndnsサービス対応
DMZ ●(専用ポート有)
ルーティング 動的ルーティング(RIP1)/静的ルーティング
ドメイン名/ホスト名入力 ●
MACクローン ●
VPN PPPTP(パススルー)、IPsec(クライアント、パススルー)、L2TP(パススルー)
設定 Webブラウザ使用
設定の保存と読込 ● ●※3
ログ機能 SYSLOG、メール、WEB
アップグレード Webブラウザからアップグレード可能
パスワード設定 ●
リモート設定 ●
ハードウェアによる工場出荷時値設定 本体リセットボタンの長押により可能
対応OS Windows Server 2003、Windows XP / 2000 / Me / 98 / 95 / NT4.0、Mac OS8.1以降
同梱品 製品本体:1台、
縦置きスタンド:1個、
専用ACアダプタ:1個、
LANケーブル(ストレート):1本、取扱説明書、CD-ROM、ご愛用者登録カード、保証書
製品本体:1台、
専用ACアダプタ:1個、
ACアダプタケーブル:1本、
LANケーブル(ストレート):1本、取扱説明書、CD-ROM、ご愛用者登録カード、保証書
保証期間 1年

●は標準装備、○はオプション装備です。

※1:当社動作確認FTPによる最高実測値
※2:セッション1のみ有効です。
※3:対応ファームウェア(Ver.1817以降)は当社ホームページよりダウンロードできます。



対応状況

対応状況

Windows Server 2003/Windows XP/2000/Me/98/95/NT4.0、Mac OS8.1以降対応

 

MR104XP動作確認済みFTTH(光)/ADSL/ケーブルテレビインターネット接続サービス会社

● FTTH(光)サービス会社
・Bフレッツ
・TEPCOひかり
● ADSLサービス会社
・フレッツ・ADSL
・Yahoo! BB
・イー・アクセス
・アッカ・ネットワークス
● ケーブルテレビインターネット接続サービス会社
・イッツコム(旧東急ケーブルビジョン)
・@NetHome

 

MR104X動作確認済みFTTH(光)/ADSL/ケーブルテレビインターネット接続サービス会社

● FTTH(光)サービス会社
・Bフレッツ
・有線ブロードネットワークス
・TEPCOひかり
● ADSLサービス会社
・フレッツ・ADSL
・Yahoo! BB
・イー・アクセス
・アッカ・ネットワークス
● ケーブルテレビインターネット接続サービス会社
・イッツコム(旧東急ケーブルビジョン)
・ビック東海
・@NetHome
・小田急ケーブルビジョンン



接続図・背面図

■MR104XP

ブロードバンドルータ MR104XP 接続図・背面図


■MR104X

ブロードバンドルータ MR104X 接続図・背面図

▲上へ戻る

オムロン製UPS本体、交換バッテリ、オプション等の製品型式で検索いただけます。