Page top

OMRON

無停電電源装置|Japan

オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社

UPSホーム

製品情報

無停電電源装置
UPS本体
増設用バッテリ
交換用バッテリ
オプション
オンサイト保守
オンサイト設置/予防保守
無償保証延長UPS
電源管理ソリューション
交流安定化電源装置
デモ機
価格表
生産終了機種

BX75SW BN75S BU150SW BX50F BU60RE BU75RW BU200RW BY50S BN100S BY80S BU300RW BN150S BZ35LT2 BY50FW BU100SW BY120S BU75SW BX50FW BZ50LT2 BN100XR BX35F BN150XR BU50SW BN220S BU1002SW BU3002SW BU100RW BN300S BY75SW BN50S BN240XR BU100RE BY35S

製品選定

選定方法
選定マップ
UPS選定ツール
UPS後継機種一覧
比較表作成ツール
他社製UPS同等品検索ツール
各種動作検証結果
SNMPマネージャ動作検証
バックアップ時間

サポート/サービス

対応状況(OS/NAS/FAPC/ネットワーク機器/アプライアンス機器/SNMPマネージャ)
ダウンロード(取扱説明書 /仕様書/カタログ/データシート/ドライバ/プロトコル/CAD)
修理
UPS本体3年保証
バッテリ無償提供サービス
リプレイスサービス
輸出について
SDS(安全データシート)発行
用語集
FAQ
お問い合わせ

ご愛用者登録

インフォメーション

トピックス
全国取扱店

オンラインショップ


  1. ホーム>
  2. 無停電電源装置(UPS)>
  3. サポート/サービス>
  4. 生産終了機種一覧(全カテゴリ)>
  5. ブロードバンド関連製品>
  6. アナログモデムカード ME5614CG2

アナログモデムカード ME5614CG2

アナログモデムカード ME5614CG2製品写真

オープン価格


特長

■
ノートパソコンを持った海外出張の多いビジネスマンや海外旅行者に最適な海外対応カードモデム
■
ソニー バイオU推奨。ドライバソフトがバイオUにプリインストール。

ドライバソフトがバイオUにプリインストール。グローバルカードモデムをさすだけで、すぐに利用いただけます。

■
56Kbpsの国際標準規格V.90とK56flexの両方に対応

プロバイダの通信方式に合わせて自動的に接続します。

■
世界主要24カ国で動作保証

日本、香港、アメリカ、カナダ、ニュージーランド、ヨーロッパ(イギリス、フランス、ドイツ、オーストリア、スイス、イタリア、スペイン、ポルトガル、オランダ、ベルギー、ルクセンブルグ、アイスランド、デンマーク、ノルウェー、フィンランド、スウェーデン、リヒテンシュタイン、ギリシャ、アイルランド)の24カ国で安心して使用できます。

■
3.3V低消費電力対応

PCカードスロットの動作電圧を従来の5Vに加え、3.3Vにも対応しています。
駆動時最大0.7VA。(5V駆動時は1.0VA)



仕様

商品名 アナログモデム
形式 ME5614CG2
メーカー希望小売価格 オープン価格
JANコード 4975479252709

●NCU部仕様

通信回線数 1回線
適用回線 電話回線
NCU形式 AA(自動発着信)
ダイヤル形式 ダイヤルパルス式、プッシュトーン式
NCU制御コマンド

ATコマンド準拠、FAXクラス1コマンド(EIA-578)、FAXクラス2コマンド


●データ仕様

DTEインタフェース PCMCIA
通信方式 全二重
同期方式 調歩同期式(非同期式)
モデム端末間速度 300~115200bps
通信速度 300~56000bps(受信)
300~33600bps(送信)
通信規格 ITU-T V.21/22/22bis/32/32bis/34/90、K56flex™、BELL 103/212A
動作モード ORG/ANS
送信レベル -10~-15dBm
受信レベル -10~-43dBm
エラー訂正機能 MNPクラス4、10準拠、ITU-T V.42準拠
データ圧縮機能 MNPクラス5準拠、ITU-T V.42bis準拠

●FAX仕様

伝送制御手順 G3
通信方式 半二重
同期方式 調歩同期式(非同期式)
通信速度 300~14400bps
通信規格 ITU-T V.21ch2/V.27ter/V.29/V.17

●一般仕様

電源 パソコンより供給
消費電力 最大約1.0VA(5V時)、最大約0.7VA(3.3V時)
外形寸法
(W x D x Hmm)
54×85.6×5
本体質量 約40g
環境条件 温度:0~50℃、湿度:25~85%
取得規格 VCCI クラスB、技術基準適合など※
保証期間 1年

※対応国/地域ごとの取得規格については下記をご覧ください。


●対応国/地域

対応国/地域 取得規格
日本 VCCIクラスB、技術基準適合
香港 HKTA2011, HKTA2001
ニュージーランド PTC200, AS/NZS 3548, AS/NZS 3260,
アメリカ合衆国 FCC Part68, FCC Part15 ClassB, UL1950,
カナダ IC CS-03, ICES-003
イギリス、フランス、ドイツ、オーストリア、スイス、ポルトガル、イタリア、スペイン、オランダ、ベルギー、ルクセンブルグ、アイスランド、デンマーク、ノルウェー、フィンランド、スウェーデン、リヒテンシュタイン、アイルランド、ギリシャ CTR21, EN55022, EN55024, EN60950,
TBR21, EG 201 121

付属品 製品本体:1台、モジュラケーブル、電話回線用延長コネクタ:1個、取扱説明書、CD-ROM、ご愛用者登録カード、保証書


対応OS

対応OS:Windows Server 2003(※)/XP/Me/98/98SE/95/2000/NT4.0/CE2.0/2.11/3.0
MacOS8.1~9.2
(※)Windows Server 2003へドライバをインストールするときは、取扱説明書のWindows2000のインストール手順を参照してください。一部画面表示は異なりますが、手順は同じになります。



動作確認済機種

NTT-ME MN128-SOHO Slotinで動作確認済み


ME5614CG2の動作確認済みパソコン一覧です

メーカ名 シリーズ 形式
SONY VAIO PCG-C1VS/BW, PCG-C1VSX/K, PCG-FX11S/BP,
PCG-FX33S/BP, PCG-FX77S/BP, PCG-SRX3/BD,
PCG-SR1M/BP, PCG-SR9M/K, PCG-SRX7, PCG-GR9E,
PCG-QR1E/BP, PCG-QR1S/BP, PCG-QR3/BP,
PCG-R505F/BD, PCG-R505R/AK, PCG-R505FR/D,
PCG-GR5E/BP, PCG-U1
NEC LaVie LL700/1D, LT700/0D, LC500/1D, LT700/1D, LS70H/74DH,
LL900/1D, LM700J/62DH, LC300/1A
SOTEC AFiNA note 250-B
WinBook U270A4
COMPAQ Presario 14XL346, 14XL443, 12XL407, 1217JP, 17XL368, 17XL473
Evo Notebook N150
iPAQ PocketPC      
SHARP Mebius PC-SX1-H1, PC-CB1-R1S, PC-CB1-M3, PC-GP1-C3M,
PC-MT1-H1S, PC-MT1-H1R, PC-MT1-H3R, PC-FJ160M, PC-FJ500R, PC-FJ520R, PC-MJ720M
PC-MJ760C, PC-MJ750R, PC-MJ750M
PC-XJ800R, PC-XJ820R, PC-FS1-C1, PC-GP1-C1M
PC-BJ320M, PC-CB1-R5S, PC-GP1-C5U, PC-GP1-C7H
PC-GP2-C1W, PC-MJ730R, PC-MT1-H5, PC-MT2-H1W
PC-MV1-C1F, PC-MV1-C1W, PC-RJ950R, PC-RJ970R
Panasonic      CF-M2EV, CF-M2R, CF-M2XR, CF-A2R4H2, CF-M2XR2K,
CF-X1W, CF-X10V, CF-X1FM, CF-X1FR, CF-X1ER, CF-B5V,
CF-X10R, CF-L1GA, CF-B5R, CF-B5ER, CF-M2XV, CF-B5FR
東芝 Libretto PAL1060TNCM, PAL3060TN2L, PAL2060TNML,
PAL1060TNCM
DynaBook PAV1465CRC, PAA2X85PMC, PAT3410PME, PAA2470CMC,
PAA2X10PMC, PAV2470PMC, PAA2580PMC, PAT2485PMC,
PAG3510PME, PS6001CP564P
日本IBM ThinkPad i Series s30(2639-43J)
富士通 FMV-BIBLO FMVNB89D, FMVNE7753, FMVNE7803, FMVMG875,
FMVNB890L, FMVNB780R, FMVNB775R3, FMVNE685B3,
FMVMF760R3, FMVMF660R3
LOOX FMVLS760W3, FMVLT763W3, FMVLS870W, FMVLT880
CASIO CASSIOPEIA A-51
Apple PowerBook G4 667, 550, 500, 400
PowerBook G3 500, 400, 333

▲上へ戻る

オムロン製UPS本体、交換バッテリ、オプション等の製品型式で検索いただけます。