Page top

OMRON

無停電電源装置|Japan

オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社

UPSホーム

製品情報

無停電電源装置
UPS本体
増設用バッテリ
交換用バッテリ
オプション
オンサイト保守
オンサイト設置/予防保守
無償保証延長UPS
電源管理ソリューション
交流安定化電源装置
デモ機
価格表
生産終了機種

BX75SW BN75S BU150SW BX50F BU60RE BU75RW BU200RW BY50S BN100S BY80S BU300RW BN150S BZ35LT2 BY50FW BU100SW BY120S BU75SW BX50FW BZ50LT2 BN100XR BX35F BN150XR BU50SW BN220S BU1002SW BU3002SW BU100RW BN300S BY75SW BN50S BN240XR BU100RE BY35S

製品選定

選定方法
選定マップ
UPS選定ツール
UPS後継機種一覧
比較表作成ツール
他社製UPS同等品検索ツール
各種動作検証結果
SNMPマネージャ動作検証
バックアップ時間

サポート/サービス

対応状況(OS/NAS/FAPC/ネットワーク機器/アプライアンス機器/SNMPマネージャ)
ダウンロード(取扱説明書/仕様書/カタログ/データシート/ドライバ/プロトコル/CAD)
修理
UPS本体3年保証
バッテリ無償提供サービス
リプレイスサービス
輸出について
SDS(安全データシート)発行
用語集
FAQ
お問い合わせ

ご愛用者登録

インフォメーション

トピックス
全国取扱店

オンラインショップ


  1. ホーム>
  2. 無停電電源装置(UPS)>
  3. インフォメーション>
  4. 修理対応終息のご案内

修理対応終息のご案内

2003年9月1日


平素は、当社商品のご愛顧を賜り、まことにありがとうございます。 下記商品につきまして、販売終了から数年経過していることもあり、2003年9月30日を以って、修理対応を終息させていただきますので、よろしくお願い申し上げます。


−  記  −


■無停電電源装置(UPS)

商品名(型式) JANコード 商品名(型式) JANコード
BN1250 49-75479-27056-7 BX500 49-75479-27053-6
BX350 49-75479-27043-7 BX500㈼ 49-75479-27071-0
BX351 49-75479-27074-1 BX510 49-75479-27078-9
BX352 49-75479-27079-6 BX750 49-75479-27076-5
BX35LF 49-75479-27080-2 - -

■モデム

商品名(型式) JANコード 商品名(型式) JANコード
MD144FB5V 49-75479-25069-9 ME3314LC 49-75479-25189-4
MD96FB5V 49-75479-25030-9 ME3314LC-D 49-75179-25190-0
ME1414B3 49-75479-25155-9 ME5614A 49-75479-25191-7
ME1414VB3 49-75479-25157-3 ME5614B 49-75479-25192-4
ME2814B2 49-75479-25158-0 ME5614C 49-75479-25200-6
ME3314C-D 49-75479-25188-7 - -

■ターミナルアダプタ

商品名(型式) JANコード 商品名(型式) JANコード
MT128B㈼-D 49-75479-25194-8 MT128S-D/R 49-75479-25203-7
MT128B-D 49-75479-25185-6 MT128S-D/U 49-75479-25204-4
MT128-NET/D 49-75479-25195-5 MT128S-D/U(S) 49-75479-25209-9

■その他

商品名(型式) JANコード 商品名(型式) JANコード
DT606 49-75479-22027-2 HSA6000 49-75479-22041-8
HS600 49-75479-22031-9 HSB6000 49-75479-22040-1
HS600KTU 49-75479-22036-4 HSB6000(V) 49-75479-22042-5
HS600U 49-75479-22035-7 HSF6000 49-75479-22039-5
HS600UV 49-75479-22055-5 VC15 49-75479-22030-2

修理価格一覧についてはこちらをご覧ください。
→修理価格一覧表へ

▲上へ戻る

オムロン製UPS本体、交換バッテリ、オプション等の製品型式で検索いただけます。