Page top

OMRON

無停電電源装置|Japan

オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社

UPSホーム

製品情報

無停電電源装置
UPS本体
増設用バッテリ
交換用バッテリ
オプション
オンサイト保守
オンサイト設置/予防保守
無償保証延長UPS
電源管理ソリューション
交流安定化電源装置
デモ機
価格表
生産終了機種

BX75SW BN75S BU150SW BX50F BU60RE BU75RW BU200RW BY50S BN100S BY80S BU300RW BN150S BZ35LT2 BY50FW BU100SW BY120S BU75SW BX50FW BZ50LT2 BN100XR BX35F BN150XR BU50SW BN220S BU1002SW BU3002SW BU100RW BN300S BY75SW BN50S BN240XR BU100RE BY35S

製品選定

選定方法
選定マップ
UPS選定ツール
UPS後継機種一覧
比較表作成ツール
他社製UPS同等品検索ツール
各種動作検証結果
SNMPマネージャ動作検証
バックアップ時間

サポート/サービス

対応状況(OS/NAS/FAPC/ネットワーク機器/アプライアンス機器/SNMPマネージャ)
ダウンロード(取扱説明書 /仕様書/カタログ/データシート/ドライバ/プロトコル/CAD)
修理
UPS本体3年保証
バッテリ無償提供サービス
リプレイスサービス
輸出について
SDS(安全データシート)発行
用語集
FAQ
お問い合わせ

ご愛用者登録

インフォメーション

トピックス
全国取扱店

オンラインショップ


  1. ホーム>
  2. 無停電電源装置(UPS)>
  3. 製品情報>
  4. UPS一覧>
  5. BU5002R/BU3002R/BU3002RH

バッテリの増設が可能な200V UPS 仮想化サーバにも最適 BU5002R/BU3002R/BU3002RH

BU5002R/BU3002R/BU3002RH製品写真

特長

仕様/外形図

ソフト選択表

バックアップ時間の目安

比較表作成ツール

取扱説明書

データシート



仕様

仕様項目の説明はコチラ

型式 BU5002R

比較表に追加

BU3002R

比較表に追加

BU3002RH

比較表に追加

メーカー希望小売価格 ¥1,380,720(税抜価格¥1,255,200) ¥680,570(税抜価格¥618,700) ¥728,640(税抜価格¥662,400)
JANコード 4580612448064 4580612448088 4580612448071
方式 運転方式 常時インバータ給電方式
冷却方式 強制空冷(ファンあり)
入力 定格入力電圧 AC200V、AC208V、AC220V、AC230V、AC240V
起動電圧範囲*1 AC166V±3~288±3V(定格負荷時)*7
入力電圧範囲*2 AC176±3~278±3V(定格負荷時)*8
ECOモード時:定格入力電圧±10%±3V
入力周波数 50/60Hz±5Hz
最大電流(定格入力電圧時/最小入力電圧時)*3 25A/30A 15A/18A
相数 単相2線(アース付)
入力プラグ形状 NEMA L6-30P*9/端子台 NEMA L6-20P 端子台
入力保護 リセットタイプ過電流保護器
入力保護容量 45A 25A
出力 定格出力電圧 AC200V、AC208V、AC220V、AC230V、AC240V、AC100V
定格出力電流 25A 15A
出力容量*4 4660VA/4200W(工場出荷時)*9
5000VA/4500W(端子台入力時)
(100V mode時は2500VA/2250W)
3000VA/2700W
(100V mode時は1500VA/1350W)
出力電圧(商用運転時) 200V mode:AC200V±2%
208V mode:AC208V±2%
220V mode:AC220V±2%
230V mode:AC230V±2%
240V mode:AC240V±2%
100V mode:AC100V±4%
出力電圧(バックアップ運転時) 200V mode:AC200V±2%
208V mode:AC208V±2%
220V mode:AC220V±2%
230V mode:AC230V±2%
240V mode:AC240V±2%
100V mode:AC100V±4%
出力周波数(商用運転時) 入力周波数に同期
出力周波数(バックアップ運転時) 50/60Hz±0.5%
出力波形(商用時/バックアップ時) 正弦波/正弦波
波形歪率 〈整流負荷、定格出力時〉
200V mode/208V mode/220V mode/230V mode/240V mode:6%以下
100V mode:7%以下
〈抵抗負荷、定格出力時〉
200V mode/208V mode/220V mode/230V mode/240V mode:3%以下
100V mode:5%以下
相数 単相2線
出力コンセント(バックアップ) NEMA L6-30R×2個/端子台 C19(メス)×2個、C13(メス)×8個 端子台
切替時間 無瞬断
ECOモード時:15ms以内
バイパス機能/切替時間 ●(無停止バイパス)/4ms以内
バックアップ時間(最大負荷時) 5分(4500W)*10 4.5分(2700W)*10
突入電流耐量 インバータ運転時:300% 2サイクル
バイパス運転時:500% 2サイクル
過負荷保護 ・定格容量110%以上を5分以上継続で瞬時直送切替。定格容量125%以上で瞬時出力停止。定格容量105%以下でオートリトランスファ(商用運転時)
・定格容量115%以上を30秒以上継続で出力停止。定格容量135%以上で瞬時出力停止。定格容量105%以下でオートリトランスファ(バックアップ運転時)
バッテリ 種類 小形制御弁式(シール)鉛蓄電池
バッテリ期待寿命 5年*11
電圧/容量×個数 DC12V/8.5Ah×12個 DC12V/8.5Ah×6個
ユーザ側で交換 ●(ホットスワップ)
増設 ○(BUM5002R)3台まで ○(BUM3002R)3台まで
自動バッテリチェック機能 ●
バッテリ寿命カウンタ機能 ●
温度制御機能 ●(充電電圧補正、充電オフ制御)
充電時間 バッテリ増設なし:8時間以下/90%、12時間以下/満充電
バッテリ増設あり:(8+16×増設台数)時間/90%、(12+20×増設台数)時間/満充電
環境 使用周囲温度/湿度 0~40℃/25~85%RH(無結露)
保管温度/湿度 -15~50℃/10~90%RH(無結露)
規格 安全規格 UL1778取得
ノイズ規制 VCCI クラスA適合
電源ノイズ/サージ保護機能 ●
ディスプレイ LCD
外形寸法(W×D×H) 430×700×130.5mm(3U) 430×660×86mm(2U)
梱包寸法(W×D×H) 550×940×275mm(本体部)
550×940×195mm(バッテリ部)*12
550×940×215mm
ゴム足高さ 約12mm
19インチラック対応
(JIS/EIAラック対応)
●
縦置き/横置き可能 ●
本体質量 約57kg 約31kg 約30kg
梱包質量 約30kg(本体部)
約38kg(バッテリ部)*12
約38kg 約37kg
内部消費電力*5
 無負荷時 通常時/最大時
定格負荷時 通常時/最大時
55W/225W
345W/520W
35W/120W
225W/310W
騒音 50dB以下(商用運転時)、55dB以下(バックアップ運転時)
電源ケーブル取得規格/
ケーブル長さ
UL規格認定品/約3m ー
シリアル通信(RS-232C)
(インタフェース形状)
●(D-sub 9pin)
シリアル通信(USB)
(インタフェース形状)
─
接点信号入出力 ●(D-sub 9pin) ○(別売:SC08)
リモートON/OFF入力 ●
取扱説明書 ●(当社ホームページよりダウンロード)
自動シャットダウンソフト*6 PowerAttendant Standard Edition ●
PowerAttendant Basic Edition ●
付属品 縦置きスタンド ○(別売:BUP5002R)*16 ○(別売:BUP3002R)*16
19インチラック対応サポートアングル用金具類 ●*13
3P-2P変換プラグ ─
接続ケーブル(長さ) ●RS-232C(BUC22/約2.2m)
その他 ●ゴム足
オプション 増設用バッテリユニット(質量)(外形寸法) BUM5002R/¥795,080(税抜価格¥722,800)(約84kg)
(W430×D700×H130.5mm)
*14
BUM3002R/¥474,430(税抜価格¥431,300)(約45kg)
(W430×D660×H86mm)
*14
交換用バッテリパック UPS本体用(質量) BUB5002R/¥339,350(税抜価格¥308,500)(約35kg) BUB3002R/¥169,620(税抜価格¥154,200)(約17kg)
増設バッテリユニット用(質量) BUB5002R/¥339,350(税抜価格¥308,500)(約35kg)(2個必要) BUB3002R/¥169,620(税抜価格¥154,200)(約17kg)(2個必要)
ネットワークカード SC22/¥82,940(税抜価格¥75,400)
接点信号入出力カード SC08/¥35,090(税抜価格¥31,900)
自動シャットダウンソフト VirtuAttendant PA10V/¥244,860(税抜価格¥222,600)
UPS制御ソフトウェア開発ツール UPS制御用SDK(ソフトウェア開発キット)PA20S10/¥228,690(税抜価格¥207,900)*17
その他 PDU R6931Q12/¥112,090(税抜価格¥101,900)
PDU R6930Q12/¥81,400(税抜価格¥74,000)
ー
縦置き固定金具 BUP5002R/
¥23,650(税抜価格¥21,500)
*16
縦置き固定金具 BUP3002R/¥15,840(税抜価格¥14,400)*16
交換用ファン BUF5002R/
¥21,780(税抜価格¥19,800)
交換用ファン BUF3002R/
¥17,490(税抜価格¥15,900)
ケーブルクランプ
BUX5002RH/
¥15,180(税抜価格¥13,800)
抜け防止用ケーブルクランプ BUX3002RP/
¥2,090(税抜価格¥1,900)
ケーブルクランプ
BUX3002RH/
¥15,180(税抜価格¥13,800)
保証期間 3年(バッテリ3年間無償提供サービス)*15

●対応 ─非対応 ○オプション


※1:
電源を入れたときに、本機を起動できる入力電圧範囲です。
※2:
商用運転が可能な入力電圧範囲です。
※3:
定格負荷接続時の値です。
※4:
本機に接続する負荷容量は、VA値およびW値の両方が本規定を超えない範囲でご使用ください。
※5:
定格入力電圧時の値です。発熱量(kJ/h)に換算する場合、「内部消費電力(W)×3.6」で計算してください。
※6:
当社ホームページより無償ダウンロード可能です。
※7:
接続負荷率によって、右記のとおり変動します。40%以上の接続負荷時:(100+1.0857×(接続負荷率%-40%))±3~288±3V)。40%未満の接続負荷時:100±3~288±3V。
※8:
起動電圧範囲によって、右記のとおり変動します。起動電圧下限値+10±3~278±3V。
※9:
出荷時に接続されているAC入力プラグ付きケーブルでご使用される場合は、接続負荷を4660VA/4200W以下でご使用ください。それ以上の容量でご使用される場合は、容量に合わせたケーブルを準備し、端子台に接続してください。
※10:
周囲温度25℃、バッテリが初期状態の場合です。
※11:
周囲温度25℃の場合です。
※12:
製品出荷の際は本体とバッテリユニットは別梱包になります。設置する時は本体にバッテリユニットを内蔵します。
※13:
ラックレール長さ557~891mm。
※14:
増設用バッテリユニットのバッテリを交換する場合は、増設用バッテリユニット1台あたり、交換用バッテリパックが2個必要です。
※15:
バッテリの無償提供は、ご購入後1カ月以内にご愛用者登録していただいたお客様に限ります。
※16:
縦置き固定金具は、2024年9月生産分まで付属品として同梱されています。
※17:
ライブラリ10ライセンス付き。11ライセンス以降は、別途 PA21L10(ライブラリ10ライセンス)/¥57,750(税抜価格¥52,500)が必要です。


外形寸法図(単位:mm)

BU5002R

BU5002R 外形寸法図



BU3002R

BU3002R 外形寸法図



BU3002RH

BU3002RH 外形寸法図



接続図

BU5002R

BU5002R 接続図



BU3002R

BU3002R 接続図



BU3002RH

BU3002RH 接続図




【注意】このページに記載されている商品の特長や仕様、外観などは予告なく変更になる場合があります。

▲上へ戻る

UPS製品ラインアップ

常時インバータ給電方式(200V仕様)

BU5002R/BU3002R/BU3002RH

BU3002SW/BU1002SW

常時インバータ給電方式(正弦波出力)

BU100RE/BU60RE

BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU75RW

BU150RC

BU150SW/BU100SW/BU75SW/BU50SW

BU100RS

BA100R/BA100T/BA75T

ラインインタラクティブ方式(正弦波出力)

BL100T/BL75T/BL50T

BN300RA/BN150RA

BN75R

BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/BN75T/BN50T

常時商用給電方式(特化型)

BV100REM/BV100RE

常時商用給電方式(正弦波出力)

BW120T/BW100T/BW55T/BW40T

BY75SW/BY50FW

BY120S/BY80S/BY50S/BY35S

常時商用給電方式(矩形波出力)

BZ50LT2/BZ35LT2

ご購入前の方

ご購入後の方

オムロン製UPS本体、交換バッテリ、オプション等の製品型式で検索いただけます。





ウインドウを閉じる