無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
| 型式 | BUM5002R | |
|---|---|---|
| メーカー希望小売価格 | ¥795,080(税抜価格¥722,800) | |
| JANコード | 4580612448095 | |
| 対応UPS | BU5002R | |
| 種類 | 小形制御弁式(シール)鉛蓄電池 | |
| バッテリ期待寿命 | 5年*1 | |
| 電圧/容量×個数 | DC12V/8.5Ah×4個×3パック×2セット | |
| ユーザ側で交換 | ●(ホットスワップ) | |
| 充電時間 | 満充電:1台増設時:32時間 2台増設時:52時間 3台増設時:72時間 90%充電:1台増設時:24時間 2台増設時:40時間 3台増設時:56時間 |
|
| 外形寸法(W×D×H) | 430×700×130.5mm(3U) | |
| 梱包寸法(W×D×H) | 本体部: 550×940×275mm バッテリ部: 550×940×195mm×2箱 |
|
| ゴム足高さ | 約12mm | |
| 19インチラック対応(JIS/EIAラック対応) | ● | |
| 縦置き/横置き可能 | ● | |
| 本体質量 | 約84kg | |
| 梱包質量 | 本体部: 約23kg バッテリ部: 約38kg×2箱 |
|
| 取扱説明書 | ●(当社ホームページよりダウンロード) | |
| 付属品 | 縦置きスタンド | ○(別売:BUP5002R)*4*5 |
| 19インチラック対応 サポートアングル用金具類 |
●*2 | |
| バッテリ増設ケーブル+増設信号ケーブル | ●(本体一体式) | |
| ずれ防止金具 | ● | |
| その他 | ゴム足 | |
| オプション | 交換用バッテリパック(質量) | BUB5002R/¥339,350(税抜価格¥308,500)(約35kg)(2個必要) |
| 縦置き固定金具 | BUP5002R/¥23,650(税抜価格¥21,500)*4*5 | |
| 保証期間 | 3年(バッテリ3年間無償提供サービス)*3 | |
●対応 ─非対応 ○オプション
外形寸法図(単位:mm)
