Page top

OMRON

無停電電源装置|Japan

オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社

UPSホーム

製品情報

無停電電源装置
UPS本体
増設用バッテリ
交換用バッテリ
オプション
オンサイト保守
オンサイト設置/予防保守
無償保証延長UPS
電源管理ソリューション
交流安定化電源装置
デモ機
価格表
生産終了機種

BX75SW BN75S BU150SW BX50F BU60RE BU75RW BU200RW BY50S BN100S BY80S BU300RW BN150S BZ35LT2 BY50FW BU100SW BY120S BU75SW BX50FW BZ50LT2 BN100XR BX35F BN150XR BU50SW BN220S BU1002SW BU3002SW BU100RW BN300S BY75SW BN50S BN240XR BU100RE BY35S

製品選定

選定方法
選定マップ
UPS選定ツール
UPS後継機種一覧
比較表作成ツール
他社製UPS同等品検索ツール
各種動作検証結果
SNMPマネージャ動作検証
バックアップ時間

サポート/サービス

対応状況(OS/NAS/FAPC/ネットワーク機器/アプライアンス機器/SNMPマネージャ)
ダウンロード(取扱説明書 /仕様書/カタログ/データシート/ドライバ/プロトコル/CAD)
修理
UPS本体3年保証
バッテリ無償提供サービス
リプレイスサービス
輸出について
SDS(安全データシート)発行
用語集
FAQ
お問い合わせ

ご愛用者登録

インフォメーション

トピックス
全国取扱店

オンラインショップ


  1. ホーム>
  2. 無停電電源装置(UPS)>
  3. 製品情報>
  4. 増設用バッテリユニット>
  5. BUM3002R

増設用バッテリユニット
BUM3002R

対応UPS:BU3002R、BU3002RH

取扱説明書

仕様

型式 BUM3002R
メーカー希望小売価格 ¥474,430(税抜価格¥431,300)
JANコード 4580612448101
対応UPS BU3002R/BU3002RH
種類 小形制御弁式(シール)鉛蓄電池
バッテリ期待寿命 5年*1
電圧/容量×個数 DC12V/8.5Ah×6個×2セット
ユーザ側で交換 ●(ホットスワップ)
充電時間   満充電:1台増設時:32時間 2台増設時:52時間 3台増設時:72時間
90%充電:1台増設時:24時間 2台増設時:40時間 3台増設時:56時間
外形寸法(W×D×H) 430×660×86mm(2U)
梱包寸法(W×D×H) 本体部: 550×940×215mm
バッテリ部: 550×940×167mm×2箱
ゴム足高さ 約12mm
19インチラック対応(JIS/EIAラック対応) ●
縦置き/横置き可能 ●
本体質量 約45kg
梱包質量 本体部: 約18kg
バッテリ部: 約37kg
取扱説明書 ●(当社ホームページよりダウンロード)
付属品 縦置きスタンド ○(別売:BUP3002R)*4*5
19インチラック対応
サポートアングル用金具類
●*2
バッテリ増設ケーブル+増設信号ケーブル ●(本体一体式)
ずれ防止金具 ●
その他 ゴム足
オプション 交換用バッテリパック(質量) BUB3002R/¥169,620(税抜価格¥154,200)(約17kg)(2個必要)
縦置き固定金具 BUP3002R/¥15,840(税抜価格¥14,400)*4*5
保証期間 3年(バッテリ3年間無償提供サービス)*3

●対応 ─非対応 ○オプション


*1
周囲温度25℃の場合です。
*2
ラックレール長さ557~891mm。
*3
バッテリの無償提供は、ご購入後1カ月以内にご愛用者登録していただいたお客様に限ります。
*4
縦置き固定金具は、2024年9月生産分まで付属品として同梱されています。
*5
UPS本体で縦置き固定金具を使用している場合、増設バッテリ用としての購入は不要です。

外形寸法図(単位:mm)

▲上へ戻る

ご購入前の方

UPSって?

UPSとは?

UPSラインアップ

電源管理ソリューション

UPSを選ぶ

選定方法

選択マップ

UPS選定ツール

他社製UPS同等品検索ツール

バックアップ時間

対応状況(OS/NAS/FAPC/ネットワーク機器/アプライアンス機器/SNMPマネージャ)

比較表作成ツール

デモ機

UPSを購入する

全国取扱店

オンラインショップ

増設バッテリ

オプション

オンサイト保守

無償保証延長UPS


ご購入後の方

サポート

ダウンロード(取扱説明書・仕様書/シャットダウンソフト/ソフトウェア開発キット/CADデータ/カタログ/データシート)

交換バッテリ

UPSを長期間使用されているお客様へ

FAQ/よくあるご質問

修理

UPS本体3年保証

バッテリ無償提供サービス

リプレイスサービス

輸出について

生産終了機種

後継機種検索ツール

お問い合わせ

ご愛用者登録

ご愛用者登録

オムロン製UPS本体、交換バッテリ、オプション等の製品型式で検索いただけます。