無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
Basic PDU R6931Q12

メーカー希望小売価格¥112,090(税抜価格¥101,900)
対象UPS:BU5002R
| 型式 | R6931Q12 | |
|---|---|---|
| メーカー希望小売価格 | ¥112,090(税抜価格¥101,900) | |
| JANコード | 4570193450129 | |
| セット使用対象UPS | BU5002R | |
| 入力 | 定格入力電圧/電流 | 250V/30A |
| 相数 | 単相2線(アース付) | |
| 入力プラグ形状 | NEMA L6-30P | |
| 出力 | 定格出力電圧/電流 | 250V/15A×2系統 |
| 出力コンセント | IEC C13×20個、IEC C19×4個 | |
| 出力コンセント抜け止め | ロック機構(C13のみ) | |
| 過負荷保護 | サーキットプロテクタ(20A×2系統) | |
| ラック取り付け | 縦方向(0U) | |
| スライドレール | ● | |
| 設計上の標準使用期間 | 7年(周囲温度 -5℃~40℃) | |
| 使用周囲温度/湿度 | -5℃~40℃(24時間の平均温度は35℃を超えてはならない。 氷結、結露不可)/85%RH以下 |
|
| 安全規格 | 電安法 | |
| 電源ケーブル取得規格/ケーブル長さ | 電安法/約3m | |
| 外形寸法(H×W×L) ケーブル含まず*1 |
37×55.4×1520mm | |
| 梱包寸法(H×W×L)*1 | 90×145×1595mm | |
| 本体質量 | 約3.5kg | |
| 梱包質量 | 約4kg | |
| 付属品 | 取扱説明書 | ● |
| 19インチラック取付用金具 | ●ケージナットM5×3個、ナベ小ネジM5-12mm×3個、タッピングネジM5-12mm×3個、 トラス小ネジM4-12mm×3個、ローレットナット×3個、ナベ小ネジM5-35mm×5個、 固定金具ASSY(スライドレール金具)×3個 |
|
| 使用上の特記事項 | 本製品はセット対象UPSの出力コンセントに直接接続しご使用ください。 | |
| 保証期間 | 3年*2 | |
●対応 ─非対応