無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
PDU
PDUとは
サーバラック(19インチラック)に無停電電源装置(UPS)を設置する場合の、
出力コンセント不足や設置位置の問題を解決する電力供給機器です。
オムロンUPS専用 Basic PDUの特長
取付方法
PDUの取り付け方法はラックにより異なります。こちらでご確認ください。
サーバラックタイプ別 PDU(0Uタイプ) 取付方法について
ラインアップ
| 型式 | 電圧/電流 | 形状タイプ | 出力コンセント | 入力プラグ | メ-カー希望 小売価格 |
セット使用対象UPS (接続検証済) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R6931Q12 | 200V/30A | 0Uタイプ ロング |
IEC C13(20個) C19(4個) |
NEMA L6-30P | ¥112,090 (税抜価格¥101,900) |
BU5002R |
| R6930Q12 | 0Uタイプ ショート |
IEC C13(8個) | ¥81,400 (税抜価格¥74,000) |
|||
| R6174Q12 | 100V/30A | 0Uタイプ ロング |
NEMA 5-15R(24個) | NEMA L5-30P | ¥73,150 (税抜価格¥66,500) |
BN300RA |
| R6176Q12 | 0Uタイプ ショート |
NEMA 5-15R(12個) | ¥60,060 (税抜価格¥54,600) |
|||
| R6202Q12 | 100V/15A | 0Uタイプ | NEMA 5-15R(12個) | NEMA 5-15P | ¥30,690 (税抜価格¥27,900) |
BU300RW/BU200RW/ BU100RW/BU150RC/ BN300RA/BN150RA/ BV100REM/BV100REX/ BV55REM/BV55RE |
| R6921Q12 | 1Uタイプ | NEMA 5-15R(6個) | ¥30,690 (税抜価格¥27,900) |
PDUは大和電器株式会社製造品です。
本製品の製造元である大和電器株式会社は配線器具メーカとして創業以来75年間で培った安全設計で、多数の国内データセンタへの導入実績を有しています。また内部配線についても1枚の銅板で繋がったバスバー構造を採用し、差込口間で接続不良が起こらない安全設計となっています。
販売中の全製品においても、製造元である大和電器株式会社にてPSEマークを取得しており、安心してご使用いただけます。