Page top

OMRON

無停電電源装置|Japan

オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社

UPSホーム

製品情報

無停電電源装置
UPS本体
増設用バッテリ
交換用バッテリ
オプション
オンサイト保守
オンサイト設置/予防保守
無償保証延長UPS
電源管理ソリューション
交流安定化電源装置
デモ機
価格表
生産終了機種

BX75SW BN75S BU150SW BX50F BU60RE BU75RW BU200RW BY50S BN100S BY80S BU300RW BN150S BZ35LT2 BY50FW BU100SW BY120S BU75SW BX50FW BZ50LT2 BN100XR BX35F BN150XR BU50SW BN220S BU1002SW BU3002SW BU100RW BN300S BY75SW BN50S BN240XR BU100RE BY35S

製品選定

選定方法
選定マップ
UPS選定ツール
UPS後継機種一覧
比較表作成ツール
他社製UPS同等品検索ツール
各種動作検証結果
SNMPマネージャ動作検証
バックアップ時間

サポート/サービス

対応状況(OS/NAS/FAPC/ネットワーク機器/アプライアンス機器/SNMPマネージャ)
ダウンロード(取扱説明書 /仕様書/カタログ/データシート/ドライバ/プロトコル/CAD)
修理
UPS本体3年保証
バッテリ無償提供サービス
リプレイスサービス
輸出について
SDS(安全データシート)発行
用語集
FAQ
お問い合わせ

ご愛用者登録

インフォメーション

トピックス
全国取扱店

オンラインショップ


  1. ホーム>
  2. 無停電電源装置(UPS)>
  3. 製品情報>
  4. PDU>
  5. Basic PDU R6174Q12

Basic PDU R6174Q12


R6174Q12製品写真

メーカー希望小売価格¥73,150(税抜価格¥66,500)

対象UPS:BN300RA



型式 R6174Q12
メーカー希望小売価格 ¥73,150(税抜価格¥66,500)
JANコード 4570193450105
セット使用対象UPS BN300RA
入力 定格入力電圧/電流 125V/30A
相数 単相2線(アース付)
入力プラグ形状 NEMA L5-30P
出力 定格出力電圧/電流 125V/15A×2系統
出力コンセント NEMA 5-15R×24個
出力コンセント抜け止め 抜止式差込口
過負荷保護 サーキットプロテクタ(20A×2系統)
ラック取り付け 縦方向(0U)
スライドレール ●
設計上の標準使用期間 7年(周囲温度 -5℃~40℃)
使用周囲温度/湿度 -5℃~40℃(24時間の平均温度は35℃を超えてはならない。氷結、結露不可)/85%RH以下
安全規格 電安法
電源ケーブル取得規格/ケーブル長さ 電安法/約3m
外形寸法(H×W×L)
ケーブル含まず*1
29.5×55.4×1680mm
梱包寸法(H×W×L)*1 90×145×1755mm
本体質量 約3.4kg
梱包質量 約4.3kg
付属品 取扱説明書 ●
19インチラック取付用金具 ●ケージナットM5×3個、ナベ小ネジM5-12mm×3個、タッピングネジM5-12mm×3個、
トラス小ネジM4-12mm×3個、ローレットナット×3個、ナベ小ネジM5-35mm×3個、
固定金具ASSY(スライドレール金具)×3個
使用上の特記事項 本製品はセット対象UPSの出力コンセントに直接接続しご使用ください。
保証期間 3年*2

●対応 ─非対応

*1
(高さ×幅×長さ)mm
*2
「使用上の特記事項」以外でのご使用は保証対象外となります。
保証期間は、ご使用になるセット対象UPSの保証期間に準じます。

▲上へ戻る

ご購入前の方

UPSって?

UPSとは?

UPSラインアップ

電源管理ソリューション

UPSを選ぶ

選定方法

選択マップ

UPS選定ツール

他社製UPS同等品検索ツール

バックアップ時間

対応状況(OS/NAS/FAPC/ネットワーク機器/アプライアンス機器/SNMPマネージャ)

比較表作成ツール

デモ機

UPSを購入する

全国取扱店

オンラインショップ

増設バッテリ

オプション

オンサイト保守

無償保証延長UPS


ご購入後の方

サポート

ダウンロード(取扱説明書・仕様書/シャットダウンソフト/ソフトウェア開発キット/CADデータ/カタログ/データシート)

交換バッテリ

UPSを長期間使用されているお客様へ

FAQ/よくあるご質問

修理

UPS本体3年保証

バッテリ無償提供サービス

リプレイスサービス

輸出について

生産終了機種

後継機種検索ツール

お問い合わせ

ご愛用者登録

ご愛用者登録

オムロン製UPS本体、交換バッテリ、オプション等の製品型式で検索いただけます。