無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
Basic PDU R6921Q12

メーカー希望小売価格¥30,690(税抜価格¥27,900)
対象UPS:BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU150RC/BN300RA/BN150RA/BV100REM/BV100REX/BV55REM/BV55RE
| 型式 | R6921Q12 | |
|---|---|---|
| メーカー希望小売価格 | ¥30,690(税抜価格¥27,900) | |
| JANコード | 4570193450099 | |
| セット使用対象UPS | BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU150RC/BN300RA/ BN150RA/BV100REM/BV100REX/BV55REM/BV55RE |
|
| 入力 | 定格入力電圧/電流 | 125V/15V |
| 相数 | 単相2線(アース付) | |
| 入力プラグ形状 | NEMA 5-15P | |
| 出力 | 定格出力電圧/電流 | 125V/15A |
| 出力コンセント | NEMA 5-15R×6個 | |
| 出力コンセント抜け止め | 抜止式差込口 | |
| 過負荷保護 | - | |
| ラック取り付け | ラック(1U) | |
| スライドレール | - | |
| 設計上の標準使用期間 | 7年(周囲温度 -5℃~40℃) | |
| 使用周囲温度/湿度 | -5℃~40℃(24時間の平均温度は35℃を超えてはならない。氷結、結露不可)/85%RH以下 | |
| 安全規格 | 電安法 | |
| 電源ケーブル取得規格/ケーブル長さ | 電安法/約3m | |
| 外形寸法(H×W×L) ケーブル含まず*1 |
68×44×485mm | |
| 梱包寸法(H×W×L)*1 | 65×145×555mm | |
| 本体質量 | 約1.4kg | |
| 梱包質量 | 約2.3kg | |
| 付属品 | 取扱説明書 | ● |
| 19インチラック取付用金具 | ●ケージナットM5×4個、ナベ小ネジM5-12mm×4個 | |
| 使用上の特記事項 | 本製品はセット対象UPSの出力コンセントに直接接続しご使用ください。 | |
| 保証期間 | 3年*2 | |
●対応 ─非対応