Page top

OMRON

無停電電源装置|Japan

オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社

UPSホーム

製品情報

無停電電源装置
UPS本体
増設用バッテリ
交換用バッテリ
オプション
オンサイト保守
オンサイト設置/予防保守
無償保証延長UPS
電源管理ソリューション
交流安定化電源装置
デモ機
価格表
生産終了機種

BX75SW BN75S BU150SW BX50F BU60RE BU75RW BU200RW BY50S BN100S BY80S BU300RW BN150S BZ35LT2 BY50FW BU100SW BY120S BU75SW BX50FW BZ50LT2 BN100XR BX35F BN150XR BU50SW BN220S BU1002SW BU3002SW BU100RW BN300S BY75SW BN50S BN240XR BU100RE BY35S

製品選定

選定方法
選定マップ
UPS選定ツール
UPS後継機種一覧
比較表作成ツール
他社製UPS同等品検索ツール
各種動作検証結果
SNMPマネージャ動作検証
バックアップ時間

サポート/サービス

対応状況(OS/NAS/FAPC/ネットワーク機器/アプライアンス機器/SNMPマネージャ)
ダウンロード(取扱説明書 /仕様書/カタログ/データシート/ドライバ/プロトコル/CAD)
修理
UPS本体3年保証
バッテリ無償提供サービス
リプレイスサービス
輸出について
SDS(安全データシート)発行
用語集
FAQ
お問い合わせ

ご愛用者登録

インフォメーション

トピックス
全国取扱店

オンラインショップ


  1. ホーム>
  2. 無停電電源装置(UPS)>
  3. 製品情報>
  4. UPS一覧>
  5. BN300RA/BN150RA

出力容量を更に向上!長時間バックアップも可能なUPS。BN300RA/BN150RA NEW

BN300RA/BN150RA製品写真

特長

仕様/外形図

ソフト選択表

バックアップ時間の目安

比較表作成ツール

取扱説明書

データシート



仕様

仕様項目の説明はコチラ

型式 BN300RA

比較表に追加

BN150RA

比較表に追加

メーカー希望小売価格 ¥731,500(税抜価格¥665,000) ¥235,620(税抜価格¥214,200)
JANコード 4580612449115 4580612449108
方式 運転方式 ラインインタラクティブ方式
冷却方式 強制空冷(ファンあり)
入力 定格入力電圧 AC100V/120V
起動電圧範囲*1

100V mode:
AC90±3~116±3V(入力電圧感度 標準)
AC85±3~118±3V(入力電圧感度 低感度)
AC94±3~106±3V(入力電圧感度 高感度)

120V mode:
AC108±3~139±3V(入力電圧感度 標準)
AC102±3~142±3V(入力電圧感度 低感度)
AC112±3~128±3V(入力電圧感度 高感度)

入力電圧範囲*2

100V mode:
AC90±3~116±3V(入力電圧感度 標準)
AC85±3~118±3V(入力電圧感度 低感度)
AC94±3~106±3V(入力電圧感度 高感度)

120V mode:
AC108±3~139±3V(入力電圧感度 標準)
AC102±3~142±3V(入力電圧感度 低感度)
AC112±3~128±3V(入力電圧感度 高感度)

入力周波数 50/60Hz±4Hz
最大電流(定格入力電圧時/最小入力電圧時)*3 27.2A/30A *7 13.6A/15A *7
相数 単相2線(アース付)
入力プラグ形状 NEMA L5-30P NEMA 5-15P
入力保護 リセットタイプ過電流保護器
入力保護容量 45A 25A
出力 定格出力電圧 AC100V/120V *8
定格出力電流 100V mode:25A
120V mode:25A
100V mode:12.4A
120V mode:12.5A
出力容量*4 100Vmode:2500VA/2500W
120Vmode:3000VA/3000W
100Vmode:1240VA/1240W
120Vmode:1500VA/1440W
出力電圧(商用運転時)

100V mode:
AC90±3~110±3V(入力電圧感度 標準)
AC90±3~110±3V(入力電圧感度 低感度)
AC93±3~107±3V(入力電圧感度 高感度)

120V mode:
AC108±3~132±3V(入力電圧感度 標準)
AC108±3~132±3V(入力電圧感度 低感度)
AC111±3~129±3V(入力電圧感度 高感度)

出力電圧(バックアップ運転時) 100V mode: AC100V±2% 120V mode: AC120V±5%
出力周波数(商用運転時) 入力周波数スルー出力
出力周波数(バックアップ運転時) 50/60Hz±0.1Hz
出力波形(商用時/バックアップ時) 正弦波/正弦波
波形歪率 〈整流負荷、定格出力時〉
100V mode:10%以下
120V mode:20%以下
〈抵抗負荷、定格出力時〉
100V mode:5%以下
120V mode:20%以下 *9
相数 単相2線(アース付)
出力コンセント(バックアップ) NEMA 5-20R×6個(15A共用)、
NEMA L5ー30R×1個
NEMA 5-15R×8個
切替時間 10ms以内
バイパス機能/切替時間 ●(無停止バイパス)/10ms以内
バックアップ時間(最大負荷時) 100V mode:3.6分(2500W)*10
120V mode:2.5分(3000W)*10
100V mode:5.5分(1240W)*10
120V mode:4.5分(1440W)*10
突入電流耐量 750% 1/4サイクル 1000% 1/4サイクル
過負荷保護 〈商用運転時〉
1) 定格容量110%以上、5分継続で直送切替 2) 定格容量120%以上で瞬時出力停止
〈バックアップ運転時〉
1) 定格容量110%以上を30秒以上継続で出力停止 2) 定格容量120%以上で瞬時出力停止
バッテリ 種類 小形制御弁式(シール)鉛蓄電池
バッテリ期待寿命 5年*11
電圧/容量×個数 DC12V/8.5Ah×6個 DC12V/8.5Ah×4個
ユーザ側で交換 ●(ホットスワップ)
増設 ○(BNM300RA)4台まで ○(BNM150RA)4台まで
自動バッテリチェック機能 ●
バッテリ寿命カウンタ機能 ●
温度制御機能 ●(充電電圧補正)
充電時間 4時間(90%) / 8時間(満充電)
増設バッテリユニット1台:17時間(90%) / 26時間(満充電)
増設バッテリユニット2台:36時間(90%) / 46時間(満充電)
増設バッテリユニット3台:50時間(90%) / 70時間(満充電)
増設バッテリユニット4台:66時間(90%) / 92時間(満充電)
環境 使用周囲温度/湿度 0~40℃/25~85%RH(無結露)
保管温度/湿度 -15~50℃/10~90%RH(無結露)
規格 安全規格 ー
ノイズ規制 VCCI クラスA適合
電源ノイズ/サージ保護機能 ●
ディスプレイ LCD
外形寸法(W×D×H) 438×603×85.5mm(2U) 438×457×85.5mm(2U)
梱包寸法(W×D×H) 580×784×240mm 498×594×240mm
ゴム足高さ 14.5mm
19インチラック対応
(JIS/EIAラック対応)
●(EIAラックのみ対応)
縦置き/横置き可能 ●
本体質量 約35kg 約24kg
梱包質量 約41kg 約30kg
内部消費電力*5
 無負荷時 通常時/最大時
定格負荷時 通常時/最大時
27W/150W
135W/270W
21W/100W
90W/180W
騒音 50dB以下 46dB以下
電源ケーブル取得規格/
ケーブル長さ
UL規格認定品/約2.4m
シリアル通信(RS-232C)
(インタフェース形状)
○(別売:SC10が必要)
シリアル通信(USB)
(インタフェース形状)
●(Bコネクタ)*12
接点信号入出力 ○(別売:SC08またはSC07が必要)
リモートON/OFF入力 ●
取扱説明書 ●(当社ホームページよりダウンロード)
自動シャットダウンソフト*6 PowerAttendant Standard Edition ●
PowerAttendant Basic Edition ●
付属品 縦置きスタンド ○(別売:BNV300R)*16
19インチラック対応サポートアングル用金具類 ●*13
3P-2P変換プラグ ─
接続ケーブル(長さ) ●USB(約1.8m)
その他 ●リモートON/OFF専用コネクタ、ゴム足、耳金具
オプション 増設用バッテリユニット(質量)(外形寸法) BNM300RA/¥385,000(税抜価格¥350,000)(約43kg)
(W438×D603×H85.5mm)
BNM150RA/¥225,830(税抜価格¥205,300)(約30kg)
(W438×D448×H85.5mm)
交換用
バッテリパック
UPS本体用(質量) BNB300RA/¥127,820(税抜価格¥116,200)(約17kg) BNB150RA/¥92,400(税抜価格¥84,000)(約12kg)
増設バッテリユニット用(質量)*15 BNBE300RA/¥133,210(税抜価格¥121,100)(約17kg)(2個必要) BNBE150RA/¥97,680(税抜価格¥88,800)(約12kg)(2個必要)
ネットワークカード SC22/¥82,940(税抜価格¥75,400)
接点信号入出力カード SC08/¥35,090(税抜価格¥31,900) SC07/¥19,690(税抜価格¥17,900)
自動シャットダウンソフト VirtuAttendant PA10V/¥244,860(税抜価格¥222,600)
UPS制御ソフトウェア開発ツール UPS制御用SDK(ソフトウェア開発キット)PA20S10/¥228,690(税抜価格¥207,900)*17
その他 PDU R6174Q12/¥73,150(税抜価格¥66,500)
PDU R6176Q12/¥60,060(税抜価格¥54,600)
─
PDU R6202Q12/¥30,690(税抜価格¥27,900)
PDU R6921Q12/¥30,690(税抜価格¥27,900)
RS-232Cカード SC10/¥17,490(税抜価格¥15,900)
縦置きスタンド BNV300R/¥15,840(税抜価格¥14,400)*16
抜け防止用ケーブルクランプ BUX3002RP/¥2,090(税抜価格¥1,900)
保証期間 3年(バッテリ3年間無償提供サービス)*14

●対応 ─非対応 ○オプション


※1:
電源を入れたときに、本機を起動できる入力電圧範囲です。
※2:
商用運転が可能な入力電圧範囲です。
※3:
定格負荷接続時の値です。
※4:
本機に接続する負荷容量は、VA値およびW値の両方が本規定を超えない範囲でご使用ください。
※5:
定格入力電圧時の値です。発熱量(kJ/h)に換算する場合、「内部消費電力(W)×3.6」で計算してください。
※6:
当社ホームページより無償ダウンロード可能です。
※7:
入力電圧感度設定が低感度の場合、BN150RAでは100Vmode:1115VA/1115W、120Vmode:1350VA/1295W以下で、BN300RAでは100Vmode:2250VA/2250W、120Vmode:2700VA/2700W以下でそれぞれご使用ください。
※8:
入力電圧設定が100Vの場合、出力電圧は100Vに調整されて出力されます。入力電圧設定が120Vの場合、出力電圧は120Vに調整されて出力されます。
※9:
100Vmode:5%以下(整流負荷/抵抗負荷、定格出力時(ローバッテリ時は除く))、120Vmode:5%以下(整流負荷/抵抗負荷、定格出力時(ローバッテリ時は除く))です。
※10:
周囲温度25℃、バッテリが初期状態の場合です。
※11:
周囲温度25℃の場合です。
※12:
USBまたはRS-232Cのいずれかが使用可能です(同時使用不可)。接点信号はUSBまたはRS-232Cのいずれかと同時使用が可能です。
※13:
ラックレール長さ465~1000mm。
※14:
バッテリの無償提供は、ご購入後1カ月以内にご愛用者登録していただいたお客様に限ります。
※15:
UPS本体と増設バッテリで、交換バッテリの型式が異なります。ご購入時はご注意ください。
※16:
縦置きスタンドは、2024年9月生産分まで付属品として同梱されています。
※17:
ライブラリ10ライセンス付き。11ライセンス以降は、別途 PA21L10(ライブラリ10ライセンス)/¥57,750(税抜価格¥52,500)が必要です。


外形寸法図(単位:mm)

※ 単位:mm/公差±2mm


BN300RA



BN150RA



背面図

BN300RA



BN150RA



1. 入力過電流保護器
2. 入力サージ保護GND
3. ファン
4. USBコネクタ
5. リモートON/OFF専用ポート
6. オプションスロット
7. 電源出力コンセント
8. AC入力ケーブル
9. バッテリ増設信号コネクタ
10. バッテリ増設コネクタ
11. 接地用端子(M4ねじ)
12. 出力過電流保護器
13. ケーブルクランプ取付穴


【注意】このページに記載されている商品の特長や仕様、外観などは予告なく変更になる場合があります。

▲上へ戻る

UPS製品ラインアップ

常時インバータ給電方式(200V仕様)

BU5002R/BU3002R/BU3002RH

BU3002SW/BU1002SW

常時インバータ給電方式(正弦波出力)

BU100RE/BU60RE

BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU75RW

BU150RC

BU150SW/BU100SW/BU75SW/BU50SW

BU100RS

BA100R/BA100T/BA75T

ラインインタラクティブ方式(正弦波出力)

BL100T/BL75T/BL50T

BN300RA/BN150RA

BN75R

BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/BN75T/BN50T

常時商用給電方式(特化型)

BV100REM/BV100RE

常時商用給電方式(正弦波出力)

BW120T/BW100T/BW55T/BW40T

BY75SW/BY50FW

BY120S/BY80S/BY50S/BY35S

常時商用給電方式(矩形波出力)

BZ50LT2/BZ35LT2

ご購入前の方

ご購入後の方

オムロン製UPS本体、交換バッテリ、オプション等の製品型式で検索いただけます。





ウインドウを閉じる