無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
| 型式 | BNM150RA | |
|---|---|---|
| メーカー希望小売価格 | ¥225,830(税抜価格¥205,300) | |
| JANコード | 4580612449122 | |
| 対応UPS | BN150RA | |
| 種類 | 小形制御弁式(シール)鉛蓄電池 | |
| バッテリ期待寿命 | 5年*1 | |
| 電圧/容量×個数 | DC12V/8.5Ah×4個 2並列接続 | |
| ユーザ側で交換 | ●(ホットスワップ) | |
| 充電時間 | 満充電:1台増設時:26時間 2台増設時:46時間 3台増設時:70時間 4台増設時:92時間 90%充電:1台増設時:17時間 2台増設時:36時間 3台増設時:50時間 4台増設時:66時間 |
|
| 外形寸法(W×D×H) | 438×448×85.5mm(2U) | |
| 梱包寸法(W×D×H) | 498×585×240mm | |
| ゴム足高さ | 14.5mm | |
| 19インチラック対応(JIS/EIAラック対応) | ● | |
| 縦置き/横置き可能 | ● | |
| 本体質量 | 約30kg | |
| 梱包質量 | 約36kg | |
| 取扱説明書 | ●(当社ホームページよりダウンロード) | |
| 付属品 | 縦置きスタンド | ─ |
| 19インチラック対応 サポートアングル用金具類 |
●*2 | |
| バッテリ増設ケーブル+増設信号ケーブル | ● | |
| ずれ防止金具 | ● | |
| その他 | ゴム足 | |
| オプション | 交換用バッテリパック(質量) | BNBE150RA/¥97,680(税抜価格¥88,800)(約12kg)(2個必要) |
| 保証期間 | 3年(バッテリ3年間無償提供サービス)*3 | |
●対応 ─非対応 ○オプション
外形寸法図(単位:mm)
