無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
型式 | BNM300RA | |
---|---|---|
メーカー希望小売価格 | ¥366,630(税抜価格¥333,300) | |
JANコード | 4580612449139 | |
対応UPS | BN300RA | |
種類 | 小形制御弁式(シール)鉛蓄電池 | |
バッテリ期待寿命 | 5年*1 | |
電圧/容量×個数 | DC12V/8.5Ah×6個 2並列接続 | |
ユーザ側で交換 | ●(ホットスワップ) | |
充電時間 | 満充電:1台増設時:26時間 2台増設時:46時間 3台増設時:70時間 4台増設時:92時間 90%充電:1台増設時:17時間 2台増設時:36時間 3台増設時:50時間 4台増設時:66時間 |
|
外形寸法(W×D×H) | 438×603×85.5mm(2U) | |
梱包寸法(W×D×H) | 580×784×240mm | |
ゴム足高さ | 14.5mm | |
19インチラック対応(JIS/EIAラック対応) | ● | |
縦置き/横置き可能 | ● | |
本体質量 | 約43kg | |
梱包質量 | 約50kg | |
取扱説明書 | ●(当社ホームページよりダウンロード) | |
付属品 | 縦置きスタンド | ─ |
19インチラック対応 サポートアングル用金具類 |
●*2 | |
バッテリ増設ケーブル+増設信号ケーブル | ● | |
ずれ防止金具 | ● | |
その他 | ゴム足 | |
オプション | 交換用バッテリパック(質量) | BNBE300RA/¥126,830(税抜価格¥115,300)(約17kg)(2個必要) |
保証期間 | 3年(バッテリ3年間無償提供サービス)*3 |
●対応 ─非対応 ○オプション
外形寸法図(単位:mm)