無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
BNB150RA
メーカー希望小売価格¥88,000(税抜価格¥80,000)
対応機種
UPS本体:BN150RA
交換作業手順
準備
交換用バッテリパック「BNB150RA」を用意してください。
UPSが運転停止(電源出力停止)、運転中(電源出力中)のどちらの状態でも、バッテリの交換ができます。
バッテリを交換後に自己診断テストとバッテリ寿命カウンタのリセットを行います。
使用前のお願い
● 運転停止(電源出力停止)状態で交換作業を行う場合、接続機器を停止し、本機の電源を切り、商用電源の供給を止めてから
行ってください。
● バッテリ交換後は、必ずバッテリ寿命カウンタをリセットしてください。
・バッテリ寿命カウンタのリセットを行わなかった場合、バッテリの期待寿命より早くバッテリ交換アラームが発生してしまう
恐れがあります。
1.
フロントパネルの両側を押し込み(①)、フロントパネルを右側から手前に引いて取り外します(②)。
左側を固定して右側から引き抜いてください。
2.
バッテリコネクタをロックしているクリップを押し(①)、バッテリコネクタを持ちながら、コネクタを引き外します(②)(2個)。
3.
バッテリカバーを固定しているねじ(3本)を取り外します(①)。
バッテリカバーを右側に軽く押し込み(②)、左側から手前に引くとカバーが外れます(③)。
バッテリカバーを取り外す際、バッテリコネクタはカバーの開口部を通します。コネクタやケーブルに 無理な力がかからないようにしてください。
4.
バッテリ前面の透明カバーを手前に外して、バッテリを引き出す取っ手にします。取っ手を持ち、バッテリを取り出します。
バッテリのケーブルは引っ張らないでください。
バッテリ天面に貼ってあるラベル上の赤いラインが見えたら、あと10cmでバッテリが完全に取り出せます。
バッテリをしっかりと持ち、落とさないように注意してください。
5.
新しいバッテリを本体の奥まで挿入し、収納します。
6.
バッテリカバーの右端を本体に差し込み、左側を押し込んでから左にスライドさせて取り付けます。
バッテリカバーを取り付ける際、バッテリコネクタはカバーの開口部を通します。
コネクタやケーブルに無理な力がかからないようにしてください。
7.
バッテリコネクタを接続します(2個)。
※ 運転停止(電源出力停止)状態で交換作業を行っている場合、コネクタ接続時にバチッと音がすることがありますが、
異常ではありません。
8.
手順3で外したねじ(3本)でバッテリカバーを固定します。
9.
フロントパネル左側のツメを本体に差し込み、フロントパネルの右側を本体に向かって差し込みます。
10.
交換作業が終わったら、自己診断テストを実施します。
テストが終了すると、自動的に運転状態に戻ります。
11.
カレンダの設定をします。
商用電源の供給を止めてバッテリ交換を行った場合は、内蔵時計が未設定となります。LCDメニューの[3.セッテイ]―[ローカルセッテイ]―[カレンダーセッテイ]で内蔵時計の年月日、時刻を設定してください。
12.
バッテリ寿命カウンタをリセットします。
LCDメニューの[2.コントロール]―[バッテリジュミョウカウンタリセット]で、バッテリ寿命カウンタをリセットできます。
13.
バッテリ交換日を記録します。
LCDメニューの[3.セッテイ]―[バッテリセッテイ]―[バッテリコウカンビ]で、バッテリ交換日を入力して管理することができます。
以上でバッテリ交換は完了です。