Page top

OMRON

無停電電源装置|Japan

オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社

UPSホーム

製品情報

無停電電源装置
UPS本体
増設用バッテリ
交換用バッテリ
オプション
オンサイト保守
オンサイト設置/予防保守
無償保証延長UPS
電源管理ソリューション
交流安定化電源装置
デモ機
価格表
生産終了機種

BX75SW BN75S BU150SW BX50F BU60RE BU75RW BU200RW BY50S BN100S BY80S BU300RW BN150S BZ35LT2 BY50FW BU100SW BY120S BU75SW BX50FW BZ50LT2 BN100XR BX35F BN150XR BU50SW BN220S BU1002SW BU3002SW BU100RW BN300S BY75SW BN50S BN240XR BU100RE BY35S

製品選定

選定方法
選定マップ
UPS選定ツール
UPS後継機種一覧
比較表作成ツール
他社製UPS同等品検索ツール
各種動作検証結果
SNMPマネージャ動作検証
バックアップ時間

サポート/サービス

対応状況(OS/NAS/FAPC/ネットワーク機器/アプライアンス機器/SNMPマネージャ)
ダウンロード(取扱説明書 /仕様書/カタログ/データシート/ドライバ/プロトコル/CAD)
修理
UPS本体3年保証
バッテリ無償提供サービス
リプレイスサービス
輸出について
SDS(安全データシート)発行
用語集
FAQ
お問い合わせ

ご愛用者登録

インフォメーション

トピックス
全国取扱店

オンラインショップ


  1. ホーム>
  2. 無停電電源装置(UPS)>
  3. 製品情報>
  4. BVシリーズ>
  5. BV100REM/BV100REX/BV55REM/55RE

広い使用環境温度/薄型(1U)製品寿命10年※2(UPS本体/バッテリ)。BV100REM/BV100REX/BV55REM/BV55RE

BV100REM/BV100REX/BV55REM/BV55RE製品写真

特長

仕様/外形図

ソフト選択表

バックアップ時間の目安


取扱説明書

データシート



仕様

仕様項目の説明はコチラ

型式 BV100REM BV100REX BV55REM BV55RE
メーカー希望小売価格 オープン価格 オープン価格 オープン価格 オープン価格
JANコード 4580612449887 4580612449894 4580612448798 4580612448804
方式 運転方式 常時商用給電方式
冷却方式 強制空冷 自然空冷(ファンなし)
入力 定格入力電圧 AC100V
起動電圧範囲*1 AC88±2~112±2V(入力電圧感度 標準)
AC93±2~107±2V(入力電圧感度 高感度)
入力電圧範囲*2 AC88±2~112±2V(入力電圧感度 標準)
AC93±2~107±2V(入力電圧感度 高感度)
入力周波数 50/60Hz±4Hz
最大電流(定格入力電圧時/最小入力電圧時)*3 12A/13.9A 6A/7A
相数 単相2線(アース付)
入力プラグ形状 NEMA 5-15P
入力保護 リセットタイプ過電流保護器
入力保護容量 15A 10A
出力 定格出力電圧 AC100V
定格出力電流 10A 5.5A
出力容量*4 1000VA/730W 550VA/330W
出力電圧(商用運転時) 入力電圧スルー出力
出力電圧(バックアップ運転時) AC100V±6%
出力周波数(商用運転時) 入力周波数スルー出力
出力周波数(バックアップ運転時) 50/60Hz±0.1Hz
出力波形(商用時/バックアップ時) 正弦波/正弦波
波形歪率 〈整流負荷、定格出力時〉
10%以下
〈抵抗負荷、定格出力時〉
5%以下
〈整流負荷、定格出力時〉
25%以下
〈抵抗負荷、定格出力時〉
20%以下
相数 単相2線(アース付き)
出力コンセント(バックアップ) NEMA 5-15R×3個
切替時間 10ms以内
バイパス機能/切替時間 ●(無停止バイパス)/10ms以内
バックアップ時間(最大負荷時)*5 3.6分(730W) 8.5分(330W)
突入電流耐量 700% 1サイクル
過負荷保護 (商用運転時)
定格容量100%以上を1分継続したら出力停止。
定格容量115%以上を10秒継続したら出力停止。
定格容量100%以下で正常運転に自動復帰。
(バックアップ運転時)
定格容量100%以上を10秒継続したら出力停止。
〈増設用バッテリユニット無しの場合〉定格容量105%以上を0.5秒継続したら出力停止。
〈増設用バッテリユニット有りの場合〉定格容量115%以上を0.5秒継続したら出力停止。
定格容量100%以下で正常運転に自動復帰。
(商用運転時)
定格容量100%以上を1分継続したら出力停止。
定格容量115%以上を10秒継続したら出力停止。
定格容量100%以下で正常運転に自動復帰。
(バックアップ運転時)
定格容量110%以上を20秒継続したら出力停止。
定格容量125%以上を0.5秒継続したら出力停止。
定格容量100%以下で正常運転に自動復帰。
バッテリ 種類 リチウムイオン蓄電池
電圧/容量×個数 DC25.2V/2900mAh×1個
ユーザ側で交換 -
増設 ○(BVM100X)3台まで -
自動バッテリチェック機能 ●(工場出荷時はON)
温度制御機能 ●(充電オフ制御)
充電時間 バッテリ増設なし:2.7時間以下/90%、3.5時間以下/満充電
バッテリ増設1台:10.8時間/90%、14時間/満充電
バッテリ増設2台:18.9時間/90%、24.5時間/満充電
バッテリ増設3台:27時間/90%、35時間/満充電
約12時間
環境 使用周囲温度/湿度*6*7 バッテリ増設なし:-10~50℃(バッテリ充電時:-10~50)/10~90%RH(無結露)
バッテリ増設あり:-10~50℃(バッテリ充電時:0~50℃)/10~90%RH(無結露)
-10~55℃(バッテリ充電時:0~55℃)/10~90%RH(無結露)
保管温度/湿度 -20~55℃/10~90%RH(無結露)
規格 安全規格 UN38.3取得
ノイズ規制 VCCIクラスA適合
設計上の標準使用期間(UPS本体/バッテリ) 10年(25℃)、8年(35℃)、4年(45℃)、2.8年(50℃) 10年(25℃)、7年(35℃)、4年(45℃)、2年(55℃)
寿命カウンタ機能(UPS本体/バッテリ) ●
電源ノイズ/サージ保護機能 ●
ディスプレイ 3色LEDで状態表示
外形寸法(W×D×H) 438×400×43mm(1U) 400×230×43mm(1U)
梱包寸法(W×D×H) 562×540×160mm 485×295×120mm
ゴム足高さ 約12mm
19インチラック対応(JIS/EIAラック対応) ○(別売:BVP100Rが必要) ○(別売:BVP55Rが必要)
縦置き/横置き/壁面設置可能*8 ●
本体質量 約8.1kg 約7.9kg 約4.4kg 約4.3kg
梱包質量 約9.9kg 約9.7kg 約5.3kg 約5.1kg
内部消費電力*9*10
 無負荷時 通常時/最大時
 定格負荷時 通常時/最大時
10W/52W
31W/76W
8W/50W
29W/74W
8W/23W
15W/30W
5W/20W
12W/27W
騒音 40dB以下(商用運転時)、50dB以下(バックアップ運転時) 40dB以下
電源ケーブル取得規格/ケーブル長さ PSE規格認定品/約1.8m
シリアル通信(RS-232C)(インタフェース形状) -
シリアル通信(USB)(インタフェース形状) ●(Bコネクタ)*14*15
接点信号入出力*11 ●(D-sub 9pin)*14*15
遠隔監視用ネットワーク機能 ● ○(ネットワークカードSC22) ● -
取扱説明書 ●(当社ホームページよりダウンロード)
自動シャットダウンソフト*12 PowerAttendant Standard Edition ●*18
PowerAttendant Basic Edition - ● - ●
PowerAct Pro Slave Agent ●*19 -
付属品 UPS本体通信専用
USB接続ケーブル(長さ、コネクタ)*13*14*15
●(約2.2m、Bコネクタ) -
遠隔監視用ネットワーク機能設定専用
USB通信ケーブル(長さ、コネクタ)*13
●(約1m、Micro-Bコネクタ) - ●(約1m、Micro-Bコネクタ)*21 -
抜け防止ケーブルクランプ*16 ●
その他 ●ゴム足
オプション 増設用バッテリユニット(質量)(外形寸法) BVM100X/オープン価格(約7.7kg)(W438×D400×H43mm) -
ネットワークカード - SC22/¥82,940(税抜価格¥75,400) -
自動シャットダウンソフト VirtuAttendant PA10V/¥244,860(税抜価格¥222,600) -
UPS制御ソフトウェア開発ツール - UPS制御用SDK(ソフトウェア開発キット)PA20S10/¥228,690(税抜価格¥207,900)*22 - UPS制御用SDK(ソフトウェア開発キット)PA20S10/¥228,690(税抜価格¥207,900)*22
PDU R6202Q12/¥30,690(税抜価格¥27,900) R6921Q12/¥30,690(税抜価格¥27,900)*23
耳金具 BVP100R/オープン価格 BVP55R/オープン価格
壁面固定金具*17 BVP55W/オープン価格
縦置き固定金具(スタンド兼用) BVP100T/オープン価格 BVP55T/オープン価格
USB通信ケーブル(長さ、コネクタ)*13 BUC23(5.0m、Bコネクタ)/¥5,610(税抜価格¥5,100) BUC23(5.0m、Bコネクタ)/¥5,610(税抜価格¥5,100)
BUC32(2.2m、Bコネクタ/¥4,290(税抜価格¥3,900)
保証期間 3年(ご愛用者登録にて5年)*20

●対応 ─非対応 ○オプション


※1:
電源を入れたときに、本機を起動できる入力電圧範囲です。
※2:
商用運転が可能な入力電圧範囲です。
※3:
定格負荷接続時の値です。
※4:
本機に接続する負荷容量は、VA値およびW値の両方が本規定を超えない範囲でご使用ください。
※5:
周囲温度25℃、バッテリが初期状態の場合です。
※6:
設置時に隣接機器がある場合は、その機器の表面温度を考慮した温度が仕様としての周囲温度です。
※7:
動作モードや商品の構成によって温度仕様範囲が異なりますのでご注意ください。
※8:
縦置き時は、オプションの縦置き固定金具(スタンド兼用)が必要です。壁面設置時は、オプションの壁面固定金具が必要です。
※9:
定格入力電圧時の値です。発熱量(kJ/h)に換算する場合、「内部消費電力(W)×3.6」で計算してください。
※10:
BV100シリーズは、低温時に増設用バッテリユニットが接続されていない場合、ヒーターが動作するため約20W上昇します。
※11:
接点信号ケーブルは、お客様でご準備ください。
※12:
当社ホームページより無償ダウンロード可能です。
※13:
UPS本体通信専用USB接続ケーブルは、PCから直接UPSに接続し設定・監視する場合に使用します(UPS側コネクタはBタイプ)。
遠隔監視用ネットワーク機能設定専用USB通信ケーブルは、PCから直接ネットワークカードに接続し、ネットワーク機能設定する場合に使用します(UPS側のコネクタはmicro-Bタイプ)。
BV100REMにはUSB通信ケーブルを2本同梱していますが、コネクタ形状が異なりますので目的に合わせ専用ケーブルを選択してください。
※14:
USB機能(UPS設定ユーティリティ)と接点信号入出力機能とBV100REM、BV55REMの遠隔監視用ネットワーク機能、BV100REXのネットワークカード機能は同時に使用できます。
USB機能(自動シャットダウンソフト)と遠隔監視用ネットワーク機能は同時使用できません。
※15:
USB機能(自動シャットダウンソフト、UPS設定ユーティリティ)と接点信号入出力機能は同時に使用できます。
※16:
ACケーブルおよびオプションのUSB通信ケーブル用です。
※17:
床面・天面固定も可能です。
※18:
BV100REM、BV55REMはプライマリ機能は非対応。
※19:
BV100REXはネットワークカード使用時のみ対応。
※20:
ご購入後1ヶ月以内にご愛用者登録をしていただくと5年(但し、設計上の標準使用期間を過ぎた場合は除く)。無償保証期間延長サービスパック品は別途専用型式で用意あり。
※21:
本機の生産時期により、ケーブル長が約2m、また、USB通信ケーブルのコネクタがmicro-Bコネクタではなくmini-Bコネクタの場合があります。
※22:
ライブラリ10ライセンス付き。11ライセンス以降は、別途 PA21L10(ライブラリ10ライセンス)/¥57,750(税抜価格¥52,500)が必要です。
※23:
同梱の抜け防止ケーブルクランプは、PDUの電源ケーブルには使用できません。PDUの電源ケーブルが抜けないようにする場合は、オプション品(BUX3002RP)をご使用ください。


外形寸法図(単位:mm)

BV100REM/100REX

無停電電源装置(UPS)BV100REM/100REX 外形寸法図



BV55REM/55RE

無停電電源装置(UPS)BV55REM BV55REM/55RE



背面図

BV100REM

無停電電源装置(UPS)BV100REM背面図



BV100REX

無停電電源装置(UPS)BV100REX背面図



BV55REM

無停電電源装置(UPS)BV55REM背面図



BV55RE

無停電電源装置(UPS)BV55RE背面図

  • 1:USBコネクタ
  • 2:信号入出力コネクタ
  • 3:バッテリ増設コネクタカバー
  • 4:バッテリ増設信号コネクタ
  • 5:バッテリ増設コネクタ
  • 6:電源出力コンセント
  • 7:接地用端子
  • 8:AC入力ケーブル
  • 9:入力過電流保護器
  • 10:Setupコネクタ
  • 11:USBコネクタ
  • 12:EMDコネクタ
  • 13:Networkコネクタ
  • 14:ケーブルクランプ取付穴/ゴム栓
  • 15:オプションスロット


【注意】このページに記載されている商品の特長や仕様、外観などは予告なく変更になる場合があります。

▲上へ戻る




ウインドウを閉じる