無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
型式 | BVM100X | |
---|---|---|
メーカー希望小売価格 | オープン価格 | |
JANコード | 4580612449900 | |
対応UPS | BV100REM/BV100REX | |
種類 | リチウムイオン蓄電池 | |
設計上の標準使用期間 (本体/バッテリ) | 10年(25℃)、8年(35℃)、4年(45℃)、2.8年(50℃) | |
電圧/容量×個数 | DC25.2V/2900mAh×3個 | |
ユーザ側で交換 | ─ | |
充電時間 | バッテリ増設1台:10.8時間/90%、14時間/満充電 バッテリ増設2台:18.9時間/90%、24.5時間/満充電 バッテリ増設3台:27時間/90%、35時間/満充電 |
|
外形寸法(W×D×H) | 438×400×43mm(1U) | |
梱包寸法(W×D×H) | 562×540×160mm | |
ゴム足高さ | 12.5mm | |
19インチラック対応(JIS/EIAラック対応) | ○(別売:BVP100Rが必要) | |
縦置き/横置き可能 | ●*1 | |
本体質量 | 約7.7kg | |
梱包質量 | 約9.5kg | |
取扱説明書 | ●(当社ホームページよりダウンロード) | |
付属品 | 縦置きスタンド | ─ |
19インチラック対応 サポートアングル用金具類 |
─ | |
バッテリ増設ケーブル+増設信号ケーブル | ─ | |
ずれ防止金具 | ─ | |
その他 | ゴム足 | |
オプション | 交換用バッテリパック(質量) | ─ |
保証期間 | 3年(ご愛用者登録にて5年)*2 |
●対応 ─非対応 ○オプション
BV100REM/BV100REXで2台以上バッテリを増設する場合は、以下のいずれかの方法で設置してください。
その他の方法では設置できません。
※増設バッテリユニットの設置方法は取扱説明書でご確認ください。
外形寸法図(単位:mm)