Page top

OMRON

無停電電源装置|Japan

オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社

UPSホーム

製品情報

無停電電源装置
UPS本体
増設用バッテリ
交換用バッテリ
オプション
オンサイト保守
オンサイト設置/予防保守
無償保証延長UPS
電源管理ソリューション
交流安定化電源装置
デモ機
価格表
生産終了機種

BX75SW BN75S BU150SW BX50F BU60RE BU75RW BU200RW BY50S BN100S BY80S BU300RW BN150S BZ35LT2 BY50FW BU100SW BY120S BU75SW BX50FW BZ50LT2 BN100XR BX35F BN150XR BU50SW BN220S BU1002SW BU3002SW BU100RW BN300S BY75SW BN50S BN240XR BU100RE BY35S

製品選定

選定方法
選定マップ
UPS選定ツール
UPS後継機種一覧
比較表作成ツール
他社製UPS同等品検索ツール
各種動作検証結果
SNMPマネージャ動作検証
バックアップ時間

サポート/サービス

対応状況(OS/NAS/FAPC/ネットワーク機器/アプライアンス機器/SNMPマネージャ)
ダウンロード(取扱説明書 /仕様書/カタログ/データシート/ドライバ/プロトコル/CAD)
修理
UPS本体3年保証
バッテリ無償提供サービス
リプレイスサービス
輸出について
SDS(安全データシート)発行
用語集
FAQ
お問い合わせ

ご愛用者登録

インフォメーション

トピックス
全国取扱店

オンラインショップ


  1. ホーム>
  2. 無停電電源装置(UPS)>
  3. 製品情報>
  4. BVシリーズ>
  5. BV100REM/BV100REX/BV55REM/55RE

広い使用環境温度/薄型(1U)製品寿命10年 ※2(UPS本体/バッテリ)。BV100REM/BV100REX/BV55REM/BV55RE

BV100REM/BV100REX/BV55REM/BV55RE製品写真

特長

仕様/外形図

ソフト選択表

バックアップ時間の目安


取扱説明書

データシート

BV100REM

オープン価格

BV100REMアイコン


BV100REX

オープン価格

BV100REXアイコン


BV55REM

オープン価格

BV55REMアイコン


BV55RE

オープン価格

BV55REアイコン


アイコンの説明はこちら



ご注意ください

→発電機併用時や突入電流のある負荷接続時について



特長

■
広い使用環境温度
BV100REM/BV100REX:-10~50℃※2
BV55REM/BV55RE:-10~55℃※2
従来のUPSでは設置できなかった過酷な温度環境下でもご使用可能です。
※2 BV100REM/BV100REX:-10 ~ 50℃(増設用バッテリユニット接続時のみ/充電時:0 ~ 50℃)、
BV55REM/BV55RE:-10 ~ 55℃(充電時は0 ~ 55℃)

■
薄型1U設計
EIA規格に適合しており、従来のUPSでは困難だった狭所環境への設置が可能です。

■
製品寿命(UPS本体、バッテリ)※3 10年/25℃、8年(BV55は7年)/35℃、4年/45℃
従来の鉛バッテリに比べ長寿命なリチウムイオンバッテリを搭載、長期間使用でき設置後の保守工数を軽減できます。
※3 「製品寿命」と「設計上の標準使用期間」は同義です。期間はご使用環境温度により変動します。

■
バッテリの増設が可能(BV100REM/BV100REX)
バッテリユニットを3台まで増設し、バックアップ時間を延長することができます。

■
ファンレス設計(BV55REM/BV55RE)
塵埃などによる故障のリスクを軽減できます。

■
遠隔監視用ネットワーク機能搭載(BV100REM/BV55REM)
PoEスイッチに接続された、IPカメラやアクセスポイントなどの異常時、 対象のPoEポートを自動で検出およびリブート制御が可能です。
また、PoEポートへの給電を制御するコマンドをあらかじめ登録(下記4社)。コマンドの設定が容易となり作業工数を軽減します。

・パナソニックLSネットワークス株式会社
・シスコシステムズ合同会社
・APRESIA Systems株式会社
・ネットギアジャパン合同会社


■
計11種類の設置パターンに対応
別売の金具とセットでご使用いただくことで、置き場所に応じた設置方法を選べます。


■
出力コンセント制御
UPSの出力コンセント(3系統)毎に、停止遅延時間/起動遅延時間を設定できます。
例えば、停止時に出力コンセント(A系統)に接続しているコンピュータをシャットダウンし、
電力供給を停止する。その後に、出力コンセント(B系統)に接続している装置の電力供給を停止し、
更に、出力コンセント(C系統)に接続しているPoEスイッチなどの通信機器の電力供給を停止する、
といったことができます。


■
「無停止バイパス機能」標準装備
制御回路が停止に至る故障が発生した場合でも接続機器に対する電力供給を継続できます。

■
出力コンセント抜け防止用ケーブルクランプ
出力コンセントの抜けを防止するケーブルクランプを標準添付。
万一の事故を未然に防ぎます。

■
対応する自動シャットダウンソフトを無償で利用可能
制御回路が停止に至る故障が発生した場合でも接続機器に対する電力供給を継続できます。

■
オプションのBasic PDUに対応
ラック設置時に安心の動作検証済みBasic PDUに対応しました。

■
3年保証(ご愛用者登録にて5年保証)※4
※4 製品が設計上の標準使用期間(製品寿命)を超過した際は、保証の対象外です。

■
無償保証期間延長サービスパック対象機種



サービスパック

  BVシリーズ無償保証期間延長
標準サービスパック
BVシリーズ無償保証期間延長
フルサービスパック
BV100REM 5年パック - - BV100REMGM5 オープン価格
6年パック BV100REMGL6 オープン価格 BV100REMGM6 オープン価格
7年パック BV100REMGL7 オープン価格 BV100REMGM7 オープン価格
BV100REX 5年パック - - BV100REXGM5 オープン価格
6年パック BV100REXGL6 オープン価格 BV100REXGM6 オープン価格
7年パック BV100REXGL7 オープン価格 BV100REXGM7 オープン価格
BV55REM 5年パック - - BV55REMGM5 オープン価格
6年パック BV55REMGL6 オープン価格 BV55REMGM6 オープン価格
7年パック BV55REMGL7 オープン価格 BV55REMGM7 オープン価格
BV55RE 5年パック - - BV55REGM5 オープン価格
6年パック BV55REGL6 オープン価格 BV55REGM6 オープン価格
7年パック BV55REGL7 オープン価格 BV55REGM7 オープン価格


▲上へ戻る




ウインドウを閉じる