無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.


![]()
仕様項目の説明はコチラ
| 型式 | BU150RC | ||
|---|---|---|---|
| メーカー希望小売価格 | ¥263,780(税抜価格¥239,800) | ||
| JANコード | 4570193450143 | ||
| 方式 | 運転方式 | 常時インバータ給電方式 | |
| 冷却方式 | 強制空冷(ファンあり) | ||
| 入力 | 定格入力電圧 | AC100V、AC110V、AC115V、AC120V | |
| 起動電圧範囲*1 | AC85±2~143±2V | ||
| 入力電圧範囲*2 | AC70±2~146±2V(90%未満の接続負荷時) AC80±2~146±2V(90%以上の接続負荷時) |
||
| 入力周波数 | 50/60Hz±5.5Hz | ||
| 最大電流(定格入力電圧時/最小入力電圧時)*3 | 15A/19.5A | ||
| 相数 | 単相2線(アース付) | ||
| 入力プラグ形状 | NEMA 5-15P | ||
| 入力保護 | リセットタイプ過電流保護器 | ||
| 入力保護容量 | 20A | ||
| 出力 | 定格出力電圧 | AC100V、AC110V、AC115V、AC120V | |
| 定格出力電流 | 15A | ||
| 出力容量*4 | 1200VA/1050W(工場出荷時)*7 1500VA/1200W(プラグ交換時)*7 |
||
| 出力電圧(商用運転時) | 100V mode:AC100V±2% 110V mode:AC110V±2% 115V mode:AC115V±2% 120V mode:AC120V±2% |
||
| 出力電圧(バックアップ運転時) | 100V mode:AC100V±2% 110V mode:AC110V±2% 115V mode:AC115V±2% 120V mode:AC120V±2% |
||
| 出力周波数(商用運転時) | 入力周波数に同期 | ||
| 出力周波数(バックアップ運転時) | 50/60Hz±0.5% | ||
| 出力波形(商用時/バックアップ時) | 正弦波/正弦波 | ||
| 波形歪率 | 〈整流負荷、定格出力時〉 6%以下 〈抵抗負荷、定格出力時〉 3%以下 |
||
| 相数 | 単相2線(アース付) | ||
| 出力コンセント(バックアップ) | NEMA 5-15R×6個 | ||
| 切替時間 | 無瞬断 | ||
| バイパス機能/切替時間 | ●(無停止バイパス)/4ms以内 | ||
| バックアップ時間(最大負荷時) | 10分(900W)、6分(1200W)*8 | ||
| 突入電流耐量 | インバータ運転時:300% 5サイクル バイパス運転時:1000% 1サイクル |
||
| 過負荷保護 | 〈商用運転時〉 1)定格容量110%以上、10秒以上継続で直送切替 定格容量105%以下にてオートリトランスファ 2)定格容量125%以上、即時出力停止 〈バックアップ運転時〉 1)定格容量115%以上、10秒以上継続で出力停止 2)定格容量135%以上、即時出力停止 |
||
| バッテリ | 種類 | 小形制御弁式(シール)鉛蓄電池 | |
| バッテリ期待寿命 | 5年*9 | ||
| 電圧/容量×個数 | DC12V/8.5Ah×4個 | ||
| ユーザ側で交換 | ●(ホットスワップ) | ||
| 増設 | ○(BUM150RC)6台まで | ||
| 自動バッテリチェック機能 | ● | ||
| バッテリ寿命カウンタ機能 | ● | ||
| 温度制御機能 | ─ | ||
| 充電時間 | バッテリ増設なし:8時間 バッテリ増設あり:(8+16×増設台数)時間 |
||
| 環境 | 使用周囲温度/湿度 | 0~40℃/25~85%RH(無結露) | |
| 保管温度/湿度 | -15~50℃/10~90%RH(無結露) | ||
| 規格 | 安全規格 | UL1778取得 | |
| ノイズ規制 | VCCIクラスA適合 | ||
| 電源ノイズ/サージ保護機能 | ● | ||
| ディスプレイ | 7セグLED | ||
| 外形寸法(W×D×H) | 438×480×87mm(2U) | ||
| 梱包寸法(W×D×H) | 533×682×241mm | ||
| ゴム足高さ | ─ | ||
| 19インチラック対応 (JIS/EIAラック対応) |
● | ||
| 縦置き/横置き可能 | ● | ||
| 本体質量 | 約21kg | ||
| 梱包質量 | 約27kg | ||
| 内部消費電力*5 無負荷時 通常時/最大時 定格負荷時 通常時/最大時 |
32W/110W 150W/225W |
||
| 騒音 | 50dB以下 | ||
| 電源ケーブル取得規格/ ケーブル長さ |
UL規格認定品/約2m | ||
| シリアル通信(RS-232C) (インタフェース形状) |
○(別売:BUC22) | ||
| シリアル通信(USB) (インタフェース形状) |
●(Bコネクタ)*10 | ||
| 接点信号入出力 | ●(D-sub 9pin)○(別売:SC08) | ||
| リモートON/OFF入力 | ● | ||
| 取扱説明書 | ●(当社ホームページよりダウンロード) | ||
| 自動シャットダウンソフト*6 | PowerAttendant Standard Edition | ● | |
| PowerAttendant Basic Edition | ● | ||
| 付属品 | 縦置きスタンド | なし | |
| 19インチラック対応サポートアングル用金具類 | ●*11 | ||
| 3P-2P変換プラグ | ─ | ||
| 接続ケーブル(長さ) | ●USB(約2.2m) | ||
| その他 | ●リモートON/OFF専用コネクタ、ゴム足 | ||
| オプション | 増設用バッテリユニット(質量)(外形寸法) | BUM150RC/¥182,820(税抜価格¥166,200)*12 | |
| 交換用バッテリパック | UPS本体用(質量) | BUB150RC/¥74,250(税抜価格¥67,500) | |
| 増設バッテリユニット用(質量) | BUB150RC/¥74,250(税抜価格¥67,500) | ||
| ネットワークカード | SC22/¥82,940(税抜価格¥75,400) | ||
| 接点信号入出力カード | SC08/¥35,090(税抜価格¥31,900) | ||
| 自動シャットダウンソフト | VirtuAttendant PA10V/¥244,860(税抜価格¥222,600) | ||
| UPS制御ソフトウェア開発ツール | UPS制御用SDK(ソフトウェア開発キット)PA20S10/¥228,690(税抜価格¥207,900)*14 | ||
| その他 | PDU R6202Q12/¥30,690(税抜価格¥27,900) PDU R6921Q12/¥30,690(税抜価格¥27,900) |
||
| 接続ケーブル(RS-232C) BUC22/¥9,130(税抜価格¥8,300) 縦置き固定金具 BUP150RC/¥15,840(税抜価格¥14,400) 交換用ファン BUF150RC/¥17,380(税抜価格¥15,800) 抜け防止ケーブルクランプ BUX150RC(2本入り)/¥3,300(税抜価格¥3,000) |
|||
| 保証期間 | 3年(バッテリ3年間無償提供サービス)*13 | ||
●対応 ─非対応 ○オプション
外形寸法図(単位:mm)

背面図

| 図内記号 | 名称 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | オプションスロット | オプションカードを取り付けるスロットです。 |
| 2 | 信号入出力コネクタ | 信号出力やバックアップ電源停止信号入力に使用します。 |
| 3 | RS-232Cコネクタ | RS-232Cケーブルを接続するためのコネクタです。 |
| 4 | リモートON/OFF専用ポート | リモートON/OFF信号入力に使用します。 |
| 5 | USBコネクタ | 自動シャットダウンソフトやUPS設定ユーティリティを使用する際、付属のUSBケーブルを接続する ためのコネクタです。 |
| 6 | 接地用端子 | 接続機器にアース線が付属している場合、アース線を接続するための端子です。 ※ 耐電圧試験・絶縁抵抗試験をするときは、接地用端子のねじを外してください。使用中は、接地用端子のねじを取り付けてしっかり締めてください。 |
| 7 | バッテリ増設コネクタ | 増設バッテリユニットと接続するためのコネクタです。 |
| 8 | 入力過電流保護器 | 本機が過電流を検知すると動作し、過負荷状態が継続するのを防ぎます。 ※ 動作すると入力過電流保護器が飛び出します。入力過電流保護器を押し込むと、動作を解除できます。 |
| 9 | AC入力ケーブル | 先端のAC入力プラグを電源コンセント(商用電源)に差し込み、本機に電力を供給します。 |
| 10 | 電源出力コンセント | 接続機器のAC入力プラグを差し込み、接続機器に電力を供給します。 |
| 11 | ケーブルクランプ取付穴 | 別売の抜け防止ケーブルクランプ(BUX150RC)を取り付ける穴です。 ※ ケーブルクランプで接続機器の電源ケーブルを固定すると、引っ掛けなどによる入力プラグの抜けを防止できます。 |
【注意】このページに記載されている商品の特長や仕様、外観などは予告なく変更になる場合があります。