無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
| 型式 | BUM150RC | |
|---|---|---|
| メーカー希望小売価格 | ¥182,820(税抜価格¥166,200) | |
| JANコード | 4570193450150 | |
| 対応UPS | BU150RC | |
| 種類 | 小形制御弁式(シール)鉛蓄電池 | |
| バッテリ期待寿命 | 5年*1 | |
| 電圧/容量×個数 | DC12V/8.5Ah×4個×2個 | |
| ユーザ側で交換 | ●(ホットスワップ) | |
| 充電時間 | 90%充電:1台増設時:24時間 2台増設時:40時間 3台増設時:56時間 4台増設時:72時間 5台増設時:88時間 6台増設時:104時間 |
|
| 外形寸法(W×D×H) | 438×480×87mm(2U) | |
| 梱包寸法(W×D×H) | 533×682×241mm | |
| ゴム足高さ | ─ | |
| 19インチラック対応(JIS/EIAラック対応) | ● | |
| 縦置き/横置き可能 | ● | |
| 本体質量 | 約31kg | |
| 梱包質量 | 約36kg | |
| 取扱説明書 | ●(当社ホームページよりダウンロード) | |
| 付属品 | 縦置きスタンド | ─ |
| 19インチラック対応 サポートアングル用金具類 |
●*2 | |
| バッテリ増設ケーブル+増設信号ケーブル | ●(本体一体式) | |
| ずれ防止金具 | ●(ずれ防止金具) | |
| その他 | ゴム足/増設接続時用コネクタカバー | |
| オプション | 交換用バッテリパック(質量) | BUB150RC/¥74,250(税抜価格¥67,500)(約11.5kg) |
| 保証期間 | 3年(バッテリ3年間無償提供サービス)*3 | |
●対応 ─非対応 ○オプション
外形寸法図(単位:mm)
