無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
仕様項目の説明はコチラ
型式 | BU100RE | BU60RE | ||
---|---|---|---|---|
メーカー希望小売価格 | ¥366,960(税抜価格¥333,600) | ¥292,820(税抜価格¥266,200) | ||
JANコード | 4580612441812 | 4580612441805 | ||
方式 | 運転方式 | 常時インバータ給電方式 | ||
冷却方式 | 強制空冷(ファンあり) | |||
入力 | 定格入力電圧 | AC100V、AC110V、AC115V、AC120V | ||
起動電圧範囲*1 | AC85±2~146±2V | |||
入力電圧範囲*2 | AC75±2~143±2V(90%以下の接続負荷時) AC85±2~143±2V(90%以上の接続負荷時) ECOモード時:定格入力電圧±10%±2V |
|||
入力周波数 | 同期運転時:50/60Hz±5Hz 非同期運転時:40~70Hz |
|||
最大電流(定格入力電圧時/最小入力電圧時)*3 | 10A/12A | 6A/7.5A | ||
相数 | 単相2線(アース付) | |||
入力プラグ形状 | NEMA 5-15P | |||
入力保護 | リセットタイプ過電流保護器 | |||
入力保護容量 | 15A | 10A | ||
出力 | 定格出力電圧 | AC100V、AC110V、AC115V、AC120V | ||
定格出力電流 | 10A | 6A | ||
出力容量*4 | 1000VA/800W | 600VA/480W | ||
出力電圧(商用運転時) | 100V mode:AC100V±2% 110V mode:AC110V±2% 115V mode:AC115V±2% 120V mode:AC120V±2% |
|||
出力電圧(バックアップ運転時) | 100V mode:AC100V±2% 110V mode:AC110V±2% 115V mode:AC115V±2% 120V mode:AC120V±2% |
|||
出力周波数(商用運転時) | 同期運転時:入力周波数に同期 非同期運転時:50/60Hz±0.5Hz |
|||
出力周波数(バックアップ運転時) | 50/60Hz±0.5Hz | |||
出力波形(商用時/バックアップ時) | 正弦波/正弦波 | |||
波形歪率 | 6%以下(整流負荷、定格出力時)、3%以下(抵抗負荷、定格出力時) | |||
相数 | 単相2線 | |||
出力コンセント(バックアップ) | NEMA 5-15R×4個 | |||
切替時間 | 無瞬断 ECOモード時:20ms以内 |
|||
バイパス機能/切替時間 | ●(無停止バイパス)/無瞬断 | |||
バックアップ時間(最大負荷時) | 6分(800W)*7 | 6分(480W)*7 | ||
突入電流耐量 | インバータ運転時:270% 1サイクル バイパス運転時:800% 2サイクル |
|||
過負荷保護 | ・定格容量110%以上、瞬時直送切替 ・定格容量105%以下にてオートリトランスファ ・出力垂下(バックアップ運転時) |
|||
バッテリ | 種類 | 小形制御弁式(シール)鉛蓄電池 | ||
バッテリ期待寿命 | 8年*8 | |||
電圧/容量×個数 | DC12V/7.2Ah×3個 | DC12V/7.2Ah×2個 | ||
ユーザ側で交換 | ●(ホットスワップ) | |||
増設 | ○(BUM100RE)3台まで | ─ | ||
自動バッテリチェック機能 | ● | |||
バッテリ寿命カウンタ機能 | ● | |||
温度制御機能 | ●(充電電圧補正、充電オフ制御) | |||
充電時間 | バッテリ増設なし:12時間 バッテリ増設あり:(12+24×増設台数)時間 |
12時間 | ||
環境 | 使用周囲温度/湿度 | -10~55℃/10~90%RH(無結露) | ||
保管温度/湿度 | -20~55℃/10~90%RH(無結露) | |||
規格 | 安全規格 | UL1778取得 | ||
ノイズ規制 | VCCIクラスA適合 | |||
電源ノイズ/サージ保護機能 | ● | |||
ディスプレイ | 7セグLED | |||
外形寸法(W×D×H) | 434×462×85mm(2U)(突起物含まず) | |||
梱包寸法(W×D×H) | 560×514×200mm | |||
ゴム足高さ | 約14mm | |||
19インチラック対応 (JIS/EIAラック対応) |
● | |||
縦置き/横置き可能 | ● | |||
本体質量 | 約18.5kg | 約15.5kg | ||
梱包質量 | 約23kg | 約20kg | ||
内部消費電力*5 無負荷時 通常時/最大時 定格負荷時 通常時/最大時 |
35W/90W 110W/160W |
30W/60W 70W/100W |
||
騒音 | 50dB以下 | |||
電源ケーブル取得規格/ ケーブル長さ |
UL規格認定品/約2.2m | |||
シリアル通信(RS-232C) (インタフェース形状) |
●(D-sub 9pin) | |||
シリアル通信(USB) (インタフェース形状) |
─ | |||
接点信号入出力 | ●(D-sub 9pin) | |||
リモートON/OFF入力 | ● | |||
取扱説明書 | ●(当社ホームページよりダウンロード) | |||
自動シャットダウンソフト*6 | PowerAttendant Standard Edition | ● | ||
PowerAttendant Basic Edition | ● | |||
PowerAct Pro*12 | ● | |||
付属品 | 縦置きスタンド | ○(別売:BAP100R)*13*14 | ||
19インチラック対応サポートアングル用金具類 | ●*9 | |||
3P-2P変換プラグ | ─*13 | |||
接続ケーブル(長さ) | ●RS-232C(BUC22)(約2.2m) | |||
その他 | ●リモートON/OFF専用コネクタ、ゴム足 | |||
オプション | 増設用バッテリユニット(質量)(外形寸法) | BUM100RE/¥329,780(税抜価格¥299,800)(約25kg)(W434×D462×H85mm)*10 | ─ | |
交換用バッテリパック | UPS本体用(質量) | BUB100RE/¥123,640(税抜価格¥112,400)(約9.5kg) | BUB60RE/¥99,000(税抜価格¥90,000)(約7kg) | |
増設バッテリユニット用(質量) | BUB100RE/¥123,640(税抜価格¥112,400)(約9.5kg)(2個必要) | ─ | ||
ネットワークカード | SC22/¥78,980(税抜価格¥71,800) | |||
接点信号入出力カード | ─ | |||
自動シャットダウンソフト | VirtuAttendant PA10V/\233,200(税抜価格\212,000) | |||
その他 | 縦置きスタンド BAP100R/¥15,070(税抜価格¥13,700)*13*14 | |||
保証期間 | 3年(バッテリ3年間無償提供サービス)*11 |
●対応 ─非対応 ○オプション
外形寸法図(BU100RE/BU60RE)(単位:mm)
接続図(BU100RE/BU60RE)
【注意】このページに記載されている商品の特長や仕様、外観などは予告なく変更になる場合があります。