無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
仕様項目の説明はコチラ
型式 | BN75R | ||||
---|---|---|---|---|---|
メーカー希望小売価格 | ¥141,460(税抜価格¥128,600) | ||||
JANコード | 4580612442468 | ||||
方式 | 運転方式 | ラインインタラクティブ方式 | |||
冷却方式 | 強制空冷(ファンあり) | ||||
入力 | 定格入力電圧 | AC100V | |||
起動電圧範囲*1 | AC89±3~118±3V(入力電圧感度 標準) AC84±3~118±3V(入力電圧感度 低感度) AC89±3~113±3V(入力電圧感度 高感度) |
||||
入力電圧範囲*2 | AC89±3~118±3V(入力電圧感度 標準) AC84±3~118±3V(入力電圧感度 低感度) AC89±3~113±3V(入力電圧感度 高感度) |
||||
入力周波数 | 50/60Hz±4Hz*7 | ||||
最大電流(定格入力電圧時/最小入力電圧時)*3 | 10A/12A | ||||
相数 | 単相2線(アース付) | ||||
入力プラグ形状 | NEMA 5-15P | ||||
入力保護 | リセットタイプ過電流保護器 | ||||
入力保護容量 | 13A | ||||
出力 | 定格出力電圧 | AC100V | |||
定格出力電流 | 7.5A | ||||
出力容量*4 | 750VA/680W | ||||
出力電圧(商用運転時) | AC90±3~114±3V(入力電圧感度 標準) AC84±3~114±3V(入力電圧感度 低感度) AC90±3~110±3V(入力電圧感度 高感度) |
||||
出力電圧(バックアップ運転時) | AC100V±6% | ||||
出力周波数(商用運転時) | 入力周波数スルー出力 | ||||
出力周波数(バックアップ運転時) | 50/60Hz±0.1Hz | ||||
出力波形(商用時/バックアップ時) | 正弦波/正弦波 | ||||
波形歪率 | 20%以下(整流負荷、定格出力時) 15%以下(抵抗負荷、定格出力時) | ||||
相数 | 単相2線(アース付) | ||||
出力コンセント(バックアップ) | NEMA 5-15R×4個 | ||||
切替時間 | 10ms以内 | ||||
バイパス機能/切替時間 | ●(無停止バイパス)/10ms以内 | ||||
バックアップ時間(最大負荷時) | 4分(680W)*8 | ||||
突入電流耐量 | 1000% 1/4サイクル | ||||
過負荷保護 | ・定格容量以上で警告 ・5分以上継続で直送切替 ・出力垂下(バックアップ運転時) |
||||
バッテリ | 種類 | 小形制御弁式(シール)鉛蓄電池 | |||
バッテリ期待寿命 | 5年*9 | ||||
電圧/容量×個数 | DC6V/4.5Ah×4個 | ||||
ユーザ側で交換 | ●(ホットスワップ) | ||||
増設 | ─ | ||||
自動バッテリチェック機能 | ● | ||||
バッテリ寿命カウンタ機能 | ● | ||||
温度制御機能 | ●(充電電圧補正) | ||||
充電時間 | 8時間 | ||||
環境 | 使用周囲温度/湿度 | 0~40℃/25~85%RH(無結露) | |||
保管温度/湿度 | -15~50℃/10~90%RH(無結露) | ||||
規格 | 安全規格 | UL1778取得 | |||
ノイズ規制 | VCCI クラスA適合 | ||||
電源ノイズ/サージ保護機能 | ● | ||||
ディスプレイ | LCD | ||||
外形寸法(W×D×H) | 438×512×43mm(1U) | ||||
梱包寸法(W×D×H) | 595×750×205mm | ||||
ゴム足高さ | 14.5mm | ||||
19インチラック対応 (JIS/EIAラック対応) |
●(EIAラックのみ対応) | ||||
縦置き/横置き可能 | ─ | ||||
本体質量 | 約14kg | ||||
梱包質量 | 約19kg | ||||
内部消費電力*5 無負荷時 通常時/最大時 定格負荷時 通常時/最大時 |
15W/50W 50W/100W |
||||
騒音 | 38dB以下 | ||||
電源ケーブル取得規格/ ケーブル長さ |
UL規格認定品/約3m | ||||
シリアル通信(RS-232C) (インタフェース形状) |
○(別売:BUC22)*14 | ||||
シリアル通信(USB) (インタフェース形状) |
●(Bコネクタ)*10 | ||||
接点信号入出力 | ○(別売:SC08またはSC07が必要) | ||||
リモートON/OFF入力 | ● | ||||
取扱説明書 | ●(当社ホームページよりダウンロード) | ||||
自動シャットダウンソフト*6 | PowerAttendant Standard Edition | ● | |||
PowerAttendant Basic Edition | ● | ||||
PowerAct Pro*16 | ● | ||||
付属品 | 縦置きスタンド | ─ | |||
19インチラック対応サポートアングル用金具類 | ●*11 | ||||
3P-2P変換プラグ | ─*14 | ||||
接続ケーブル(長さ) | ●USB(約2.2m) | ||||
その他 | ●リモートON/OFF専用コネクタ | ||||
オプション | 増設用バッテリユニット(質量)(外形寸法) | ─ | |||
交換用バッテリパック | UPS本体用(質量) | BNB75R/¥55,660(税抜価格¥50,600)(約5.5kg) | |||
増設バッテリユニット用(質量) | ─ | ||||
ネットワークカード | SC22/¥78,980(税抜価格¥71,800) | ||||
接点信号入出力カード | SC08/¥33,440(税抜価格¥30,400) SC07/¥18,700(税抜価格¥17,000) | ||||
自動シャットダウンソフト | VirtuAttendant PA10V/\233,200(税抜価格\212,000) | ||||
その他 | RS-232Cケーブル BUC22/\8,690(税抜価格\7,900)*13 | ||||
保証期間 | 3年(バッテリ3年間無償提供サービス)*12 |
●対応 ─非対応 ○オプション
外形寸法図(単位:mm)
BN75R
接続図
BN75R
【注意】このページに記載されている商品の特長や仕様、外観などは予告なく変更になる場合があります。