無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.


![]()
仕様項目の説明はコチラ
| 型式 | BY120S | BY80S | BY50S | BY35S | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー希望小売価格 | ¥101,310(税抜価格¥92,100) | ¥77,880(税抜価格¥70,800) | ¥47,410(税抜価格¥43,100) | ¥40,700(税抜価格¥37,000) | ||
| JANコード | 4580612441751 | 4580612441737 | 4580612440839 | 4580612440822 | ||
| 方式 | 運転方式 | 常時商用給電方式 | ||||
| 冷却方式 | 強制空冷(ファンあり) | 自然空冷(ファンなし) | ||||
| 入力 | 定格入力電圧 | AC100V | ||||
| 起動電圧範囲*1 | AC86±3~114±3V(入力電圧感度 標準) AC95±3~108±3V(入力電圧感度 高感度) |
|||||
| 入力電圧範囲*2 | AC86±3~114±3V(入力電圧感度 標準) AC95±3~108±3V(入力電圧感度 高感度) |
|||||
| 入力周波数 | 50/60Hz±4Hz | |||||
| 最大電流(定格入力電圧時/最小入力電圧時)*3 | 12A/15A | 10A/12A | 5.5A/6.5A | 4A/4.8A | ||
| 相数 | 単相2線(アース付) | |||||
| 入力プラグ形状 | NEMA 5-15P | |||||
| 入力保護 | リセットタイプ過電流保護器 | |||||
| 入力保護容量 | 20A | 13A | 10A | |||
| 出力 | 定格出力電圧 | 入力電圧スルー出力 | ||||
| 定格出力電流 | 12A | 8A | 5A | 3.5A | ||
| 出力容量*4 | 1200VA/720W | 800VA/500W | 500VA/300W | 350VA/210W | ||
| 出力電圧(商用運転時) | 入力電圧スルー出力 | |||||
| 出力電圧(バックアップ運転時) | AC100V±6% | |||||
| 出力周波数(商用運転時) | 入力周波数スルー出力 | |||||
| 出力周波数(バックアップ運転時) | 50/60Hz±0.1Hz | |||||
| 出力波形(商用時/バックアップ時) | 正弦波/正弦波 | |||||
| 波形歪率 | 〈整流負荷、定格出力時〉 25%以下 〈抵抗負荷、定格出力時〉 20%以下 |
|||||
| 相数 | 単相2線 | |||||
| 出力コンセント(バックアップ) | NEMA 5-15R×4個 | |||||
| 切替時間 | 10ms以内 | |||||
| バイパス機能/切替時間 | ─ | |||||
| バックアップ時間(最大負荷時) | 4分(720W)*7 | 4分(500W)*7 | 3.5分(300W)*7 | 6分(210W)*7 | ||
| 突入電流耐量 | 1000% 2.5サイクル | |||||
| 過負荷保護 | ・定格容量以上で警報 ・1分以上継続で出力停止 ・出力垂下(バックアップ運転時) |
|||||
| バッテリ | 種類 | 小形制御弁式(シール)鉛蓄電池 | ||||
| バッテリ期待寿命 | 4~5年*8 | |||||
| 電圧/容量×個数 | DC12V/8.5Ah×2個 | DC12V/5Ah×2個 | DC12V/7Ah×1個 | |||
| ユーザ側で交換 | ●(ホットスワップ) | |||||
| 増設 | ─ | |||||
| 自動バッテリチェック機能 | ● | |||||
| バッテリ寿命カウンタ機能 | ─ | |||||
| 温度制御機能 | ─ | |||||
| 充電時間 | 12時間 | |||||
| 環境 | 使用周囲温度/湿度 | 0~40℃/25~85%RH(無結露) | ||||
| 保管温度/湿度 | -15~40℃/10~90%RH(無結露) | |||||
| 規格 | 安全規格 | UL1778取得 | ||||
| ノイズ規制 | VCCIクラスB適合 | |||||
| 電源ノイズ/サージ保護機能 | ● | |||||
| ディスプレイ | 7セグLED | |||||
| 外形寸法(W×D×H) | 90×328.5×298mm*9 | 85×315×235mm*9 | 92×285×165mm*9 | |||
| 梱包寸法(W×D×H) | 198×400×410mm | 165×425×325mm | 173×370×265mm | |||
| ゴム足高さ | 約1.6mm*9 | 約0.8mm*9 | ||||
| 19インチラック対応 (JIS/EIAラック対応) |
─ | |||||
| 縦置き/横置き可能 | ● | |||||
| 本体質量 | 約8.5kg | 約6.4kg | 約4.5kg | |||
| 梱包質量 | 約10.5kg | 約7.8kg | 約5.5kg | |||
| 内部消費電力*5 無負荷時 通常時/最大時 定格負荷時 通常時/最大時 |
15W/35W 30W/40W |
12W/25W 20W/30W |
||||
| 騒音 | 45dB以下 | 40dB以下 | ||||
| 電源ケーブル取得規格/ ケーブル長さ |
UL規格認定品/約1.8m | |||||
| シリアル通信(RS-232C) (インタフェース形状) |
─ | |||||
| シリアル通信(USB) (インタフェース形状) |
●(Bコネクタ) | |||||
| 接点信号入出力 | ─ | |||||
| リモートON/OFF入力 | ─ | |||||
| 取扱説明書 | ●(当社ホームページよりダウンロード) | |||||
| 自動シャットダウンソフト*6 | PowerAttendant Standard Edition | ● | ||||
| PowerAttendant Basic Edition | ● | |||||
| 付属品 | 縦置きスタンド | ─ | ||||
| 19インチラック対応サポートアングル用金具類 | ─ | |||||
| 3P-2P変換プラグ | ─*11 | |||||
| 接続ケーブル(長さ) | USB(約2.2m) | |||||
| その他 | ●ゴム足 | |||||
| オプション | 増設用バッテリユニット(質量)(外形寸法) | ─ | ||||
| 交換用バッテリパック | UPS本体用(質量) | BYB120S/¥52,030(税抜価格¥47,300)(約5.3kg) | BYB80S/¥39,820(税抜価格¥36,200)(約4.3kg) | BYB50S/¥19,140(税抜価格¥17,400)(約2.5kg) | ||
| 増設バッテリユニット用(質量) | ─ | |||||
| ネットワークカード | ─ | |||||
| 接点信号入出力カード | ─ | |||||
| 自動シャットダウンソフト | ─ | |||||
| UPS制御ソフトウェア開発ツール | UPS制御用SDK(ソフトウェア開発キット)PA20S10/¥228,690(税抜価格¥207,900)*12 | |||||
| その他 | ─ | 縦置き横置き取付金具 BYP80S/¥15,290(税抜価格¥13,900) | 縦置き横置き取付金具 BYP50S/¥6,930(税抜価格¥6,300) | |||
| 保証期間 | 3年(バッテリ3年間無償提供サービス)*10 | |||||
●対応 ─非対応 ○オプション
外形寸法図(単位:mm)
BY120S

BY80S

BY50S/BY35S

接続図
BY120S

BY80S

BY50S/BY35S

【注意】このページに記載されている商品の特長や仕様、外観などは予告なく変更になる場合があります。