無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
BN300R/BN150R
BN300R
¥552,900
(税抜価格)
BN150R
¥192,900
(税抜価格)
特長
BN300R | 3000VA/2700W |
BN150R | 1500VA/1350W |
アイコンと文字による表示で、様々な設定もLCDを見ながら変更可能。バッテリ寿命もひと目でわかります。
BN150R(工場出荷時) ・NEMA5-15P (家庭用コンセント型 15A) UPS最大出力容量 1125VA/1125W |
→ | ・NEMA5-20P (非家庭用コンセント型 20A) UPS最大出力容量 1500VA/1350W |
※ |
プラグ交換方法はこちらをご参照ください。 |
BN300R(工場出荷時) ・NEMA L5-30P (非家庭用コンセント型 30A) UPS最大出力容量 2370VA/2370W |
→ | ・電源盤の端子台に直結 (容量40A以上) UPS最大出力容量 3000VA/2700W |
→ |
・NEMA5-20PまたはNEMA L5-20P (非家庭用コンセント型 20A) UPS最大出力容量 1520VA/1520W |
※ |
ケーブル交換方法とプラグ交換方法はこちらをご参照ください。 |
仕様
型式 | BN300R | BN150R | ||
---|---|---|---|---|
メーカー希望小売価格 | ¥608,190(税抜価格¥552,900) | ¥212,190(税抜価格¥192,900) | ||
JANコード | 4580612442482 | 4580612442475 | ||
方式 | 運転方式 | ラインインタラクティブ方式 | ||
冷却方式 | 強制空冷(ファンあり) | |||
入力 | 定格入力電圧 | AC100V | ||
起動電圧範囲*1 | AC89±3~118±3V(入力電圧感度 標準) AC84±3~118±3V(入力電圧感度 低感度) AC89±3~113±3V(入力電圧感度 高感度) |
|||
入力電圧範囲*2 | AC89±3~118±3V(入力電圧感度 標準) AC84±3~118±3V(入力電圧感度 低感度) AC89±3~113±3V(入力電圧感度 高感度) |
|||
入力周波数 | 50/60Hz±4Hz*7 | |||
最大電流(定格入力電圧時/最小入力電圧時)*3 | 34A/40A | 17A/20A | ||
相数 | 単相2線(アース付) | |||
入力プラグ形状 | NEMA L5-30P/端子台*8 | NEMA 5-15P | ||
入力保護 | リセットタイプ過電流保護器 | |||
入力保護容量 | 45A | 25A | ||
出力 | 定格出力電圧 | AC100V | ||
定格出力電流 | 30A | 15A | ||
出力容量*4 | 2370VA/2370W(工場出荷時)*8 3000VA/2700W(端子台入力時)*8 |
1125VA/1125W(工場出荷時)*9 1500VA/1350W(プラグ交換時)*9 |
||
出力電圧(商用運転時) | AC90±3~114±3V(入力電圧感度 標準) AC84±3~114±3V(入力電圧感度 低感度) AC90±3~110±3V(入力電圧感度 高感度) |
|||
出力電圧(バックアップ運転時) | AC100V±6% | |||
出力周波数(商用運転時) | 入力周波数スルー出力 | |||
出力周波数(バックアップ運転時) | 50/60Hz±0.1Hz | |||
出力波形(商用時/バックアップ時) | 正弦波/正弦波 | |||
波形歪率 | 20%以下(整流負荷、定格出力時) 15%以下(抵抗負荷、定格出力時) | |||
相数 | 単相2線(アース付) | |||
出力コンセント(バックアップ) | NEMA 5-15R×6個、NEMA 5-20R×2個 | NEMA 5-15R×6個 | ||
切替時間 | 10ms以内 | |||
バイパス機能/切替時間 | ●(無停止バイパス)/10ms以内 | |||
バックアップ時間(最大負荷時) | 2.5分(2700W)*10 | 4.5分(1350W)*10 | ||
突入電流耐量 | 750% 1/4サイクル | 1000% 1/4サイクル | ||
過負荷保護 | ・定格容量以上で警告 ・5分以上継続で直送切替 ・出力垂下(バックアップ運転時) |
|||
バッテリ | 種類 | 小形制御弁式(シール)鉛蓄電池 | ||
バッテリ期待寿命 | 5年*11 | |||
電圧/容量×個数 | DC12V/8.5Ah×6個 | DC12V/8.5Ah×4個 | ||
ユーザ側で交換 | ●(ホットスワップ) | |||
増設 | ─ | |||
自動バッテリチェック機能 | ● | |||
バッテリ寿命カウンタ機能 | ● | |||
温度制御機能 | ●(充電電圧補正) | |||
充電時間 | 8時間 | |||
環境 | 使用周囲温度/湿度 | 0~40℃/25~85%RH(無結露) | ||
保管温度/湿度 | -15~50℃/10~90%RH(無結露) | |||
規格 | 安全規格 | UL1778取得 | ||
ノイズ規制 | VCCI クラスA適合 | |||
電源ノイズ/サージ保護機能 | ● | |||
ディスプレイ | LCD | |||
外形寸法(W×D×H) | 438×650×87mm(2U)(入力ケーブルカバー含む) | 438×437×87mm(2U) | ||
梱包寸法(W×D×H) | 590×790×236mm | 575×755×250mm | ||
ゴム足高さ | 14.5mm | |||
19インチラック対応 (JIS/EIAラック対応) |
● | |||
縦置き/横置き可能 | ● | |||
本体質量 | 約32kg | 約21.5kg | ||
梱包質量 | 約38kg | 約27.5kg | ||
内部消費電力*5 無負荷時 通常時/最大時 定格負荷時 通常時/最大時 |
30W/150W 150W/300W |
24W/100W 100W/200W |
||
騒音 | 50dB以下 | |||
電源ケーブル取得規格/ ケーブル長さ |
UL規格認定品/約3m | |||
シリアル通信(RS-232C) (インタフェース形状) |
●(D-sub 9pin) | |||
シリアル通信(USB) (インタフェース形状) |
●(Bコネクタ)*12 | |||
接点信号入出力 | ○(別売:SC08またはSC07が必要) | |||
リモートON/OFF入力 | ● | |||
取扱説明書 | ●(当社ホームページよりダウンロード) | |||
自動シャットダウンソフト*6 | PowerAttendant Standard Edition | ● | ||
PowerAct Pro | ● | |||
Simple Shutdown Software | ● | |||
付属品 | 縦置きスタンド | ● | ||
19インチラック対応サポートアングル用金具類 | ●*13 | |||
3P-2P変換プラグ | ─ | ● | ||
接続ケーブル(長さ) | ●RS-232C(BUC22)(約2.2m)/USB(約2.2m) | |||
その他 | ●リモートON/OFF専用コネクタ | ●20A用AC入力プラグ(NEMA L5-20P)、リモートON/OFF専用コネクタ | ||
オプション | 増設用バッテリユニット(質量)(外形寸法) | ─ | ||
交換用バッテリパック | UPS本体用(質量) | BNB300R/¥139,700(税抜価格¥127,000)(約15.5kg) | BNB150R/¥93,170(税抜価格¥84,700)(約10.5kg) | |
増設バッテリユニット用(質量) | ─ | |||
ネットワークカード | SC22/¥78,980(税抜価格¥71,800) | |||
接点信号入出力カード | SC08/¥33,440(税抜価格¥30,400) SC07/¥18,700(税抜価格¥17,000) | |||
自動シャットダウンソフト | VirtuAttendant PA10V/\233,200(税抜価格¥212,000) | |||
その他 | PDU R6202Q12/¥29,260(税抜価格¥26,600) PDU R6921Q12/¥29,260(税抜価格¥26,600) |
|||
保証期間 | 3年(バッテリ3年間無償提供サービス)*14 |
●対応 ─非対応 ○オプション
外形寸法図(単位:mm)
BN300R
BN150R
接続図
BN300R
BN150R
【注意】このページに記載されている商品の特長や仕様、外観などは予告なく変更になる場合があります。