Page top

OMRON

無停電電源装置|Japan

オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社

UPSホーム

製品情報

無停電電源装置
UPS本体
増設用バッテリ
交換用バッテリ
オプション
オンサイト保守
オンサイト設置/予防保守
無償保証延長UPS
電源管理ソリューション
交流安定化電源装置
デモ機
価格表
生産終了機種

BX75SW BN75S BU150SW BX50F BU60RE BU75RW BU200RW BY50S BN100S BY80S BU300RW BN150S BZ35LT2 BY50FW BU100SW BY120S BU75SW BX50FW BZ50LT2 BN100XR BX35F BN150XR BU50SW BN220S BU1002SW BU3002SW BU100RW BN300S BY75SW BN50S BN240XR BU100RE BY35S

製品選定

選定方法
選定マップ
UPS選定ツール
UPS後継機種一覧
比較表作成ツール
他社製UPS同等品検索ツール
各種動作検証結果
SNMPマネージャ動作検証
バックアップ時間

サポート/サービス

対応状況(OS/NAS/FAPC/ネットワーク機器/アプライアンス機器/SNMPマネージャ)
ダウンロード(取扱説明書 /仕様書/カタログ/データシート/ドライバ/プロトコル/CAD)
修理
UPS本体3年保証
バッテリ無償提供サービス
リプレイスサービス
輸出について
SDS(安全データシート)発行
用語集
FAQ
お問い合わせ

ご愛用者登録

インフォメーション

トピックス
全国取扱店

オンラインショップ


  1. ホーム>
  2. 無停電電源装置(UPS)>
  3. 製品情報>
  4. UPS一覧>
  5. BW120T/BW100T/BW55T/BW40T

LCD搭載した小型/軽量/常時商用 正弦波出力UPS
 BW120T/BW100T/BW55T/BW40T

BW120T/BW100T/BW55T/BW40T製品写真

特長

仕様/外形図

ソフト選択表

バックアップ時間の目安

比較表作成ツール

取扱説明書

データシート



仕様

仕様項目の説明はコチラ

型式 BW120T

比較表に追加

BW100T

比較表に追加

BW55T

比較表に追加

BW40T

比較表に追加

メーカー希望小売価格 ¥79,530(税抜価格¥72,300) ¥66,660(税抜価格¥60,600) ¥39,820(税抜価格¥36,200) ¥33,330(税抜価格¥30,300)
JANコード 4580612446725 4580612446718 4580612446701 4580612446695
方式 運転方式 常時商用給電方式
冷却方式 自然空冷(ファンなし)
入力 定格入力電圧 AC100V
起動電圧範囲*1 AC86±3~114±3V(入力電圧感度 標準)
AC95±3~108±3V(入力電圧感度 高感度)
入力電圧範囲*2 AC86±3~114±3V(入力電圧感度 標準)
AC95±3~108±3V(入力電圧感度 高感度)
入力周波数 50/60Hz±4Hz
最大電流(定格入力電圧時/最小入力電圧時)*3 12A/15A 11A/12.7A 6A/7A 5A/5.2A
相数 単相2線(アース付)
入力プラグ形状 NEMA 5-15P
入力保護 リセットタイプ過電流保護器
入力保護容量 15A 10A
出力 定格出力電圧 入力電圧スルー出力
定格出力電流 12A 10A 5.5A 4A
出力容量*4 1200VA/730W 1000VA/610W 550VA/340W 400VA/250W
出力電圧(商用運転時) 入力電圧スルー出力
出力電圧(バックアップ運転時) AC100V±6%
出力周波数(商用運転時) 入力周波数スルー出力
出力周波数(バックアップ運転時) 50/60Hz±0.1Hz
出力波形(商用時/バックアップ時) 正弦波/正弦波
波形歪率 〈整流負荷、定格出力時〉
25%以下
〈抵抗負荷、定格出力時〉
20%以下
相数 単相2線(アース付)
出力コンセント(バックアップ) NEMA 5-15R×4個
切替時間 10ms以内
バイパス機能/切替時間 ─
バックアップ時間(最大負荷時) 3.6分(730W)*7 4.3分(610W)*7 3.6分(340W)*7 5.4分(250W)*7
突入電流耐量 700% 1/2サイクル 800% 1/2サイクル 700% 1/2サイクル 1000% 1/2サイクル
過負荷保護 <商用運転時>
1)定格容量110%以上、1分以上継続で出力停止
2)定格容量125%以上、10秒以上継続で出力停止
<バックアップ運転時>
1)定格容量120%以上、20秒以上継続で出力停止
2)定格容量135%以上、1秒以上継続で出力停止
バッテリ 種類 小形制御弁式(シール)鉛蓄電池
バッテリ期待寿命 5年*8
電圧/容量×個数 DC12V/8.5Ah×2個 DC12V/8.5Ah×1個
ユーザ側で交換 ●(ホットスワップ)
増設 ─
自動バッテリチェック機能 ●
バッテリ寿命カウンタ機能 ●
温度制御機能 ●
充電時間 12時間
環境 使用周囲温度/湿度 0~40℃/25~85%RH(無結露)
保管温度/湿度 -15~40℃/10~90%RH(無結露)
規格 安全規格 UL1778取得
ノイズ規制 VCCIクラスB適合
電源ノイズ/サージ保護機能 ●
ディスプレイ LCD
外形寸法(W×D×H) 85×342×235mm 90×291×165mm
梱包寸法(W×D×H) 191×446×324mm 190×378×274mm
ゴム足高さ 1.0mm*9
19インチラック対応
(JIS/EIAラック対応)
─
縦置き/横置き可能 ●
本体質量 約7.9kg 約4.5kg
梱包質量 約8.9kg 約5kg
内部消費電力*5
 無負荷時 通常時/最大時
定格負荷時 通常時/最大時
15W/35W
30W/45W
10W/20W
15W/25W
騒音 40dB以下*10
電源ケーブル取得規格/
ケーブル長さ
UL規格認定品/約1.8m
シリアル通信(RS-232C)
(インタフェース形状)
─
シリアル通信(USB)
(インタフェース形状)
●(RJ45コネクタ)*11
接点信号入出力 (RJ45コネクタ)○(別売:BUC31が必要)*11
リモートON/OFF入力 ─
取扱説明書 ●(当社ホームページよりダウンロード)
自動シャットダウンソフト*6 PowerAttendant Standard Edition ●
PowerAttendant Basic Edition ●
付属品 縦置きスタンド ─
19インチラック対応サポートアングル用金具類 ─
3P-2P変換プラグ ─*13
接続ケーブル(長さ) USB(約2.2m)
その他 ●ゴム足
オプション 増設用バッテリユニット(質量)(外形寸法) ─
交換用バッテリパック UPS本体用(質量) BWB120T/¥42,020(税抜価格¥38,200)(約5.1kg) BWB55T/¥18,590(税抜価格¥16,900)(約2.5kg)
増設バッテリユニット用(質量) ─
ネットワークカード ─
接点信号入出力カード ─
自動シャットダウンソフト ─
UPS制御ソフトウェア開発ツール UPS制御用SDK(ソフトウェア開発キット)PA20S10/¥228,690(税抜価格¥207,900)*14
その他 接点ケーブル BUC31/¥6,270(税抜価格¥5,700)
縦置き横置き取付金具 BWP120T/¥14,740(税抜価格¥13,400) 縦置き横置き取付金具 BWP55T/¥9,130(税抜価格¥8,300)
保証期間 3年(バッテリ3年間無償提供サービス)*12

●対応 ─非対応 ○オプション


※1:
電源を入れたときに、本機を起動できる入力電圧範囲です。
※2:
商用運転が可能な入力電圧範囲です。
※3:
定格負荷接続時の値です。
※4:
本機に接続する負荷容量は、VA値およびW値の両方が本規定を超えない範囲でご使用ください。
※5:
定格入力電圧時の値です。発熱量(kJ/h)に換算する場合、「内部消費電力(W)×3.6」で計算してください。
※6:
当社ホームページより無償ダウンロード可能です。
※7:
周囲温度25℃、バッテリが初期状態の場合です。
※8:
周囲温度25℃の場合です。
※9:
ゴム足装着時の高さは+約1.0mmとなります。
※10:
起動時とバックアップ運転時は45dB以下となります。
※11:
USBまたは接点のいずれかが使用可能です(同時使用不可)。
※12:
バッテリの無償提供は、ご購入後1カ月以内にご愛用者登録していただいたお客様に限ります。
※13:
3P-2P変換プラグは、2024年9月生産分まで付属品として同梱されています。
※14:
ライブラリ10ライセンス付き。11ライセンス以降は、別途 PA21L10(ライブラリ10ライセンス)/¥57,750(税抜価格¥52,500)が必要です。


外形寸法図(単位:mm)

BW120T/BW100T

無停電電源装置(UPS)BW120T/BW100T外形寸法図



BW55T/BW40T

無停電電源装置(UPS)BW55T/BW40T外形寸法図



接続図

BW120T/BW100T

無停電電源装置(UPS)BW120T/BW100T接続図



BW55T/BW40T

無停電電源装置(UPS)BW55T/BW40T接続図



【注意】このページに記載されている商品の特長や仕様、外観などは予告なく変更になる場合があります。

▲上へ戻る

UPS製品ラインアップ

常時インバータ給電方式(200V仕様)

BU5002R/BU3002R/BU3002RH

BU3002SW/BU1002SW

常時インバータ給電方式(正弦波出力)

BU100RE/BU60RE

BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU75RW

BU150RC

BU150SW/BU100SW/BU75SW/BU50SW

BU100RS

BA100R/BA100T/BA75T

ラインインタラクティブ方式(正弦波出力)

BL100T/BL75T/BL50T

BN300RA/BN150RA

BN75R

BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/BN75T/BN50T

常時商用給電方式(特化型)

BV100REM/BV100RE

常時商用給電方式(正弦波出力)

BW120T/BW100T/BW55T/BW40T

BY75SW/BY50FW

BY120S/BY80S/BY50S/BY35S

常時商用給電方式(矩形波出力)

BZ50LT2/BZ35LT2

ご購入前の方

ご購入後の方

オムロン製UPS本体、交換バッテリ、オプション等の製品型式で検索いただけます。





ウインドウを閉じる