Page top

OMRON

無停電電源装置|Japan

オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社

UPSホーム

製品情報

無停電電源装置
UPS本体
増設用バッテリ
交換用バッテリ
オプション
オンサイト保守
オンサイト設置/予防保守
無償保証延長UPS
電源管理ソリューション
交流安定化電源装置
デモ機
価格表
生産終了機種

BX75SW BN75S BU150SW BX50F BU60RE BU75RW BU200RW BY50S BN100S BY80S BU300RW BN150S BZ35LT2 BY50FW BU100SW BY120S BU75SW BX50FW BZ50LT2 BN100XR BX35F BN150XR BU50SW BN220S BU1002SW BU3002SW BU100RW BN300S BY75SW BN50S BN240XR BU100RE BY35S

製品選定

選定方法
選定マップ
UPS選定ツール
UPS後継機種一覧
比較表作成ツール
他社製UPS同等品検索ツール
各種動作検証結果
SNMPマネージャ動作検証
バックアップ時間

サポート/サービス

対応状況(OS/NAS/FAPC/ネットワーク機器/アプライアンス機器/SNMPマネージャ)
ダウンロード(取扱説明書 /仕様書/カタログ/データシート/ドライバ/プロトコル/CAD)
修理
UPS本体3年保証
バッテリ無償提供サービス
リプレイスサービス
輸出について
SDS(安全データシート)発行
用語集
FAQ
お問い合わせ

ご愛用者登録

インフォメーション

トピックス
全国取扱店

オンラインショップ


  1. ホーム>
  2. 無停電電源装置(UPS)>
  3. 製品情報>
  4. UPS一覧>
  5. BN150XR

19インチラックにすっきり収まる、薄型ラックマウントタイプUPS BN150XR

BN150XR製品写真

特長

仕様/外形図

ソフト選択表

バックアップ時間の目安

比較表作成ツール



仕様

仕様項目の説明はコチラ

梱包寸法(W×D×H)
型式 BN150XR
運転方式 BN150XR
メーカー希望小売価格 \193,600(税抜価格\176,000)
JANコード 4580612440006
交
流
入
力
定格入力電圧 AC100V
起動電圧範囲*1 AC90V±3%~118V±3%*5
AC85V±3%~118V±3%*6
AC92V±3%~118V±3%*7
AC88V±3%~118V±3%*8
入力電圧範囲*2 AC90V±3%~118V±3%*5
AC85V±3%~118V±3%*6
AC92V±3%~118V±3%*7
AC88V±3%~118V±3%*8
入力周波数 50/60Hz±4Hz
最大電流(定格入力電圧時/最小入力電圧時)*3 16A/18A
相数 単相2線(アース付)
入力プラグ形状 NEMA 5-15P
入力保護 リセットタイプ過電流保護器
入力保護容量 20A
交
流
出
力
出力容量(共に上限) 1500VA/1000W
定格電流(出力定格電圧時) 15A
切替時間 10msec.以内
バイパス機能/切替時間 ─
出力電圧(商用運転時) AC90±4~110±4V*5*6
AC100±4~125±4V*7
AC95±4~125±4V*8
出力電圧(バックアップ運転時) AC100V±10%*5*6
AC115V±10%*7*8
出力周波数(商用運転時) 入力周波数スルー出力
出力周波数(バックアップ運転時) 50/60Hz±0.1Hz
出力波形(商用時/バックアップ時) 正弦波/正弦波
波形歪率 22%以下(整流負荷、定格出力時、バックアップ運転時)、20%以下(抵抗負荷、定格出力時)
相数 単相2線
出力コンセント(バックアップ) NEMA 5-15R×4個
突入電流耐量 933% 1/2サイクル
過負荷保護 ・定格容量以上で警告
・5分以上継続で直送切替
・出力垂下(バックアップ運転時)
バ
ッ
テ
リ
バッテリ種類 小形制御弁式(シール)鉛蓄電池
バッテリ期待寿命 2~3年(標準寿命)*9
バッテリ容量(V/Ah)/個数 DC6V/4.5Ah/6個
ユーザ側で交換 ●(ホットスワップ)
増設 ─
自動バッテリチェック機能 ●
バッテリ寿命カウンタ機能 ─
温度制御機能 ─
充電時間 12時間
バッテリ増設時の充電時間 ─
バックアップ時間 4分(1000W)*10
電源ノイズ/サージ保護機能 ●
ディスプレイ LED
外形寸法(W×D×H) 438×546×44mm(1U)
梱包寸法(W×D×H) 580×740×190mm
ゴム足高さ ─
19インチラック対応(JIS/EIAラック対応) ●(EIAラックのみ対応)
縦置き/横置き可能 ─
本体質量 約21kg
梱包質量 約26kg
使用環境温度/湿度 0~40℃/25~85%RH(無結露)
保管環境温度/湿度 -15~50℃/10~90%RH
(バッテリ満充電、無結露で保管のこと)
ノイズ規制 VCCIクラスA準拠
安全規格 UL1778取得
電源ケーブル取得規格/ケーブル長さ UL規格認定品/約3m
内部消費電力*4  無負荷時   通常時/最大時
定格負荷時 通常時/最大時
20W/65W
53W/104W
騒音 45dB以下
冷却方式(FAN有無) 強制空冷(FANあり)
シリアル通信(RS-232C)(インタフェース形状) ●(D-sub 9pin)
シリアル通信(USB)(インタフェース形状) ●(Bコネクタ)*11
接点信号入出力 ─
リモートON/OFF入力 ─
付
属
品
取扱説明書 ●(日本語/英語)
縦置きスタンド ─
19インチラックサポートアングル ●*12
3P-2P変換プラグ ●
接続ケーブル(長さ) ●RS-232C(BUC22)(約2.2m)/USB(約5m)
シャットダウンソフト(PowerAttendant Lite) ●(当社ホームページより無償ダウンロード)
シャットダウンソフト(PowerAct Pro) ●(当社ホームページより無償ダウンロード)
シャットダウンソフト(Simple Shutdown Software) ●(当社ホームページより無償ダウンロード)
その他 ●20A用AC入力プラグ(NEMA L5-20P)
オ
プ
シ
ョ
ン
交換用バッテリパック(質量) BP150XR/¥47,190(税抜価格¥42,900)(7.9kg)
増設用バッテリパック(質量) ─
ネットワークカード SC21/¥58,630(税抜価格¥53,300)
接点信号入出力カード ─
シャットダウンソフト VirtuAttendant/¥192,500(税抜価格¥175,000)
その他 ─
保証期間 3年(バッテリ3年間無償提供サービス)*13

●は標準装備、○はオプション装備です。

※1:
電源スイッチをONにしてUPSを起動できる入力電圧範囲です。
※2:
商用運転が可能な入力電圧範囲です。
※3:
定格負荷接続時。
※4:
定格入力電圧時。発熱量(kJ/h)に換算する場合、「内部消費電力(W)×3.6」で計算してください 。
※5:
AC100V出力・電圧標準感度設定時。
※6:
AC100V出力・電圧低感度設定時。
※7:
AC115V出力・電圧標準感度設定時。
※8:
AC115V出力・電圧低感度設定時。
※9:
周囲温度20℃の場合。
※10:
周囲温度20℃、初期特性。 
※11:
USBまたはRS-232Cのいずれかが使用可能です(同時使用不可)。接点信号はUSBまたはRS-232Cのいずれかと同時使用が可能です。 
※12:
サポートアングル長さ469~744mm。
※13:
バッテリの無償提供はご購入後、1カ月以内にご愛用者登録していただいたお客様に限ります。


外形寸法図(単位:mm)

無停電電源装置(UPS)BN150XR外形寸法図



接続図

BN150XR

無停電電源装置(UPS)BN150XR接続図




【注意】このページに記載されている商品の特長や仕様、外観などは予告なく変更になる場合があります。

▲上へ戻る

UPS製品ラインアップ

常時インバータ給電方式(200V仕様)

BU5002R/BU3002R/BU3002RH

BU3002SW/BU1002SW

常時インバータ給電方式(正弦波出力)

BU100RE/BU60RE

BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU75RW

BU150RC

BU150SW/BU100SW/BU75SW/BU50SW

BU100RS

BA100R/BA100T/BA75T

ラインインタラクティブ方式(正弦波出力)

BL100T/BL75T/BL50T

BN300RA/BN150RA

BN75R

BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/BN75T/BN50T

常時商用給電方式(特化型)

BV100REM/BV100RE

常時商用給電方式(正弦波出力)

BW120T/BW100T/BW55T/BW40T

BY75SW/BY50FW

BY120S/BY80S/BY50S/BY35S

常時商用給電方式(矩形波出力)

BZ50LT2/BZ35LT2

ご購入前の方

ご購入後の方

オムロン製UPS本体、交換バッテリ、オプション等の製品型式で検索いただけます。





ウインドウを閉じる