無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.


![]()
仕様項目の説明はコチラ
| 型式 | BY75SW | BY50FW | ||
|---|---|---|---|---|
| メーカー希望小売価格 | ¥101,970(税抜価格¥92,700) | ¥62,920(税抜価格¥57,200) | ||
| JANコード | 4580612440372 | 4580612440365 | ||
| 方式 | 運転方式 | 常時商用給電方式 | ||
| 冷却方式 | 自然空冷(ファンなし) | |||
| 入力 | 定格入力電圧 | AC100V、AC110V、AC115V、AC120V | ||
| 起動電圧範囲*1 | 100V mode:AC86±4~114±4V 110V mode:AC96±4~124±4V 115V mode:AC101±4~129±4V 120V mode:AC106±4~134±4V |
|||
| 入力電圧範囲*2 | 100V mode:AC86±4~114±4V 110V mode:AC96±4~124±4V 115V mode:AC101±4~129±4V 120V mode:AC106±4~134±4V |
|||
| 入力周波数 | 50/60Hz±4Hz | |||
| 最大電流(定格入力電圧時/最小入力電圧時)*3 | 9A/11A | 6A/7.5A | ||
| 相数 | 単相2線(アース付) | |||
| 入力プラグ形状 | NEMA 5-15P | |||
| 入力保護 | リセットタイプ過電流保護器 | |||
| 入力保護容量 | 13A | 10A | ||
| 出力 | 定格出力電圧 | AC100V、AC110V、AC115V、AC120V | ||
| 定格出力電流 | 7.5~6.25A | 5~4.2A | ||
| 出力容量*4 | 750VA/450W | 500VA/300W | ||
| 出力電圧(商用運転時) | 入力電圧スルー出力 | |||
| 出力電圧(バックアップ運転時) | 100V mode:AC100V±5% 110V mode:AC110V±5% 115V mode:AC115V±5% 120V mode:AC120V±5% |
|||
| 出力周波数(商用運転時) | 入力周波数スルー出力 | |||
| 出力周波数(バックアップ運転時) | 50/60Hz±1Hz | |||
| 出力波形(商用時/バックアップ時) | 正弦波/正弦波 | |||
| 波形歪率 | 〈整流負荷、定格出力時〉 18%以下 |
|||
| 相数 | 単相2線 | |||
| 出力コンセント(バックアップ) | NEMA 5-15R×4個 | NEMA 5-15R×3個 | ||
| 切替時間 | 8ms以内 | |||
| バイパス機能/切替時間 | ─ | |||
| バックアップ時間(最大負荷時) | 5分(450W)*7 | 3.5分(300W)*7 | ||
| 突入電流耐量 | 1000% 1/2サイクル | |||
| 過負荷保護 | ・定格容量以上で警報 ・1分以上継続で出力停止 ・出力垂下(バックアップ運転時) |
|||
| バッテリ | 種類 | 小形制御弁式(シール)鉛蓄電池 | ||
| バッテリ期待寿命 | 4~5年*8 | |||
| 電圧/容量×個数 | DC12V/7.2Ah×2個 | DC6V/7Ah×2個 | ||
| ユーザ側で交換 | ●(ホットスワップ) | |||
| 増設 | ─ | |||
| 自動バッテリチェック機能 | ● | |||
| バッテリ寿命カウンタ機能 | ─ | |||
| 温度制御機能 | ─ | |||
| 充電時間 | 12時間 | |||
| 環境 | 使用周囲温度/湿度 | 0~40℃/25~85%RH(無結露) | ||
| 保管温度/湿度 | -15~40℃/10~90%RH(無結露) | |||
| 規格 | 安全規格 | UL1778取得 | ||
| ノイズ規制 | VCCIクラスB準拠 | |||
| 電源ノイズ/サージ保護機能 | ● | |||
| ディスプレイ | 7セグLED | |||
| 外形寸法(W×D×H) | 90×322×298mm | 287×330×45mm(2U*9) | ||
| 梱包寸法(W×D×H) | 198×400×410mm | 380×430×130mm | ||
| ゴム足高さ | 約1.6mm*10 | |||
| 19インチラック対応 (JIS/EIAラック対応) |
─ | ○(別売:BYP50Rが必要) | ||
| 縦置き/横置き可能 | ● | |||
| 本体質量 | 約9kg | 約6kg | ||
| 梱包質量 | 約10kg | 約7kg | ||
| 内部消費電力*5 無負荷時 通常時/最大時 定格負荷時 通常時/最大時 |
12W/40W 30W/50W |
12W/20W 27W/34W |
||
| 騒音 | 40dB以下*11 | |||
| 電源ケーブル取得規格/ ケーブル長さ |
UL規格認定品/約1.8m | |||
| シリアル通信(RS-232C) (インタフェース形状) |
○(別売:BUC22)*12*15 | |||
| シリアル通信(USB) (インタフェース形状) |
●(Bコネクタ)*13 | |||
| 接点信号入出力 | ●(D-sub 9pin) | |||
| リモートON/OFF入力 | ● | |||
| 取扱説明書 | ●(当社ホームページよりダウンロード) | |||
| 自動シャットダウンソフト*6 | PowerAttendant Standard Edition | ●*17 | ||
| PowerAttendant Basic Edition | ● | |||
| 付属品 | 縦置きスタンド | ─ | ○(別売:BYV50F)*15 | |
| 19インチラック対応サポートアングル用金具類 | ─ | |||
| 3P-2P変換プラグ | ─*15 | |||
| 接続ケーブル(長さ) | ●USB(約1.8m)*15 | |||
| その他 | ●リモートON/OFF専用コネクタ、ゴム足 | ●リモートON/OFF専用コネクタ | ||
| オプション | 増設用バッテリユニット(質量)(外形寸法) | ─ | ||
| 交換用バッテリパック | UPS本体用(質量) | BXB75S/¥39,820(税抜価格¥36,200)(約5.3kg) | BXB50F/¥19,140(税抜価格¥17,400)(約2.7kg) | |
| 増設バッテリユニット用(質量) | ─ | |||
| ネットワークカード | ─ | |||
| 接点信号入出力カード | ─ | |||
| 自動シャットダウンソフト | ─ | |||
| UPS制御ソフトウェア開発ツール | UPS制御用SDK(ソフトウェア開発キット)PA20S10/¥228,690(税抜価格¥207,900)*16 | |||
| その他 | RS-232Cケーブル BUC22/¥9,130(税抜価格¥8,300)*15 | |||
| ─ | 横置き取付金具 BYP50F/¥4,510(税抜価格¥4,100) ラック取付金具 BYP50R/¥16,170(税抜価格¥14,700) 縦置きスタンド BYV50F/¥9,900(税抜価格¥9,000)*15 |
|||
| 保証期間 | 3年(バッテリ3年間無償提供サービス)*14 | |||
●対応 ─非対応 ○オプション
外形寸法図(単位:mm)
BY75SW

BY50FW

接続図
BY75SW

BY50FW

【注意】このページに記載されている商品の特長や仕様、外観などは予告なく変更になる場合があります。