Page top

OMRON

無停電電源装置|Japan

オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社

UPSホーム

製品情報

無停電電源装置
UPS本体
増設用バッテリ
交換用バッテリ
オプション
オンサイト保守
オンサイト設置/予防保守
無償保証延長UPS
電源管理ソリューション
交流安定化電源装置
デモ機
価格表
生産終了機種

BX75SW BN75S BU150SW BX50F BU60RE BU75RW BU200RW BY50S BN100S BY80S BU300RW BN150S BZ35LT2 BY50FW BU100SW BY120S BU75SW BX50FW BZ50LT2 BN100XR BX35F BN150XR BU50SW BN220S BU1002SW BU3002SW BU100RW BN300S BY75SW BN50S BN240XR BU100RE BY35S

製品選定

選定方法
選定マップ
UPS選定ツール
UPS後継機種一覧
比較表作成ツール
他社製UPS同等品検索ツール
各種動作検証結果
SNMPマネージャ動作検証
バックアップ時間

サポート/サービス

対応状況(OS/NAS/FAPC/ネットワーク機器/アプライアンス機器/SNMPマネージャ)
ダウンロード(取扱説明書 /仕様書/カタログ/データシート/ドライバ/プロトコル/CAD)
修理
UPS本体3年保証
バッテリ無償提供サービス
リプレイスサービス
輸出について
SDS(安全データシート)発行
用語集
FAQ
お問い合わせ

ご愛用者登録

インフォメーション

トピックス
全国取扱店

オンラインショップ


  1. ホーム>
  2. 無停電電源装置(UPS)>
  3. 製品情報>
  4. UPS一覧>
  5. BU5002RWL/BU3002RWL/BU2002RWL

200V系ラックマウント型UPS。出力容量2000〜5000VAのラインアップ。BU5002RWL/BU3002RWL/BU2002RWL

BU5002RWL/BU3002RWL/BU2002RWL製品写真

特長

仕様/外形図

ソフト選択表

バックアップ時間の目安

比較表作成ツール



仕様

仕様項目の説明はコチラ

型式 BU5002RWL BU3002RWL BU2002RWL
運転方式 常時インバータ給電方式(高効率)
メーカー希望小売価格 \986,040(税抜価格\896,400) ¥522,700(税抜価格) ¥332,600(税抜価格)
JANコード 4580612442550 4580612442543 4580612442536
交
流
入
力
定格入力電圧 AC200V/208V/220V/230V/240V
起動電圧範囲*1 200V mode:AC160±2~288±2V
208V mode:AC167±2~288±2V
220V mode:AC176±2~288±2V
230V mode:AC184±2~288±2V
240V mode:AC192±2~288±2V
100V mode:AC160±2~288±2V
入力電圧範囲*2 200V mode:AC160±2~278±2V 
208V mode:AC167±2~278±2V
220V mode:AC176±2~278±2V
230V mode:AC184±2~278±2V
240V mode:AC192±2~278±2V
200V mode:AC170±2~278±2V 
208V mode:AC177±2~278±2V
220V mode:AC186±2~278±2V
230V mode:AC194±2~278±2V
240V mode:AC202±2~278±2V
入力周波数 50/60Hz±1/3/5/14%
(工場出荷時は5%設定)
最大電流
(定格入力電圧時/最小入力電圧時)*3
22A/27A 13A/16A 9A/11A
相数 単相2線(アース付)
入力プラグ形状 NEMA L6-30P/端子台 端子台
入力保護 リセットタイプ過電流保護器
入力保護容量 30A 16A 16A
交
流
出
力
出力容量(共に上限) 5000VA/3500W
(100V mode時は2500VA/1750W)
3000VA/2100W
(100V mode時は1500VA/1050W)
2000VA/1400W
(100V mode時は1000VA/700W)
定格電流(出力定格電圧時) 25A 15A 10A
切替時間 無瞬断
バイパス機能/切替時間 ●(無停止バイパス)/無瞬断
出力電圧(商用運転時) 200V mode:AC200V±2%
208V mode:AC208V±2%
220V mode:AC220V±2%
230V mode:AC230V±2%
240V mode:AC240V±2%
100V mode:AC100V±5%
出力電圧(バックアップ運転時) 200V mode:AC200V±2%
208V mode:AC208V±2%
220V mode:AC220V±2%
230V mode:AC230V±2%
240V mode:AC240V±2%
100V mode:AC100V±5%
出力周波数(商用運転時) 入力周波数に同期
出力周波数(バックアップ運転時) 50/60Hz±0.5Hz
出力波形(商用時/バックアップ時) 正弦波/正弦波
波形歪率 7%以下(整流負荷、定格入出力時)
3%以下(抵抗負荷、定格入出力時)
相数 単相2線
出力コンセント(バックアップ) NEMA L6-30R×2個/端子台 端子台
突入電流耐量 インバータ運転時: 300% 1サイクル
バイパス運転時:1000% 1サイクル
過負荷保護 ・定格容量以上で直送切替
・定格容量以下にてオートリトランスファ(商用運転時)
・出力垂下(バックアップ運転時)
バ
ッ
テ
リ
シール鉛バッテリ期待寿命 5年(長寿命)*5
バッテリ容量(V/Ah)/個数 DC12V/7.8Ah/12個 DC12V/7.8Ah/6個 DC12V/7.8Ah/4個
ユーザ側で交換 ●(ホットスワップ)
増設 ─
自動バッテリチェック機能 ●
バッテリ寿命カウンタ機能 ●
温度制御機能 ●(充電オフ制御)
充電時間 8時間
バッテリ増設時の充電時間 ─
バックアップ時間 5分(3500W)*6 5分(2100W)*6 5分(1400W)*6
電源ノイズ/サージ保護機能 ●
ディスプレイ LCD
外形寸法(W×D×Hmm) 430×700×132(3U) 430×660×88(2U)
梱包寸法(W×D×Hmm) 545×844×253(本体部)
560×730×160(バッテリ部)*7
550×815×295
ゴム足高さ(mm) 約14
19インチラック対応(JIS/EIAラック対応) ●
縦置き/横置き可能 ●
本体質量 約61kg 約33kg 約28kg
梱包質量 約33kg(本体部) 
約40kg(バッテリ部)*7
約39kg 約34kg
使用環境温度/湿度 0~40℃/25~85%RH(無結露)
保管環境温度/湿度 -15~50℃/10~90%RH
(バッテリ満充電、無結露で保管のこと)
ノイズ規制 VCCIクラスA適合
安全規格 UL1778取得
電源ケーブル取得規格/ケーブル長さ UL規格認定品/3m ─
内部消費電力*4 無負荷時 通常時/最大時
定格負荷時 通常時/最大時
55W/245W
249W/480W
35W/130W
148W/265W
30W/95W
70W/145W
騒音 50dB以下 45dB以下
冷却方式(FAN有無) 強制空冷(FANあり) 強制空冷(FANあり) 強制空冷(FANあり)
シリアル通信(RS-232C)(インタフェース形状) ●(D-sub 9pin)
シリアル通信(USB)(インタフェース形状) ─
接点信号入出力 ●(D-sub 9pin) ○(別売:SC08)
リモートON/OFF入力 ●
付
属
品
取扱説明書 ●(日本語/英語)
縦置きスタンド ●
19インチラックサポートアングル ●*8
3P-2P変換プラグ ─
接続ケーブル(長さ) ●RS-232C(BUC22)(約2.2m)
シャットダウンソフト
(PowerAttendant Lite)
●(当社ホームページより無償ダウンロード)
シャットダウンソフト
(PowerAct Pro)
●(当社ホームページより無償ダウンロード)
シャットダウンソフト
(Simple Shutdown Software)
●(当社ホームページより無償ダウンロード)
その他 ゴム足、端子台カバー
オ
プ
シ
ョ
ン
交換用バッテリパック(質量) BUB3002RW/¥93,500
(税抜価格)(19kg)(2個必要)
BUB3002RW/¥93,500
(税抜価格)(19kg)
BUB2002RW/¥71,500
(税抜価格)(13kg)
増設用バッテリパック(質量) ─
SNMP/Webカード SC20G2(標準添付) SC20G2/¥50,800(税抜価格)
接点信号入出力カード SC08/¥21,800(税抜価格)
シャットダウンソフト PowerAct VHA Appliance/¥119,000(税抜価格)
PowerAct VHA/¥81,000(税抜価格)
その他 キャスターユニット BUP5002RW/¥71,500(税抜価格)
ケーブルクランプ BUX5002R/¥9,400
(税抜価格)
ケーブルクランプ BUX3002R/¥10,200
(税抜価格)
保証期間 3年(バッテリ3年間無償提供サービス)*9

●は標準装備、○はオプション装備です。

※1:
電源スイッチをONにしてUPSを起動できる入力電圧範囲です。
※2:
商用運転が可能な入力電圧範囲です。
※3:
定格負荷接続時。
※4:
定格入力電圧時。発熱量(kJ/h)に換算する場合、「内部消費電力(W)×3.6」で計算してください 。
※5:
周囲温度25℃の場合。
※6:
周囲温度25℃、バッテリが初期状態の場合。
※7:
製品出荷の際は本体とバッテリユニットは別梱包になります。設置する時は本体にバッテリユニットを内蔵します。 
※8:
サポートアングル長さ600~930mm。 
※9:
バッテリの無償提供はご購入後、1カ月以内にご愛用者登録していただいたお客様に限ります。


外形寸法図(単位:mm)

BU5002RWL

無停電電源装置(UPS)BU5002RWL 外形寸法図



BU3002RWL/BU2002RWL

無停電電源装置(UPS)BU3002RWL/BU2002RWL 外形寸法図



接続図

BU5002RWL

無停電電源装置(UPS)BU5002RWL 接続図



BU3002RWL/BU2002RWL

無停電電源装置(UPS)BU3002RWL/BU2002RWL 接続図




【注意】このページに記載されている商品の特長や仕様、外観などは予告なく変更になる場合があります。

▲上へ戻る

UPS製品ラインアップ

常時インバータ給電方式(200V仕様)

BU5002R/BU3002R/BU3002RH

BU3002SW/BU1002SW

常時インバータ給電方式(正弦波出力)

BU100RE/BU60RE

BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU75RW

BU150RC

BU150SW/BU100SW/BU75SW/BU50SW

BU100RS

BA100R/BA100T/BA75T

ラインインタラクティブ方式(正弦波出力)

BL100T/BL75T/BL50T

BN300RA/BN150RA

BN75R

BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/BN75T/BN50T

常時商用給電方式(特化型)

BV100REM/BV100RE

常時商用給電方式(正弦波出力)

BW120T/BW100T/BW55T/BW40T

BY75SW/BY50FW

BY120S/BY80S/BY50S/BY35S

常時商用給電方式(矩形波出力)

BZ50LT2/BZ35LT2

ご購入前の方

ご購入後の方

オムロン製UPS本体、交換バッテリ、オプション等の製品型式で検索いただけます。





ウインドウを閉じる