無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.


![]()
仕様項目の説明はコチラ
| 型式 | BU100RS | ||
|---|---|---|---|
| メーカー希望小売価格 | ¥204,820(税抜価格¥186,200) | ||
| JANコード | 4580612443663 | ||
| 方式 | 運転方式 | 常時インバータ給電方式 | |
| 冷却方式 | 強制空冷(ファンあり) | ||
| 入力 | 定格入力電圧 | AC100V、AC110V、AC115V、AC120V | |
| 起動電圧範囲*1 | AC85±2~143±2V | ||
| 入力電圧範囲*2 | AC70±2~146±2V(90%未満の接続負荷時) AC80±2~146±2V(90%以上の接続負荷時) ECOモード時:定格入力電圧±10%±2V |
||
| 入力周波数 | 同期運転時:50/60Hz±5.5Hz 非同期運転時:39~71Hz ECOモード時:50/60Hz±4.5Hz |
||
| 最大電流(定格入力電圧時/最小入力電圧時)*3 | 10A/13A | ||
| 相数 | 単相2線(アース付) | ||
| 入力プラグ形状 | NEMA 5-15P | ||
| 入力保護 | リセットタイプ過電流保護器 | ||
| 入力保護容量 | 15A | ||
| 出力 | 定格出力電圧 | AC100V、AC110V、AC115V、AC120V | |
| 定格出力電流 | 10A | ||
| 出力容量*4 | 1000VA/800W | ||
| 出力電圧(商用運転時) | 100V mode:AC100V±2% 110V mode:AC110V±2% 115V mode:AC115V±2% 120V mode:AC120V±2% |
||
| 出力電圧(バックアップ運転時) | 100V mode:AC100V±2% 110V mode:AC110V±2% 115V mode:AC115V±2% 120V mode:AC120V±2% |
||
| 出力周波数(商用運転時) | 同期運転時:入力周波数に同期 非同期運転時:50/60Hz±0.5% |
||
| 出力周波数(バックアップ運転時) | 50/60Hz±0.5% | ||
| 出力波形(商用時/バックアップ時) | 正弦波/正弦波 | ||
| 波形歪率 | 〈整流負荷、定格出力時〉 6%以下 〈抵抗負荷、定格出力時〉 3%以下 |
||
| 相数 | 単相2線(アース付) | ||
| 出力コンセント(バックアップ) | NEMA 5-15R×4個/端子台 | ||
| 切替時間 | 無瞬断 ECOモード時:10ms以内 |
||
| バイパス機能/切替時間 | ●(無停止バイパス)/無瞬断 | ||
| バックアップ時間(最大負荷時) | 4分(800W)*7 | ||
| 突入電流耐量 | インバータ運転時:300% 5サイクル バイパス運転時:1000% 1サイクル |
||
| 過負荷保護 | 〈商用運転時〉 1)定格容量110%以上、10秒以上継続で直送切替 2)定格容量125%以上、瞬時出力停止 〈バックアップ運転時〉 1)定格容量115%以上、10秒以上継続で出力停止 2)定格容量135%以上、瞬時出力停止 |
||
| バッテリ | 種類 | 小形制御弁式(シール)鉛蓄電池 | |
| バッテリ期待寿命 | 5年*8 | ||
| 電圧/容量×個数 | DC12V/8.5Ah×2個*15 | ||
| ユーザ側で交換 | ●(ホットスワップ) | ||
| 増設 | ─ | ||
| 自動バッテリチェック機能 | ● | ||
| バッテリ寿命カウンタ機能 | ● | ||
| 温度制御機能 | ● | ||
| 充電時間 | 8時間 | ||
| 環境 | 使用周囲温度/湿度 | 0~40℃/25~85%RH(無結露) | |
| 保管温度/湿度 | -15~40℃/10~90%RH(無結露) | ||
| 規格 | 安全規格 | UL1778取得 | |
| ノイズ規制 | VCCIクラスA適合 | ||
| 電源ノイズ/サージ保護機能 | ● | ||
| ディスプレイ | 7セグLED | ||
| 外形寸法(W×D×H) | 438×378×85mm(2U)(入力ケーブルカバー含む)*9 | ||
| 梱包寸法(W×D×H) | 577×483×203mm | ||
| ゴム足高さ | ─ | ||
| 19インチラック対応 (JIS/EIAラック対応) |
●(EIAラックのみ)*10 | ||
| 縦置き/横置き可能 | ● | ||
| 本体質量 | 約13kg | ||
| 梱包質量 | 約16kg | ||
| 内部消費電力*5 無負荷時 通常時/最大時 定格負荷時 通常時/最大時 |
20W/60W 91W/146W |
||
| 騒音 | 50dB以下 | ||
| 電源ケーブル取得規格/ ケーブル長さ |
UL規格認定品/約1.7m | ||
| シリアル通信(RS-232C) (インタフェース形状) |
●(D-sub 9pin) | ||
| シリアル通信(USB) (インタフェース形状) |
─ | ||
| 接点信号入出力 | ●(D-sub 9pin) | ||
| リモートON/OFF入力 | ● | ||
| 取扱説明書 | ●(当社ホームページよりダウンロード) | ||
| 自動シャットダウンソフト*6 | PowerAttendant Standard Edition | ● | |
| PowerAttendant Basic Edition | ● | ||
| 付属品 | 縦置きスタンド | ─ | |
| 19インチラック対応サポートアングル用金具類 | フロントラックマウントキット | ||
| 3P-2P変換プラグ | ─*13 | ||
| 接続ケーブル(長さ) | ●RS-232C(BUC22)(約2.2m) | ||
| その他 | ●リモートON/OFF専用コネクタ、ゴム足、フロントラックマウントキット | ||
| オプション | 増設用バッテリユニット(質量)(外形寸法) | ─ | |
| 交換用バッテリパック | UPS本体用(質量) | BAB100R/¥54,670(税抜価格¥49,700)(約5.6kg) | |
| 増設バッテリユニット用(質量) | ─ | ||
| ネットワークカード | ─ | ||
| 接点信号入出力カード | ─ | ||
| 自動シャットダウンソフト | ─ | ||
| UPS制御ソフトウェア開発ツール | UPS制御用SDK(ソフトウェア開発キット)PA20S10/¥228,690(税抜価格¥207,900)*14 | ||
| その他 | 縦置き固定金具 BAP100R/¥15,840(税抜価格¥14,400) 19インチラックサポートアングル BAP100RS/¥16,170(税抜価格¥14,700)*11 |
||
| 交換用ファン BAF100R/¥15,840(税抜価格¥14,400) | |||
| 保証期間 | 3年(バッテリ3年間無償提供サービス)*12 | ||
●対応 ─非対応 ○オプション
外形寸法図(単位:mm)

接続図
BU100RS

【注意】このページに記載されている商品の特長や仕様、外観などは予告なく変更になる場合があります。