Page top

OMRON

無停電電源装置|Japan

オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社

UPSホーム

製品情報

無停電電源装置
UPS本体
増設用バッテリ
交換用バッテリ
オプション
オンサイト保守
オンサイト設置/予防保守
無償保証延長UPS
電源管理ソリューション
交流安定化電源装置
デモ機
価格表
生産終了機種

BX75SW BN75S BU150SW BX50F BU60RE BU75RW BU200RW BY50S BN100S BY80S BU300RW BN150S BZ35LT2 BY50FW BU100SW BY120S BU75SW BX50FW BZ50LT2 BN100XR BX35F BN150XR BU50SW BN220S BU1002SW BU3002SW BU100RW BN300S BY75SW BN50S BN240XR BU100RE BY35S

製品選定

選定方法
選定マップ
UPS選定ツール
UPS後継機種一覧
比較表作成ツール
他社製UPS同等品検索ツール
各種動作検証結果
SNMPマネージャ動作検証
バックアップ時間

サポート/サービス

対応状況(OS/NAS/FAPC/ネットワーク機器/アプライアンス機器/SNMPマネージャ)
ダウンロード(取扱説明書 /仕様書/カタログ/データシート/ドライバ/プロトコル/CAD)
修理
UPS本体3年保証
バッテリ無償提供サービス
リプレイスサービス
輸出について
SDS(安全データシート)発行
用語集
FAQ
お問い合わせ

ご愛用者登録

インフォメーション

トピックス
全国取扱店

オンラインショップ


  1. ホーム>
  2. 無停電電源装置(UPS)>
  3. 製品情報>
  4. 電源管理ソリューション>
  5. ネットワークカード SC21

ネットワークカード SC21


SNMP/ネットワークカード SC21 製品写真
メーカー希望小売価格\64,680(税抜価格\58,800)

   
●  UPSの背面スロットに装着することでネットワーク上のSNMPマネージャからUPSを監視することができます。
●  仮想化環境専用自動シャットダウンソフトVirtuAttendant などと連携してUPSや仮想化システムを入力電源異常時にシャットダウンしたり、入力電源が復旧するとUPSは自動的に起動し、コンピュータも再起動することもできます。
●  本体3年保証
●  オンサイト保守パック付もあります。
ファームウェア/取扱説明書などのダウンロードはコチラ
データシートのダウンロードはコチラ


 
SC21とVirtuAttendantが
Nutanix Ready AHV INTEGRATEDを取得

   
●  2018年3月にSC21でNutanix Ready AHVを取得していましたが、
仮想化環境専用自動シャットダウンソフトVirtuAttendantと併せて2020年12月、Nutanix Ready AHV INTEGRATEDを取得しました。
 
●  認証により、機器導入前のシステム検証を省くことができるので、選定にかかるコストと時間を削減することができます。
また、安心して導入いただくことができます
       


仕様

型式 SC21
ネットワーク 10Base-T/100Base-TX
USB タイプA(無線アダプタ/USB メモリ用) ※1
ミニB(コンソール設定用)
プロトコル SNMP、HTTP、HTTPS、SSH、Telnet、Ping、SMTP など
MIB SWC2(独自:SC21 専用)、UPS MIB (RFC1628)
使用環境温度/湿度 -10~55℃、10~90%RH(無結露)
保管環境温度/ 湿度 -20~55℃、10~90%RH(無結露)
最大消費電力 3W
6W(USB使用時)
本体外形寸法(W×D×H) 60×130×19 mm
本体質量 約70g
梱包寸法(W×D×H) 233x161x60 mm
梱包質量 約400g
ノイズ規制(準拠基準) VCCI クラスB
対応UPS 100Vモデル BU100RE/BU60RE
BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU75RW
BU150R
BU150SW/BU100SW/BU75SW/BU50SW
BL100T/BL75T/BL50T
BN300R/BN150R/BN75R
BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/BN75T/BN50T
BV55REM(標準搭載)
200Vモデル BU5002R / BU3002R / BU3002RH
BU3002SW/BU1002SW
推奨ブラウザ Windows Internet Explorer 11
Mac  Safari 11 以上
Linux Firefox ESR 52 以上
対応無線LANアダプタ  EDIMAX 製EW-7811Un
動作確認済みUSBメモリ BUFFALO 製 RUF3-AL032G
GREEN HOUSE 製 GH-UF3TA32G
※1:
本ポートを充電用途に使用しないでください。また、
100mAを超える電流が必要なUSB機器を接続しないでください。


 

▲上へ戻る

ご購入前の方

UPSって?

UPSとは?

UPSラインアップ

電源管理ソリューション

UPSを選ぶ

選定方法

選択マップ

UPS選定ツール

他社製UPS同等品検索ツール

バックアップ時間

対応状況(OS/NAS/FAPC/ネットワーク機器/アプライアンス機器/SNMPマネージャ)

比較表作成ツール

デモ機

UPSを購入する

全国取扱店

オンラインショップ

増設バッテリ

オプション

オンサイト保守

無償保証延長UPS


ご購入後の方

サポート

ダウンロード(取扱説明書・仕様書/シャットダウンソフト/ソフトウェア開発キット/CADデータ/カタログ/データシート)

交換バッテリ

UPSを長期間使用されているお客様へ

FAQ/よくあるご質問

修理

UPS本体3年保証

バッテリ無償提供サービス

リプレイスサービス

輸出について

生産終了機種

後継機種検索ツール

お問い合わせ

ご愛用者登録

ご愛用者登録

オムロン製UPS本体、交換バッテリ、オプション等の製品型式で検索いただけます。