無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
Macintoshコンピュータを使用した用途
デスクトップを使用した場合の構成事例
使用機器 | PowerMac G5(シングルプロセッサ/M9555J/A) 数量:各1 最大電流 6.5A(PowerMac G5) |
型式 | 数量 | 備考 | |
---|---|---|---|
UPS | 無停電電源装置(UPS) BN100XR | 1 | 出力容量 1000VA/700W 通信I/F USB サポートアングル標準添付(EIA 19インチ対応) USBケーブル標準添付(ケーブル長 5m) |
シャットダウンソフト(標準添付) | 自動シャットダウンソフト PowerAct Pro | ダウンロードはこちら |
使用機器 | iMac G5(21.5インチ/MB950J/A) 数量:1 消費電力 241W |
型式 | 数量 | 備考 | |
---|---|---|---|
UPS | 無停電電源装置(UPS) BY50S | 1 | 出力容量 500VA/300W 通信I/F USB USBケーブル標準添付(ケーブル長 2m) |
シャットダウンソフト(ダウンロード) | 自動シャットダウンソフト PowerAct Pro | ダウンロードはこちら |
使用機器 | Mac Pro(MB535J/A) 数量:1 消費電力 309W |
型式 | 数量 | 備考 | |
---|---|---|---|
UPS | 無停電電源装置(UPS) BN50S | 1 | 出力容量 500VA/450W 通信I/F USB USBケーブル標準添付(ケーブル長 2m) |
シャットダウンソフト(ダウンロード) | 自動シャットダウンソフト PowerAct Pro | ダウンロードはこちら |