BX75SW BN75S BU150SW BX50F BU60RE BU75RW BU200RW BY50S BN100S BY80S BU300RW BN150S BZ35LT2 BY50FW BU100SW BY120S BU75SW BX50FW BZ50LT2 BN100XR BX35F BN150XR BU50SW BN220S BU1002SW BU3002SW BU100RW BN300S BY75SW BN50S BN240XR BU100RE BY35S
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
  3. 製品選定>
  4. 構成事例(設置例)/導入事例>
  5. Macintoshコンピュータを使用した用途

Macintoshコンピュータを使用した用途



サーバを使用した場合の構成事例


使用機器

ニューテック社製UltimateIV RAID
アップル社製Xserve

数量:各1

UltimateIV RAID詳細はこちら
消費電力 750W



  型式 数量 備考
UPS 無停電電源装置(UPS) BN240XR 1 出力容量 2250~2370VA/2000W
オプション(別売り) SNMP/Webカード SC20G 1 ソフトウエア標準添付
シャットダウンソフト(標準添付) 自動シャットダウンソフト Shutdown Agent ダウンロードはこちら


サーバとRAIDのマウント失敗は、出力コンセント制御機能で解決します。


ラックマウントタイプのUPSには「出力コンセント制御機能」を搭載しています。

サーバとストレージ機器(RAID/HDD)のシステム構成の場合、起動順序によりマウントが失敗するなど、不要なトラブルを回避できます。

※出力コンセント制御機能:UPSの出力コンセント毎に、電源出力時間(起動/停止)を設定できる機能



オムロン無停電電源装置(UPS)とニューテック社製UltimateIV RAIDとアップル社製Xserve接続例図


シャットダウンソフトShutdown Agentインストール済み

▲上へ戻る

ご購入前の方

UPSって?

UPSとは?

UPSラインアップ

電源管理ソリューション

UPSを選ぶ

選定方法

選択マップ

UPS選定ツール

他社製UPS同等品検索ツール

バックアップ時間

対応状況(OS/NAS/FAPC/ネットワーク機器/アプライアンス機器/SNMPマネージャ)

比較表作成ツール

テクニカルサポート

デモ機

UPSを購入する

全国取扱店

オンラインショップ

増設バッテリ

オプション

オンサイト保守

無償保証延長UPS


ご購入後の方

サポート