無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ/よくあるご質問
「PowerAct Pro」をWindows XP(SP2)で使用する際の注意事項。
自動シャットダウンソフト「PowerAct Pro」をWindows XP(SP2)/ windows XP Professional x64 Editionで使用する際には、次の設定変更が必要になりますので、本書に従って設定変更をお願いいたします。
→「PowerAct Pro」のダウンロードはこちら。
1) | [スタート]ボタンをクリックし、[コントロールパネル]をクリックしてください。 |
2) | [コントロールパネル]で[インターネットオプション]をクリックしてください。 |
3) | [プライバシー]タブをクリックしてください。 |
4) | ポップアップブロックの[設定]ボタンをクリックしてください。![]() |
5) | [許可するWebサイトのアドレス] に 「127.0.0.1」 と 入力し[追加] ボタンをクリックしてください。 |
6) | [許可するwebサイトのアドレス] に 「マスターエージェントのPCのIPアドレス」(例:192.168.1.7) を入力し[追加]ボタンをクリックしてください。![]() |
7) | [閉じる]ボタンをクリックし、ポップアップブロックの設定を閉じてください。 |
8) | [OK]ボタンをクリックし、インターネットオプションを閉じてください。 |
1) | [スタート]ボタンをクリックし、[コントロールパネル] をクリックしてください。 |
2) | [コントロールパネル]で[Windows ファイアウォール] をクリックしてください。 |
3) | [例外]のタブをクリックし、[ポートの追加]ボタンをクリックしてください。![]() |
4) | [名前]の欄に「任意の名前」(例 PAPro)とポート番号「4112」を入力し、「TCP」を選択してください。設定完了後に [OK]ボタンをクリックしてください。![]() |
5) | 4)項と同様な操作を行ってポート番号4114(UDP)とポート番号4117(UDP)を設定してください。 設定例) 「例外」の設定画面より[ポートの追加]ボタンをクリックし、[名前]の欄に「任意の名前」(例PAPro2)とポート番号「4114」を入力し、「UDP」を選択してください。設定完了後に [OK]ボタンをクリックしてください。 ![]() 「例外」の設定画面より[ポートの追加]ボタンをクリックし、[名前]の欄に「任意の名前」(例 PAPro3)とポート番号「4117」を入力し、「UDP」を選択してください。設定完了後に [OK]ボタンをクリックしてください。 ![]() |
6) | 設定完了した後に、追加したサービスの前にチェックマークがついていることを確認してください。![]() |
7) | 「詳細設定」をクリックして「設定(T)」を選択してください。![]() |
8) | 「サービス」より「Webサーバ(http)」を選択し、チェックボックスにチェックマークをつけ、[OK]ボタンをクリックしてください。![]() |
9) | Windows ファイアウォールの画面に戻りましたら、[OK]ボタンをクリックしてWindowsファイアウォールを閉じてください。 |
1) | 「管理ツール」より「サービス」アイコンを選択してください。 |
2) | サービスの一覧で [Messenger] をダブルクリックしてください。 |
3) | [全般] タブの [スタートアップの種類] ボックスの一覧で [自動] を選択し[適用]ボタンをクリックしてください。その後に、 [開始]ボタンをクリックしてください。 |
4) | 以上で設定が完了しましたので、 [OK]ボタンをクリックして [Messenger のプロパティ] ダイアログ ボックスを閉じてください。 |