FAQ
http://192.168.0.1のブロードバンドルータ設定画面が開けません。どうしたらいいですか。【Windows95/98/Me】
- 1.
- [マイコンピュータ]-[コントロールパネル]-[ネットワーク]を開きます。
- 2.
- [現在のネットワークコンポーネント]欄にある、[TCP/IP ******(Ethenetアダプタ名)]を選択し、[プロパティ]を開きます。
- 3.
- [IPアドレス]タブをクリックします。
[IPアドレスを自動的に取得]を選択します。
- 4.
- ww[DNS設定]タブをクリックします。
[DNSを使う]を選択し、[ホスト]に任意の文字を入力します。(例:OMRON)
[DNSサーバーの検索順]に、ご加入のプロバイダのDNSサーバーアドレスを入力して[追加]をクリックします。
- 5.
- [OK]をクリックし、画面を閉じてパソコンを再起動します。
- 6.
- パソコン起動後、Internet Explorer を起動し、[ツール]-[インターネットオプション]-[接続]の順に開きます。
- 7.
- [ダイヤルしない]にチェックし、[OK]をクリックして下さい。
[LANの設定]をクリックし、[LANにプロキシサーバーを使用する]のチェックを外して[OK]をクリックします。
- 8.
- アドレス(URL)入力欄に[192.168.0.1]と入力し、Enterキーを押して下さい。
- 9.
- ブロードバンドルータ設定画面が表示されます。
上記お試しいただいても(http://192.168.0.1)ブロードバンドルータ設定画面が表示されない場合、以下をお試しいただいた後、再度ご確認ください。
・ 履歴のクリア
(1)Internet Explorerのアイコンを右クリックして[プロパティ]をクリックします。
(2)[全般]タブにて以下の項目を確認してください。
"インターネット一時ファイル" 欄
- 2-1.
- [ファイルの削除]をクリックして下さい。
□すべてのオフラインコンテンツを削除する にチェックを入れ[OK]をクリックして下さい。
- 2-2.
- [設定]をクリックして下さい。
○ページを表示するごとに確認するにチェックして下さい。
[OK]をクリックします。
"履歴"欄
- 2-1.
- [履歴のクリア]をクリックして下さい。
[はい]をクリックします。
(3)[OK]ですべての画面を閉じてください。
・LANケーブル別のケーブルに変更する。
・LANケーブルの接続を、ルータの別のLANポートに変更する。
・HUBを使用している場合、HUBを外しルータに直接LANケーブルを接続する。
・パソコンの電源を切り、ルータの電源も10秒以上切ってから再度、ルータ/パソコンを起動する。
・ルータをリセットする。
・IP設定の確認
- (1)
- [スタート]-[ファイル名を指定して実行]をクリックします。
- (2)
- [名前]に[winipcfg]と入力し、[OK]をクリックします。
- (3)
- [IP設定]画面が表示されます。
- (4)
- [Ethernetアダプタ情報]にご使用のEthenetアダプタ名が表示されていることを確認してください。
(PPPadapterしか表示されていない場合はEthernetアダプタが正しく動作していません。パソコンメーカ等へお尋ねください)
[すべて解放]-[すべて書き換え]の順にクリックし、デフォルトゲートウェイ欄に「192.168.0.1」が表示されていることを確認してください。
- (5)
- [OK]で閉じます。
▲上へ戻る