無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ
最大スループットを教えてください。
PPPoE(フレッツスクエア計測/FTP計測)
対象機種 ブロードバンドルータ全般
パソコン、OS、LANカードにより数値は変動しますが、以下目安として参考にしてください。
PPPoE接続(フレッツスクエア計測)
ファイアーウォール使用する
MR104DV | 70Mbps | |
MR104X | 70Mbps | |
MR104XP | 70Mbps | |
MR104FH | 25Mbps | |
MR104F | 4Mbps |
ファイアーウォール使用しない
MR104DV | 75Mbps | |
MR104X | 75Mbps | |
MR104XP | 75Mbps | |
MR104FH | 30Mbps | |
MR104F | 4Mbps |