無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
オンサイト設置
予防保守サービス
| 型式 | 出力容量 | 運転方式(形状) |
|---|---|---|
| BN50T | 500VA/450W | ラインインタラクティブ方式(タワータイプ) |
| BN75T | 750VA/680W | ラインインタラクティブ方式(タワータイプ) |
| BN100T | 1000VA/900W | ラインインタラクティブ方式(タワータイプ) |
| BN150T | 1500VA/1350W | ラインインタラクティブ方式(タワータイプ) |
| BN220T | 2200VA/1980W | ラインインタラクティブ方式(タワータイプ) |
| BN300T | 3000VA/2700W | ラインインタラクティブ方式(タワータイプ) |
| BN150RA | 1240VA/1240W | ラインインタラクティブ方式(ラックマウントタイプ) |
| BN300RA | 2500VA/2500W | ラインインタラクティブ方式(ラックマウントタイプ) |
| BN75R | 750VA/680W | ラインインタラクティブ方式(ラックマウントタイプ) |
| BN150R*1 | 1500VA/1350W | ラインインタラクティブ方式(ラックマウントタイプ) |
| BN300R*2 | 3000VA/2700W | ラインインタラクティブ方式(ラックマウントタイプ) |
| BU100RS | 1000VA/800W | 常時インバータ給電方式(ラックマウントタイプ) |
| BU50SW | 500VA/350W | 常時インバータ給電方式(タワータイプ) |
| BU75SW | 750VA/500W | 常時インバータ給電方式(タワータイプ) |
| BU100SW | 1000VA/700W | 常時インバータ給電方式(タワータイプ) |
| BU150SW | 1500VA/1050W | 常時インバータ給電方式(タワータイプ) |
| BU150R*3 | 1500VA/1200W | 常時インバータ給電方式(ラックマウントタイプ) |
| BU150RC | 1500VA/1200W | 常時インバータ給電方式(ラックマウントタイプ) |
| BU75RW | 750VA/600W | 常時インバータ給電方式(ラックマウントタイプ) |
| BU100RW | 1000VA/800W | 常時インバータ給電方式(ラックマウントタイプ) |
| BU200RW | 2000VA/1600W | 常時インバータ給電方式(ラックマウントタイプ) |
| BU300RW | 3000VA/2400W | 常時インバータ給電方式(ラックマウントタイプ) |
| BU3002R | 3000VA/2700W | 常時インバータ給電方式(ラックマウントタイプ) |
| BU5002R | 5000VA/4500W | 常時インバータ給電方式(ラックマウントタイプ) |
| 型式 | オプション名 |
|---|---|
| BNM150RA | BN150RAの増設用バッテリユニット |
| BNM300RA | BN300RAの増設用バッテリユニット |
| BUM100S | BU100SWの増設用バッテリユニット |
| BUM150S | BU150SWの増設用バッテリユニット |
| BUM150RA*3 | BU150Rの増設用バッテリユニット |
| BUM150RC | BU150RCの増設用バッテリユニット |
| BUM100R | BU75RW/BU100RWの増設用バッテリユニット |
| BUM300R | BU200RW/BU300RWの増設用バッテリユニット |
| BUM3002R | BU3002Rの増設用バッテリユニット |
| BUM5002R | BU5002Rの増設用バッテリユニット |