無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
仕様項目の説明はコチラ
型式 | BN300S | BN220S | BN150S | BN100S | BN75S | BN50S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
運転方式 | ラインインタラクティブ方式(BNシリーズ) | ||||||
メーカー希望小売価格 | ¥245,000(税抜価格) | ¥195,000(税抜価格) | ¥115,000(税抜価格) | ¥87.000(税抜価格) | ¥67,000(税抜価格) | ¥51,500(税抜価格) | |
JANコード | 4536854998287 | 4536854998270 | 4536854998263 | 4536854998256 | 4536854998249 | 4536854998232 | |
交 流 入 力 |
定格入力電圧 | AC100V/115V | |||||
起動電圧範囲(※1) | 100V mode:AC89±2~118±2V(※5)AC84±2~118±2V(※6)AC89±2~113±2V(※7) 115V mode:AC99±2~129±2V(※5)AC94±2~129±2V(※6)(高電圧感度設定は100V modeのみ) |
||||||
入力電圧範囲(※2) | 100V mode:AC89±2~118±2V(※5)AC84±2~118±2V(※6)AC89±2~113±2V(※7) 115V mode:AC99±2~129±2V(※5)AC94±2~129±2V(※6)(高電圧感度設定は100V modeのみ) |
||||||
入力周波数 | 50/60Hz±4Hz | ||||||
最大電流 | 42A | 30A | 20A | 15A | 10A | 7A | |
相数 | 単相2線(アース付) | ||||||
入力プラグ形状 | 3P(NEMA L5-30P) | 3P(NEMA L5-30P)(※9) | 3P(NEMA5-15P) | 3P(NEMA5-15P) | |||
入力保護 | リセットタイプ過電流保護器 | ||||||
入力保護容量 | 45A | 25A | 15A | 13A | 10A | ||
交 流 出 力 |
出力容量(共に上限) | 2200VA/2200W(工場出荷時) 3000VA/2700W(プラグ交換時)(※9)(※10) |
2200VA/1980W | 1095VA/1095W(工場出荷時) 1500VA/1350W(プラグ交換時)(※8) |
1000VA/900W | 750VA/680W | 500VA/450W |
定格電流(出力定格電圧時) | 30A | 22A | 15A | 10A | 7.5A | 5A | |
切替時間 | 10msec.以内 | ||||||
商用直送(切替時間) | 10msec.以内 | - | 10msec.以内 | ||||
出力電圧(商用運転時) | 100V mode:AC90±2~112±2V(※5)AC85±2~112±2V(※6)AC92±2~108±2V(※7) 115V mode:AC100~125±2V(※5)AC95~125±2V(※6)(高電圧感度設定は100V modeのみ) |
||||||
出力電圧(バックアップ運転時) | 100V mode:100V±6% 115V mode:115V±6% |
||||||
出力周波数(商用運転時) | 入力周波数スルー出力 | ||||||
出力周波数(バックアップ運転時) | 50/60Hz±0.1Hz | ||||||
出力波形(商用時/バックアップ時) | 正弦波/正弦波 | ||||||
波形歪率 | 18%以下(整流負荷、定格出力時、バックアップ運転時) | ||||||
相数 | 単相2線(アース付) | ||||||
出力コンセント | NEMA5-20R×2個(15A兼用)/5-15R×8個(※11) | NEMA5-20R×2個(15A兼用)/5-15R×8個 | NEMA5-15R×6個 | ||||
過負荷保護 | ・定格容量以上で警報 ・5分以上継続で直送切替 ・定格容量以下でオートリトランスファ(商用運転時) ・出力垂下(バックアップ運転時) |
||||||
バ ッ テ リ |
シール鉛バッテリ期待寿命(※3) | 4~5年(長寿命) | |||||
バッテリ容量(V/Ah/個数) | DC12V/8Ah/8個 | DC12V/8Ah/4個 | DC12V/8Ah/2個 | ||||
ユーザ側で交換 | ●(ホットスワップ) | ||||||
増設 | - | ||||||
自動バッテリチェック機能 | ● | ||||||
充電時間 | 8時間 | ||||||
バッテリ増設時の充電時間 | - | ||||||
バックアップ時間(※4) | 5分以上 | 7分以上 | 5分以上 | 7.9分以上 | 3.5分以上 | 5.5分以上 | |
電源ノイズ/雷サージ保護機能 | ● | ||||||
回線サージ保護機能 | - | ||||||
外形寸法(W×D×Hmm) | 200×411×405[足高含] | 175×415×238[足高含] | 148×362×203[足高含] | ||||
ゴム足高さ(mm) | 約23 | 約20 | |||||
19インチラック対応(JIS/EIAラック対応) | - | ||||||
縦置き/横置き可能 | - | ||||||
本体質量 | 約38kg | 約22kg | 約10kg | ||||
梱包質量 | 約40kg | 約23kg | 約10.5kg | ||||
梱包寸法(W×D×Hmm) | 320×565×500 | 276×560×341 | 240×460×288 | ||||
使用環境温度/湿度 | 0~40℃/25~85%RH(無結露) | ||||||
保管環境温度/湿度 | -15~50℃/10~90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと) | ||||||
ノイズ規制(準拠基準) | VCCIクラスA | VCCIクラスB | |||||
安全規格/RoHS指令適合 | UL1778/RoHS対応 | ||||||
電源ケーブル取得規格/ケーブル長さ | UL規格認定品/約1.8m | ||||||
内部消費電力 通常時/最大時(※13) | 100W/250W | 60W/150W | 30W/70W | ||||
発熱量 通常時/充電時(KJ/h) | 684/778 | 475/572 | 281/425 | 234/284 | 148/216 | 86/158 | |
騒音 | 50dB以下 | 45dB以下 | |||||
冷却方式 | 強制空冷 | 自然空冷 | |||||
シリアル通信(RS-232C)(インタフェース形状) | ●(D-sub 9pin) | ||||||
シリアル通信(USB)(インタフェース形状) | ●(Bコネクタ) | ||||||
接点信号入出力 | ○(別売:SC08またはSC07が必要) | ||||||
付 属 品 |
取扱説明書 | 日本語/英語 | |||||
縦置きスタンド | - | ||||||
19インチラック取付金具 | - | ||||||
モジュラケーブル | - | ||||||
3P-2P変換プラグ | - | ● | |||||
接続ケーブル(長さ) | ●(RS-232C<約2.2m> USB<約2.2m>) | ||||||
その他 | - | ||||||
シ ャ ッ ト ダ ウ ン ソ フ ト |
ネットワーク対応自動シャットダウンソフト PowerAct Pro |
● | |||||
Simple Shutdown Software | ● | ||||||
UPSサービスドライバソフト | ● | ||||||
オ プ シ ョ ン |
交換用バッテリパック(質量) | BNB300S/¥39,800(税抜価格)(11kg)(2個必要) | BNB300S/¥39,800(税抜価格)(11kg) | BNB75S/¥20,800(税抜価格)(6kg) | |||
増設用バッテリユニット(質量) | - | ||||||
SNMP/Webカード | SC20G2/¥54,000(税抜価格) SC20G/¥54,000(税抜価格) |
||||||
接点信号入出力カード | SC08/¥19,800(税抜価格) SC07/¥11,000(税抜価格) |
||||||
接点信号用オプションケーブル | BUC26/¥4,980(税抜価格) | ||||||
その他 | 固定用金具 BNP300S/¥9,300(税抜価格) | ||||||
保証期間 | 3年(バッテリ含む)(※12) |
●は標準装備、○はオプション装備です。
外形寸法図(単位:mm)
BN300S/BN220S
BN150S/BN100S
BN75S/BN50S
接続図
BN300S/BN220S
BN150S/BN100S
BN75S/BN50S
【注意】このページに記載されている商品の特長や仕様、外観などは予告なく変更になる場合があります。