無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
| 型式 | BUM100R | |
|---|---|---|
| メーカー希望小売価格 | ¥202,510(税抜価格¥184,100) | |
| JANコード | 4580612440501 | |
| 対応UPS | BU100RW/BU75RW | |
| 種類 | 小形制御弁式(シール)鉛蓄電池 | |
| バッテリ期待寿命 | 4~5年*1 | |
| 電圧/容量×個数 | DC12V/8Ah×3個 2並列接続 | |
| ユーザ側で交換 | ●(ホットスワップ) | |
| 充電時間 | 90%充電:24時間 | |
| 外形寸法(W×D×H) | 438×474×87mm(2U) | |
| 梱包寸法(W×D×H) | 540×640×218mm | |
| ゴム足高さ | ─ | |
| 19インチラック対応(JIS/EIAラック対応) | ● | |
| 縦置き/横置き可能 | ● | |
| 本体質量 | 約26kg | |
| 梱包質量 | 約31kg | |
| 取扱説明書 | ●(当社ホームページよりダウンロード) | |
| 付属品 | 縦置きスタンド | ─ |
| 19インチラック対応 サポートアングル用金具類 |
●*2 | |
| バッテリ増設ケーブル+増設信号ケーブル | ● | |
| ずれ防止金具 | ● | |
| その他 | ゴム足 | |
| オプション | 交換用バッテリパック(質量) | BUB100R/¥75,790(税抜価格¥68,900)(約8.2kg)(2個必要) |
| 保証期間 | 3年(バッテリ3年間無償提供サービス)*3 | |
●対応 ─非対応 ○オプション
外形寸法図(単位:mm)
