Page top

OMRON

無停電電源装置|Japan

オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社

UPSホーム

製品情報

無停電電源装置
UPS本体
増設用バッテリ
交換用バッテリ
オプション
オンサイト保守
オンサイト設置/予防保守
無償保証延長UPS
電源管理ソリューション
交流安定化電源装置
デモ機
価格表
生産終了機種

BX75SW BN75S BU150SW BX50F BU60RE BU75RW BU200RW BY50S BN100S BY80S BU300RW BN150S BZ35LT2 BY50FW BU100SW BY120S BU75SW BX50FW BZ50LT2 BN100XR BX35F BN150XR BU50SW BN220S BU1002SW BU3002SW BU100RW BN300S BY75SW BN50S BN240XR BU100RE BY35S

製品選定

選定方法
選定マップ
UPS選定ツール
UPS後継機種一覧
比較表作成ツール
他社製UPS同等品検索ツール
各種動作検証結果
SNMPマネージャ動作検証
バックアップ時間

サポート/サービス

対応状況(OS/NAS/FAPC/ネットワーク機器/アプライアンス機器/SNMPマネージャ)
ダウンロード(取扱説明書/仕様書/カタログ/データシート/ドライバ/プロトコル/CAD)
修理
UPS本体3年保証
バッテリ無償提供サービス
リプレイスサービス
輸出について
SDS(安全データシート)発行
用語集
FAQ
お問い合わせ

ご愛用者登録

インフォメーション

トピックス
全国取扱店

オンラインショップ


  1. ホーム>
  2. 無停電電源装置(UPS)>
  3. インフォメーション>
  4. Apple社 XserveRAID対応 当社製無停電電源装置(UPS)専用 接点信号インタフェースカードを新発売

Apple社 XserveRAID対応 当社製無停電電源装置(UPS)専用
接点信号インタフェースカードを新発売

2005年9月21日


オムロン株式会社は、2005年10月3日より次の新商品を発売します。


<無停電電源装置(UPS)オプション>

型式 メーカー希望小売価格 発売日

SC05XSR

¥18,800(税抜価格) 10月3日

SC05XSR は、Apple社 XserveRAID対応の当社製UPS専用接点信号インタフェースカード(型式:SC05XSR)です。本製品をUPS背面のにあるオプションカードスロットに装着することで、停電などの入力電源異常時にXserveRAIDの書込みキャッシュのクローズし、いつでXserveRAIDの電源を切ることができます。

本製品および業界で初めてMac OS X v10.4/Mac OS X Server v10.4「Tiger」に対応した自動シャットダウンソフト「UPS Power Manager」を、文教、デザイン、DTPなどの業界でApple社製Macintoshコンピュータを導入されるユーザをターゲットに、UPSの販売を強化していきます。


■当社の対応UPS

<ラインインタラクティブ方式>
BN100XR/BN150XR/BN240XR

※BN100XR/BN150XR はAppleStoreでもご購入いただけます。


■仕様

対応RAID Apple社製 XserveRAID
使用温度 0〜40℃
使用湿度 25〜85%
外形寸法 77(W)×140(D)×38(H)mm (±1mm)
重量 60g (±2g)

■同梱品

・カード本体
・SC05XSR専用ケーブル
・取扱説明書



【備考】各会社名、各製品名は、各社の商標または登録商標です。

▲上へ戻る

オムロン製UPS本体、交換バッテリ、オプション等の製品型式で検索いただけます。