無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
SOHO用途
PCサーバ1台+クライアントPC3台+ルータ1台のバックアップ
PCサーバを含むパソコン数台のネットワークにおいて、停電や落雷などの電源トラブルでデータが消滅したり、ルータが故障してしまうトラブルを避けたい。
設置スペースがないのでUPSの台数を減らしたい。
BN150Tの設置例
![]() |
選定のポイント 1500VA/1350Wの出力容量。 電圧変動に強い「ラインインタラクティブ方式」。 連携シャットダウン機能のある自動シャットダウンソフト「PowerAct Pro」が標準添付。 BN150Tの電源トラブル発生時の対応動作
|
保護する機能 | 台数 | 消費電力 | 消費電力 |
---|---|---|---|
PCサーバ | 1 | 300VA | 270W |
パソコン+モニタ | 3 | 210VA×3 | 150W×3 |
ブロードバンドルータ | 1 | 15VA | 8W |
合計 | 945VA | 728WA |