無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
コネクタの外し方:BY120S
1.
フロントパネルのねじ(2個)を外し(①)、フロントパネルを取り外します(②)。
※ フロントパネルが外しにくい場合は、少し持ち上げてください。
2.
バッテリの接続コネクタを外します。
赤と黒のコネクタを外します。両手でコネクタの上下を持ち、上下に引いてください。
※ コネクタ接続部にロック機構がある場合は、コネクタ接続部の前面、または背面にあるロック鉤を持ち上げ、ロックが外れた状態でコネクタを外してください。
3.
フロントパネルをはめ込み(①)、フロントパネルのねじ(2個)を締めます(②)。
※ 強く締め付けるとカバーが破損する場合がありますので、ご注意ください。