無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ
電話機が1台しかないので、空いているポートは呼び出さないようにしたい時の設定方法を教えてください。
対象機種 MT128B2-D
電話機が1台しかない場合、TELAポートまたはBポートのどちらかに接続してください。
その後、以下の設定を行ってください。
<Aポートに電話機を接続した場合>
1. 電話機の親機の受話器を上げて下さい。 -> ツー音がします。
2. [*][1][2][8]とボタンを押します。-> ツ・ツ・ツ・ツー音がします。
3. [0][0][*][1][0][*][*]とボタンを押します。-> ツ・ツ・ツ音がします。
4. [#][*][#]とボタンを押します。-> ツ・ツ・ツ・ツー音がします。
<Bポートに電話機を接続した場合>
1. 電話機の親機の受話器を上げて下さい。 -> ツー音がします。
2. [*][1][2][8]とボタンを押します。-> ツ・ツ・ツ・ツー音がします。
3. [0][0][*][1][1][*][*]とボタンを押します。-> ツ・ツ・ツ音がします。
4. [#][*][#]とボタンを押します。-> ツ・ツ・ツ・ツー音がします。
以上の設定を行うことによって、電話がかかってきた場合には、電話機が接続されているポートのみを呼び出します。
電話機を増やされて、上記の設定を解除したい場合(電話がかかってきたら、両方のポートを鳴らす設定)は、以下の操作を行ってください。
<設定を解除する場合>
1. 電話機の親機の受話器を上げて下さい。 -> ツー音がします。
2. [*][1][2][8]とボタンを押します。-> ツ・ツ・ツ・ツー音がします。
3. [0][0][*][1][2][*][*]とボタンを押します。-> ツ・ツ・ツ音がします。
4. [#][*][#]とボタンを押します。-> ツ・ツ・ツ・ツー音がします。