無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ
通信速度(32K/64K)を切り替える方法はありますか。
対象機種 ME64KTIDV、ME64KTID
まず、接続するアクセスポイントがPIAFSに対応していることを確認してください。
PIAFSのバージョンによっても通信速度が変わります。32Kで通信されるのであれば、PIAFS1.0または2.06Kで通信されるのであれば、PIAFS2.1に対応しているアクセスポイントを
お使いください。
(アクセスポイントにつきましては、ご加入のプロバイダへご確認ください。)
アクセスポイントがPIAFSに対応しているようでしたら、以下をご参照の上、接続先設定を行ってください。
<Windows 98/98SE/Meの場合>
1. [マイコンピュータ] → [ダイヤルアップネットワーク]の順にダブルクリックしてください。
(WindowsMeの場合は[コントロールパネル] → [ダイヤルアップネットワーク]の順にダブルクリックしてください。)
2. [接続先]アイコンを右クリックし[プロパティ]をクリックします。
3. [市外局番とダイアルのプロパティを使う]のチェックマークを外してください。
4. [電話番号]欄にPIAFS対応アクセスポイントと通信速度の切替コマンドを入力します。
・32Kの場合・・・「*****(PIAFS対応アクセスポイント)##3」
・64Kの場合・・・「*****(PIAFS対応アクセスポイント)##4」
例:アクセスポイント(123456)に64Kで通信する場合[電話番号]欄に[123456##4]と入力します。
5. あとは[OK]で画面を閉じます。
<Windows2000/XPの場合>
1. [コントロールパネル] → [ネットワークとダイヤルアップ接続]
(WindowsXPの場合は[ネットワーク接続])の順にダブルクリックしてください。
2. [接続先]アイコンを右クリックし[プロパティ]をクリックします。
3. [ダイヤル情報を使う]のチェックマークを外してください。
4. [電話番号]欄にPIAFS対応アクセスポイントと通信速度の切替コマンドを入力します。
・32Kの場合・・・「*****(PIAFS対応アクセスポイント)##3」
・64Kの場合・・・「*****(PIAFS対応アクセスポイント)##4」
例:アクセスポイント(123456)に64Kで通信する場合[電話番号]欄に[123456##4]と入力します。
5. あとは[OK]で画面を閉じます。