Page top

OMRON

無停電電源装置|Japan

オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社

UPSホーム

製品情報

無停電電源装置
UPS本体
増設用バッテリ
交換用バッテリ
オプション
オンサイト保守
オンサイト設置/予防保守
無償保証延長UPS
電源管理ソリューション
交流安定化電源装置
デモ機
価格表
生産終了機種

BX75SW BN75S BU150SW BX50F BU60RE BU75RW BU200RW BY50S BN100S BY80S BU300RW BN150S BZ35LT2 BY50FW BU100SW BY120S BU75SW BX50FW BZ50LT2 BN100XR BX35F BN150XR BU50SW BN220S BU1002SW BU3002SW BU100RW BN300S BY75SW BN50S BN240XR BU100RE BY35S

製品選定

選定方法
選定マップ
UPS選定ツール
UPS後継機種一覧
比較表作成ツール
他社製UPS同等品検索ツール
各種動作検証結果
SNMPマネージャ動作検証
バックアップ時間

サポート/サービス

対応状況(OS/NAS/FAPC/ネットワーク機器/アプライアンス機器/SNMPマネージャ)
ダウンロード(取扱説明書/仕様書/カタログ/データシート/ドライバ/プロトコル/CAD)
修理
UPS本体3年保証
バッテリ無償提供サービス
リプレイスサービス
輸出について
SDS(安全データシート)発行
用語集
FAQ
お問い合わせ

ご愛用者登録

インフォメーション

トピックス
全国取扱店

オンラインショップ


  1. ホーム>
  2. 無停電電源装置(UPS)>
  3. サポート/サービス>
  4. 生産終了機種一覧(全カテゴリ)>
  5. 自動リブート装置>
  6. RC3008

リモート環境から自動運転制御 出力アウトレット毎に消費電力量(CO2排出量)を モニタリングできるネットワークPDU RC3008

RC3008製品写真

特長

使用例

仕様/外形図

オプション



使用例


温度センサRCTS

特長

・
温度監視による電源制御機能
設定した温度になると、指定したコンセントの電源出力を自動でON/OFFできます。
また、温度監視による電源制御結果をメールで通知※させることができます。
※POP3サーバのアカウントと接続環境が必要です。

自動リブート装置 RC3008 オプション 温度センサRCTS


・
遠隔温度監視機能
マルチコントロールコンセント(RC1504)に接続されている温度センサの温度を、遠隔監視することができます。


仕様

製品名 温度センサ
型式 RCTS
メーカー希望小売価格 ¥9,800(税抜価格)
接続対象機種 RC3008、RC1504A、RC1504
温度検出範囲 -10℃~+70℃
検出精度 ±4℃(-10℃~+70℃)
使用温度 -10℃~+70℃
使用湿度 20~85%(但し結露無きこと)
ケーブル長 約5m
外形寸法(mm)※ 57×28×16.5mm※突起物含まず
質量※ 約20g※ケーブル除く


外形寸法図(単位:mm)

自動リブート装置 RC3008 オプション 温度センサRCTS外形図

▲上へ戻る

オムロン製UPS本体、交換バッテリ、オプション等の製品型式で検索いただけます。





ウインドウを閉じる