無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
型式 | RC1504A |
インタフェース | LAN:100BASE-TX/10BASE-T(IEEE 802.3準拠 RJ45)×1、 シリアル:RS-232C(RJ45)×1、 温度センサ接続端子(RJ11)×1 |
LED | TCP/IP通信状態×2、 電源状態/通信速度(100M/10M)×1、 各コンセント出力状態×4 |
コンセント | 4個(3Pツイストロック) |
最大制御出力 | AC100V 15A(合計1500W) |
使用電源 | AC100V±10%(50/60Hz) |
消費電力 | 最大4.5W |
質量 | 約1.6kg |
外形寸法 | W360xD64xH50(mm) |
使用温湿度 | 0-50℃/20-85%(結露なきこと) |
取得規格 | VCCI ClassA、端末機器技術適合認定 |
対応プロトコル | ARP、BOOTP、DHCP、TCP/IP、UDP/IP、ICMP、HTTP、TELNET、SMTP、POP3、APOP、NTP、PPPoE、SNMP、WOL |
設定・制御方法 | 制御ユーティリティ、Webブラウザ、TELNET ターミナルソフトウェア、電子メール、SNMP |
コンセント制御/管理 | OFF/ON/リブート(コンセント毎、または全コンセント一括) |
スケジュール制御 | 曜日毎の週間スケジュールにより制御 *NTPサーバの設定が必要 |
外形寸法図(単位:mm)
【取付金具(標準添付)装着時】
背面図
【注意】このページに記載されている商品の特長や仕様、外観などは予告なく変更になる場合があります。